(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CAL24SAL
クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSAL・SBL ALTYPE20ガタソケットSAL

クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSAL・SBL CAL24SAL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,972円
税込単価
2,169円

ボールとスリーブのロック機構により接続後の振動、外部からの衝撃等のソケットとプ...

詳細情報を確認する

CAL24SAL の仕様・寸法情報

商品情報

接続後の振動・外部からの衝撃などのソケットとプラグの離脱を防止

クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSAL・SBL:関連画像

外形図

クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSAL・SBL:関連画像

寸法図

製品仕様

品番 適用ホース 寸法(mm) 重量
(g)
φ外径×φ内径 L φD H1 H2 l φB
CAL21SAL 8 × 5 57.5 26.5 19 14 15 4 105
CAL22SAL 9 × 6 59.5 26.5 19 17 17 4.8 112
CAL22SBL 10 × 6.5 59.5 26.5 19 17 17 5.3 112
CAL23SAL 12 × 8 62.5 26.5 19 19 20 7 120
CAL23SBL 12.5 × 8.5 61.5 26.5 19 19 19 7 120
CAL24SAL 16 × 11 66.5 26.5 23 24 25 10 162

標準O-リング材質:ニトリルゴム(NBR)

型番リスト

型番
適用ホース
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CAL24SAL

16×11
838-5495

1個

1,972( 2,169円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ボールとスリーブのロック機構により接続後の振動、外部からの衝撃等のソケットとプラグの離脱を防止。
【特長】
・取り付けの条件、仕様に合わせ、多様な形状・サイズ・材質をライナップ。
・工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。
・ソケット・プラグの互換性にも優れている。
・ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用。チューブをバンドでとめなくても確実に装着可能。
・仕様はALタイプ20型と同じ。
・本体は鋼鉄製クロムメッキ。
【用途】
・プラグはALタイプ20型すべてと接続できる。

カタログ

 

Loading...

CAL24SALで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSAL・SBLの型番CAL24SALのページです。
型番CAL24SALに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSAL・SBL

クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSAL・SBL

    クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSA・SB

    クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSA・SB

      クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSF

      クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSF

        SPカプラTypeA 鋼鉄 FKM ソケット(おねじ取付用)

        SPカプラTypeA 鋼鉄 FKM ソケット(おねじ取付用)

          コンパクトカプラ ステンレス PN型

          コンパクトカプラ ステンレス PN型

            CHSカップリング ニップル(流量調整付)

            CHSカップリング ニップル(流量調整付)

              クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSM

              クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSM

                クイックカップリング AL TYPE20型 プラグPA・PB

                クイックカップリング AL TYPE20型 プラグPA・PB

                  SカプラーKKシリーズ ソケット(S) ナット管継手付タイプ(布入りウレタンホース用)

                  SカプラーKKシリーズ ソケット(S) ナット管継手付タイプ(布入りウレタンホース用)

                    SカプラーKKHシリーズ ソケット(S) めねじタイプ

                    SカプラーKKHシリーズ ソケット(S) めねじタイプ

                      樹脂継手プラグ めねじ取付用

                      樹脂継手プラグ めねじ取付用

                        ミニカプラスーパー 鋼鉄 燃料ガス用 PN型

                        ミニカプラスーパー 鋼鉄 燃料ガス用 PN型

                          スーパーカプラ SCL型 ソケット(チューブフィッター付)

                          スーパーカプラ SCL型 ソケット(チューブフィッター付)

                            メーカー 長堀工業 長堀工業 長堀工業 日東工器 日東工器 千代田通商 長堀工業 長堀工業 SMC SMC トラスコ中山 日東工器 日東工器
                            通常価格 1,017円 809円 754円 3,562円 2,997円 1,097円 859円 398円 520円 477円 221円 636円 1,507円
                            通常出荷日 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            オス・メス ソケット ソケット ソケット ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット プラグ ソケット ソケット プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス)
                            取付形状 ナット締込タイプ ナット締込タイプ メネジ おねじ取付用 ナット締込タイプ おねじタイプ オネジ ナット締込タイプ ナット締込タイプ めねじタイプ おねじタイプ ナット締込タイプ チューブフィッタ付
                            適用流体 空気 / 油 空気 / 油 - 空気 / 油 / 不活性ガス 水 / 空気 圧縮空気 - 空気 / 油 水 / 空気 水 / 空気 空気 溶断機用ガス 空気
                            本体材質 鋼鉄(クロムメッキ) 鋼鉄(クロムメッキ) - 鋼鉄(ニッケルめっき) ステンレス(SUS304) ニッケルめっき付鋼鉄 - 鋼鉄(クロムメッキ) C3604 銅合金 ナイロン(PA) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき)

                            クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSAL・SBLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ロック機構とはどのようなものですか
                            A
                            溝とボールの関係でロックします。溝にロックボールをセットしてスリーブを引き、プラグを挿入します。挿入後スリーブを回転させ溝とロックボールの位置をずらせば簡単にロックできます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CAL21SAL
                            CAL22SAL
                            CAL22SBL
                            CAL23SBL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用ホース トラスココード

                            1,454円

                            ( 1,599円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            8×5838-5478

                            1,575円

                            ( 1,733円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            9×6838-5485

                            1,017円

                            ( 1,119円 )
                            1個 -

                            8日目

                            10×6.5838-5486

                            1,575円

                            ( 1,733円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            12.5×8.5838-5491

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました