(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSFL

クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSFL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,330円
税込単価
1,463円

ボールとスリーブのロック機構を備えた、ソケット(SFL)。【特長】・接続後の振...

詳細情報を確認する

型番

CAL23SFL 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類標準オス・メスソケット
取付形状メネジ適用流体空気 / 油
本体材質[スチール] 鋼鉄(クロムメッキ)ねじの種類Rc(管用テーパめねじ)
ねじの呼び(inch)3/8バルブ構造片路開閉型
シール材質二トリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~+80
最高使用圧力(MPa)0~1.5トラスココード838-5492

商品情報

工場内のエアー配管や空気工具の接続などさまざまな用途に対応できるソケット(SFL)

クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSFL:関連画像

商品参考図

クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSFL:関連画像

ソケット側からでも流せる(矢印:流体を流す方向)

製品仕様

クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSFL:関連画像

寸法図

品番 接続形状
T
寸法(mm) 重量
(g)
L φD S C
CAL21SFL Rc1/8" 47.5 26.5 19 21.5 100
CAL22SFL Rc1/4" 50.5 26.5 19 21.5 101
CAL23SFL Rc3/8" 50.5 26.5 21 24 102
CAL24SFL Rc1/2" 52.5 26.5 29 33.5 138
品番 CAL21 CAL22 CAL23 CAL24
サイズ 1/8" 1/4" 3/8" 1/2"
管用サイズ 6A 8A 10A 15A
本体材質 鋼鉄(クロムメッキ)
取付形状 メネジ(F)
シール材質
使用温度範囲
標準 ニトリルゴム(NBR) : -20℃~+80℃
オプション フッ素ゴム(FKM) : -20℃~+180℃
最高使用圧力
最大衝撃圧力
鋼鉄・ステンレ 最高使用圧力1.5MPa 最大衝撃圧力2.0MPa
最高使用圧力1.0MPa 最大衝撃圧力1.5MPa
適用流体 真鍮 空気、油  他
鋼鉄 空気、水  他

特長

  • ソケット・プラグの互換性にも優れる。
  • 工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われる。
  • 鋼鉄製の主要部品には焼入を施し、耐久性・耐摩耗性にすぐれる。
  • 本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群。
  • ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉。
  • 鋼鉄。
  • 片バルブ。
  • ニトリルゴム。

ご使用上の注意

  • 20型と40型は互換性はありません。
  • 流体は、ソケット側からプラグ側の方向に流すようにして下さい。
  • 逆方向に流される場合はW型とご指定下さい。
  • 流体によってシール材質が異なりますので御明示下さい。
  • 異物混入や付着は漏れの原因になります。特にシールテープの切れ端には御注意下さい。
  • 人為的に衝撃、打撃、引っ張り、曲げを加えないで下さい。
  • 分解しないで下さい。漏れなどの不具合の原因となります。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CAL23SFL

1個

1,330( 1,463円 )

8日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

ボールとスリーブのロック機構を備えた、ソケット(SFL)。
【特長】
・接続後の振動、外部からの衝撃などのソケットとプラグの離脱を防止。
・仕様はALタイプ20型と同じ。
・本体は鋼鉄製クロムメッキ。
・プラグはALタイプ20型すべてと接続できる。

カタログ

 

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSFLの型番CAL23SFLのページです。
型番CAL23SFLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSFL

クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSFL

    クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSML

    クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSML

      クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSAL・SBL

      クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSAL・SBL

        クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSHL

        クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSHL

          クイックカップリング AL TYPE20型 プラグPFG

          クイックカップリング AL TYPE20型 プラグPFG

            クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSA・SB

            クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSA・SB

              クイックカップリング AL TYPE20型 プラグPA・PB

              クイックカップリング AL TYPE20型 プラグPA・PB

                クイックカップリング HP TYPE ソケット

                クイックカップリング HP TYPE ソケット

                  クイックカップリング AT TYPE ソケットSM 鉄スリーブ

                  クイックカップリング AT TYPE ソケットSM 鉄スリーブ

                    クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSH

                    クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSH

                      クイックカップリング AL TYPE20型 プラグPH

                      クイックカップリング AL TYPE20型 プラグPH

                        クイックカップリング AT TYPE ソケットSH 鉄スリーブ

                        クイックカップリング AT TYPE ソケットSH 鉄スリーブ

                          クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSM

                          クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSM

                            メーカー 長堀工業 長堀工業 長堀工業 長堀工業 長堀工業 長堀工業 長堀工業 長堀工業 長堀工業 長堀工業 長堀工業 長堀工業 長堀工業
                            通常価格 1,330円 1,308円 1,017円 1,330円 562円 809円 398円 4,505円 986円 770円 273円 1,125円 859円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            オス・メス ソケット ソケット ソケット ソケット プラグ ソケット プラグ ソケット ソケット ソケット プラグ ソケット ソケット
                            取付形状 メネジ オネジ ナット締込タイプ ホースニップル メネジ ナット締込タイプ ナット締込タイプ メネジ オネジ ホースニップル ホースニップル ホースニップル オネジ
                            適用流体 空気 / 油 空気 / 油 空気 / 油 空気 / 油 空気 / 油 空気 / 油 空気 / 油 空気 - - 空気 -
                            本体材質 鋼鉄(クロムメッキ) 鋼鉄(クロムメッキ) 鋼鉄(クロムメッキ) 鋼鉄(クロムメッキ) 鋼鉄(クロムメッキ) 鋼鉄(クロムメッキ) 鋼鉄(クロムメッキ) クロムモリブデン鋼(亜鉛メッキ/三価クロメート処理) 鋼鉄(クロムメッキ) - - 鋼鉄(クロムメッキ) -

                            クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSFLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ロック機構とはどのようなものですか
                            A
                            溝とボールの関係でロックします。溝にロックボールをセットしてスリーブを引き、プラグを挿入します。挿入後スリーブを回転させ溝とロックボールの位置をずらせば簡単にロックできます。

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト