(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クイックカップリング AL TYPE10型 プラグPH

クイックカップリング AL TYPE10型 プラグPH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
257円
税込単価
283円

軽量設計で操作性に優れたワンタッチ接続自動開閉バルブ付プラグ。【特長】・軽量設...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

ハンドツールの手元接続に最適なプラグ(PH)

クイックカップリング AL TYPE10型 プラグPH:関連画像

商品参考図

クイックカップリング AL TYPE10型 プラグPH:関連画像

必ず、ソケット側からプラグ側に流す(矢印:流体を流す方向)

製品仕様

クイックカップリング AL TYPE10型 プラグPH:関連画像

寸法図

品番 適用
ホース
寸法(mm) 重量
(g)
L φH l1 l2 φT φB1 φB2
CAL12PH 1/4" 51 12 30 15 8.5 5 5 17
品番 CAL12
サイズ 1/4"
管用サイズ 8A
本体材質 ソケット 真鍮(クロムメッキ)
プラグ 鋼鉄(クロムメッキ)
取付形状 ホースニップル(H)
最高使用圧力 1.0MPa
最大衝撃圧力 1.5MPa
適用流体 空気

ご使用上の注意

  • 人為的に衝撃、打撃、引っ張り、曲げを加えないで下さい。
  • 分解しないで下さい。漏れなどの不具合の原因となります。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CAL12PH

1個

257( 283円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量設計で操作性に優れたワンタッチ接続自動開閉バルブ付プラグ。
【特長】
・軽量設計のでハンドツールの手元接続に最適。
・作業性に優れ、ソケット、プラグのより戻しが極めて軽快。
・ソケット側にはバルブを内臓し、着脱操作によって自動的に開閉。
・ソケット・プラグともサイズ・形状にかかわらず互換性がある。
・流体を流す方法は、ソケット側・プラグ側のどちらからでも流せる。
・片バルブ、ニトリルゴム、鋼鉄(クロムメッキ)。

カタログ

 

Loading...

CAL12PHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックカップリング AL TYPE10型 プラグPHの型番CAL12PHのページです。
型番CAL12PHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クイックカップリング AL TYPE10型 プラグPH

クイックカップリング AL TYPE10型 プラグPH

    クイックカップリング KC TYPE プラグPH

    クイックカップリング KC TYPE プラグPH

      クイックカップリング AL TYPE10型 ソケットSM

      クイックカップリング AL TYPE10型 ソケットSM

        クイックカップリング AL TYPE10型 プラグPM

        クイックカップリング AL TYPE10型 プラグPM

          クイックカップリング AL TYPE10型 ソケットSB

          クイックカップリング AL TYPE10型 ソケットSB

            クイックカップリング KC TYPE プラグPM

            クイックカップリング KC TYPE プラグPM

              クイックカップリング AL TYPE10型 プラグPB

              クイックカップリング AL TYPE10型 プラグPB

                マイクロスーパーミニ CEOO型 プラグMP型

                マイクロスーパーミニ CEOO型 プラグMP型

                  クイックカップリング KC TYPE ソケットSM

                  クイックカップリング KC TYPE ソケットSM

                    ユニックUNIC型 プラグHP型

                    ユニックUNIC型 プラグHP型

                      クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSML

                      クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSML

                        クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSFL

                        クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSFL

                          クイックカップリング KC TYPE ソケットSH

                          クイックカップリング KC TYPE ソケットSH

                            メーカー 長堀工業 長堀工業 長堀工業 長堀工業 長堀工業 長堀工業 長堀工業 ニューマシン 長堀工業 ニューマシン 長堀工業 長堀工業 長堀工業
                            通常価格 257円 319円 853円 234円 948円 404円 274円 158円 1,919円 178円 1,308円 1,330円 1,163円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   2日目   8日目   8日目   3日目  
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            オス・メス プラグ プラグ ソケット プラグ ソケット プラグ プラグ プラグ(オス) ソケット プラグ(オス) ソケット ソケット ソケット
                            取付形状 ホースニップル ホースニップル オネジ オネジ ナット締込タイプ オネジ ナット締込タイプ オネジ オネジ ホース接続用 オネジ メネジ ホースニップル
                            適用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 水 / 空気 空気 / 油 空気 / 油
                            本体材質 鋼鉄(クロムメッキ) 真鍮 真鍮(クロムメッキ) 鋼鉄(クロムメッキ) 真鍮(クロムメッキ) 真鍮 鋼鉄(クロムメッキ) - 真鍮 - 鋼鉄(クロムメッキ) 鋼鉄(クロムメッキ) 真鍮

                            クイックカップリング AL TYPE10型 プラグPHのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ワンタッチ接続とななんですか
                            A
                            プラグを差し込むだけでスリープをスライドさせる必要がなく接続できます。
                            Q 流体はどちらから流すのですか
                            A
                            ソケット側からもプラグ側からも両方流せます。

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました