牽引用高耐久ゴム車輪。 【特長】 ・走行耐久テスト5000km以上可能・始動時...
TRAW-200
型番 | べアリング | 車輪径 mm | リム幅 mm | ボス幅 mm | 軸径 mm | 夕イヤ素材厚 mm | 最大許容荷重 kg(N) | 自重 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAW-200 | JBB | 200 | 45 | 55 | 20 | 21.5 | 250(1450) | 1.58 |
Loading...
牽引用高耐久ゴム車輪。
【特長】
・走行耐久テスト5000km以上可能・始動時抵抗40%軽減。
【用途】
・精密機器搬送や移動時の衝撃を緩和させたい場合。
・院内台車や配膳台車など騒音を気にする場面での使用。
・牽引台車における衝撃の緩和。
Loading...
東正車輛
専用キャスターWシリーズ用車輪 中荷重用ゴム車輪W-RB(ゴールドキャスター/GOLDCASTER)
通常価格(税別): 2,602円~
特別価格
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能
TRAW-200で型番確定
TRAW 高耐久性ゴムの型番TRAW-200のページです。
型番TRAW-200に関する仕様情報を記載しております。