【特長】・ドイツ「Blickle社」のキャスタで、大きな衝撃や長期の負荷に耐え...
BSD-GTH-250K
BSD 前面
BSD 側面
BSD 図面
BSD-GTH固定
金具種類 | 車輪種類 | 最大許容荷重 | 車輪径 | リム幅 | 車輪取付幅 | 取付高 | 取付座 | 取付ピッチ | 取付穴 | 軸径 | 自重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg(N) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |||
BSD | GTH | 150K-35 | 1350(13230) | 150 | 50 × 2 | 127.5 | 215 | 140 × 175 | 105 × 140 | 14 | 20 | 9.60 |
200K-35 | 1800(17640) | 200 | 50 × 2 | 127.5 | 260 | 140 × 175 | 105 × 140 | 14 | 25 | 12.68 | ||
250K | 2700(26460) | 250 | 60 × 2 | 150 | 330 | 200 × 255 | 160 × 210 | 18 | 35 | 27.56 | ||
302K | 4300(42140) | 300 | 80 × 2 | 195 | 390 | 200 × 255 | 160 × 210 | 18 | 35 | 41.60 |
250K:取付座板厚15mm、フォーク板厚12mm。
302K:取付座板厚20mm、フォーク板厚15mm。
ウレタン(GTH)
我社と旧来より提携しているドイツメーカーのBlickle社の重量用キャスタです。
特にウレタン車輪のノウハウに関しては世界一と言っても過言では程の技術力が定評です。
中でもGB車輪は加水分解対応のウレタン車輪で高速域での使用など
動的数値に優れており今後様々な場面で利用価値の高い製品だと思われます。
Loading...
【特長】
・ドイツ「Blickle社」のキャスタで、大きな衝撃や長期の負荷に耐える。
・自在旋回と固定で「同一取付ピッチ」になっており、前後での入れ替えが可能。
・車輪は耐摩耗性・高弾性の高荷重ウレタンBlickle Extrathane(R)。
・車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用、グリースの追加注入無しでも静かで滑らかな回転。
・車輪に車軸グリースニップル付。
【用途】
・一般的なキャスタの耐荷重では補えない上に車輪の径を大きくする事が困難な場合に用いられる。
・旋回部分に過度の負担が生じても、重荷重用は独自の強化構造を持っている為に破損の恐れが少ない。
BSD-GTH-250Kで型番確定
超重荷重用双輪キャスター BSD-GTH(Blickle/ブリックレ)の型番BSD-GTH-250Kのページです。
型番BSD-GTH-250Kに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
BSD-GTH-150K-35 |
BSD-GTH-200K-35 |
BSD-GTH-302K |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 取付高 (mm) | 車輪径 (φ) | 取付穴ピッチ 長さ (mm) | 取付穴ピッチ 幅 (mm) | 許容荷重 (daN) | 取付座 長さ (mm) | 取付座 幅 (mm) | リム巾 (mm) | 金具カラー(仕上げ) | 偏心 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49,312円 ( 54,243円 ) | 1個 | - | 5日目 | 215 | 150 | 105 | 140 | 1323 | 140 | 175 | 50X2 | クロメートメッキ | 55 | |
73,571円 ( 80,928円 ) | 1個 | - | 5日目 | 260 | 200 | 105 | 140 | 1764 | 140 | 175 | 50X2 | クロメートメッキ | 60 | |
163,407円 ( 179,748円 ) | 1個 | - | 5日目 | 390 | 302 | 160 | 210 | 4214 | 200 | 255 | 80X2 | レッド | 80 |