(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーコンプレッサー用 電磁式強力 ドレン シングルトラップ

エアーコンプレッサー用 電磁式強力 ドレン シングルトラップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
33,427円
税込価格
36,770円

エアータンクのドレン抜きに。【特長】・フクハラのドレントラップはただ単にドレン...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

型式O-1EO-2E
主な用途エア-タンクのドレン抜き
定格電流(A)AC100V 0.16A単相 AC200V 0.08A
適用コンプレッサーkW数圧力スイッチ式、アンローダ式区別なし
0.2 ~ 11 kW
電圧 50/60HzAC100V単相 AC200V
作動・結線方法●コンプレッサースイッチOFF後にドレンとエアーを放出
●結線はコンプレッサー電源スイッチの2次側に結線
(注)圧力スイッチ式のコンプレッサーは圧力スイッチの2次側以降に結線しないこと。
■手動ドレン抜きバルブ装備
取付口径入口口径G1/4B標準付属取付部品付で各メーカー様のコンプレッサのタンクのドレン排出口径オス・メス1/4、3/8、1/2に取付出来ます。
出口口径R1/4×φ8竹の子
最高使用圧力1.5MPa

型番リスト

型番
電源
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[AC100V] AC100V
851-0512

1個

33,427( 36,770円 )

3日目

[単相AC200V] 単相AC200V
851-0513

1個

33,427( 36,770円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

エアータンクのドレン抜きに。
【特長】
・フクハラのドレントラップはただ単にドレンを抜くばかりでなく、コンプレッサーの始動を軽負荷でスタートするように実現しました

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーコンプレッサー用 電磁式強力 ドレン シングルトラップ

エアーコンプレッサー用 電磁式強力 ドレン シングルトラップ

    エアーコンプレッサー用 電磁式強力 ドレン ダブルトラップ

    エアーコンプレッサー用 電磁式強力 ドレン ダブルトラップ

      エアーコンプレッサー用 電磁式強力 ドレン オートエアートラップ

      エアーコンプレッサー用 電磁式強力 ドレン オートエアートラップ

        エアーコンプレッサー用 電磁式強力 ドレン 電子トラップ

        エアーコンプレッサー用 電磁式強力 ドレン 電子トラップ

          空圧関連機器 ドレントラップ(フロート式)

          空圧関連機器 ドレントラップ(フロート式)

            自動ドレン処理システム オートマチックドレン排出バルブ エクセルAD-24-A

            自動ドレン処理システム オートマチックドレン排出バルブ エクセルAD-24-A

              モータ式オートドレン ADM200

              モータ式オートドレン ADM200

                空気圧補器 FD・AD形配管機器用オートドレンバルブ

                空気圧補器 FD・AD形配管機器用オートドレンバルブ

                  無電源装置 ドレンデストロイヤー PSD型

                  無電源装置 ドレンデストロイヤー PSD型

                    スナップトラップ ドレントラップ NH-503J2

                    スナップトラップ ドレントラップ NH-503J2

                      関連機器/空気圧補器 ドレンタンカー

                      関連機器/空気圧補器 ドレンタンカー

                        空圧関連機器 ドレントラップ(ディスク式)

                        空圧関連機器 ドレントラップ(ディスク式)

                          iB-Cyclone IBCYシリーズ

                          iB-Cyclone IBCYシリーズ

                            メーカー フクハラ フクハラ フクハラ フクハラ オリオン機械 前田シェルサービス SMC 明治機械製作所 フクハラ 日本精器 明治機械製作所 オリオン機械 コガネイ
                            通常価格 33,427円 45,931円 36,421円 36,286円 13,922円 51,351円 11,389円 9,429円 61,373円 8,236円 11,956円 15,260円 5,831円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ドレントラップ ドレントラップ ドレントラップ ドレントラップ ドレン排出器 ドレン処理器 ドレン排出器 ドレン排出器 ドレン処理器 ドレントラップ 関連部品 ドレン排出器 ドレン排出器
                            ドレン排出 自動/手動排出 自動/手動排出 自動/手動排出 自動/手動排出 自動排出 自動排出 自動排出 自動排出 - 自動/手動排出 - 自動排出 -
                            ドレン排出動作方式 コンプレッサーOFF時連動 - - コンプレッサーON時連動 / 一定時間毎 フロート式 - コンプレッサーON時連動 / コンプレッサーOFF時連動 / 一定時間毎 フロート式 - フロート式 - 一定時間毎 フロート式
                            最高使用圧力(MPa) 1.5 1.5 1.5 1.5 - 0.90 1 - 1.5 - - 0.98 1
                            入口接続ねじの呼び 1/4 1/4 1/4 1/4 1/2B 1/2B - - 1/4 1/2B - 1/2B -

                            エアーコンプレッサー用 電磁式強力 ドレン シングルトラップのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            社内の自動化に使用しました
                            評価 5.0満足度:5.02021/03/17
                            当社では、エアーコンプレッサーが2台あり、当番を決めたりして、作動の管理をしていました。人が管理する関係で忘れたりするので、エアーコンプレッサーの作動は、タイマーを付け管理しましたが、一緒にドレンの排出も自動化してほしいとの要望があり、この商品を使用しました。この商品を捜すつてもなかったのですが、いつも使用している、ミスミに有ったので購入しました。作業員に刃大変好評です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ドレインカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました