(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼製捻込型 四角プラグ・六角プラグ

ステンレス鋼製捻込型 四角プラグ・六角プラグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,949円 ~ 24,083円
税込価格
2,144円 ~ 26,491円

JIS規格の継手・配管部品を多数取り揃え。日本国内で実績のあるエス・ブイ・エフ...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

ステンレス鋼製捻込型 四角プラグ・六角プラグ 六角プラグ外形図

六角プラグ

ステンレス鋼製捻込型 四角プラグ・六角プラグ 四角プラグ外形図

四角プラグ

規格表

ステンレス鋼製捻込型 四角プラグ・六角プラグ 六角プラグ規格表
ステンレス鋼製捻込型 四角プラグ・六角プラグ 四角プラグ規格表

型番リスト

型番
接続形状
ねじの呼び1
材質
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[プラグ] 六角プラグ
1/2B(15A)
[ステンレス] SUS304
10

1個

2,355( 2,591円 )

3日目

[プラグ] 六角プラグ
1/2B(15A)
[ステンレス] SUS316
10

1個

2,557( 2,813円 )

3日目

[プラグ] 六角プラグ
1/2B(15A)
[ステンレス] SUS316L
10

1個

3,090( 3,399円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

JIS規格の継手・配管部品を多数取り揃え。日本国内で実績のあるエス・ブイ・エフ製のステンレス鋼製捻込型 プラグ。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製捻込型 四角プラグ・六角プラグ

ステンレス鋼製捻込型 四角プラグ・六角プラグ

    ステンレス鋼製捻込型 ニップル

    ステンレス鋼製捻込型 ニップル

      ステンレス鋼製捻込型 ソケット

      ステンレス鋼製捻込型 ソケット

        炭素鋼製捻込型 プラグ

        炭素鋼製捻込型 プラグ

          ステンレス鋼鍛鋼製捻込型 エルボ SCH80

          ステンレス鋼鍛鋼製捻込型 エルボ SCH80

            ステンレス鋼製捻込型 ブッシング

            ステンレス鋼製捻込型 ブッシング

              炭素鋼鍛鋼製捻込型 ユニオン SCH80

              炭素鋼鍛鋼製捻込型 ユニオン SCH80

                ステンレス鋼鍛鋼製捻込型 チーズ

                ステンレス鋼鍛鋼製捻込型 チーズ

                  炭素鋼鍛鋼製捻込型 エルボ

                  炭素鋼鍛鋼製捻込型 エルボ

                    ステンレス製品 ソケット (ストレートねじ) SFS2型

                    ステンレス製品 ソケット (ストレートねじ) SFS2型

                      ステンレス鋼製ねじ込み継手 四角プラグ P

                      ステンレス鋼製ねじ込み継手 四角プラグ P

                        炭素鋼製捻込型 キャップ SCH80

                        炭素鋼製捻込型 キャップ SCH80

                          ステンレス製品 ユニオン SFU型,SMU型

                          ステンレス製品 ユニオン SFU型,SMU型

                            メーカー エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ オンダ製作所 オーエヌ工業 エス・ブイ・エフ オンダ製作所
                            通常価格 1,949円 1,986円 2,106円 1,593円 2,454円 2,029円 3,281円 2,836円 1,765円 253円 540円 1,711円 1,149円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                            接続種類 ねじ(端末) ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ(端末) - ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 - ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ(端末) ねじ(端末) ねじ⇔ねじ同径・同種
                            ねじの種類1 R R Rc R Rc R Rc Rc Rc - R Rc Rc
                            使用流体 メーカー規定なし メーカー規定なし メーカー規定なし メーカー規定なし メーカー規定なし メーカー規定なし メーカー規定なし メーカー規定なし メーカー規定なし 冷温水 / エアー / 蒸気 / ガス(可燃性・毒性以外) / 油 水 / 空気 / 油 メーカー規定なし 冷温水 / 蒸気 / 油
                            内面樹脂ライニング なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            ステンレス鋼製捻込型 四角プラグ・六角プラグのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました