(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

炭素鋼鍛鋼製捻込型 ユニオン SCH80

炭素鋼鍛鋼製捻込型 ユニオン SCH80

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
3,281円 ~ 71,250円
税込価格
3,609円 ~ 78,375円

JIS規格の継手・配管部品を多数取り揃え。エス・ブイ・エフ製のステンレス鋼鍛鋼...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

ステンレス鋼鍛鋼製捻込型 ユニオン 外形図

ユニオン捻込型

規格表

ステンレス鋼鍛鋼製捻込型 ユニオン 規格表

型番リスト

型番
ねじの呼び1
材質
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3/4B(20A)
[ステンレス] SUS304
10

1個

5,375( 5,913円 )

3日目

3/4B(20A)
[ステンレス] SUS316
10

1個

7,711( 8,482円 )

3日目

3/4B(20A)
[ステンレス] SUS316L
10

1個

8,677( 9,545円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

JIS規格の継手・配管部品を多数取り揃え。エス・ブイ・エフ製のステンレス鋼鍛鋼製捻込型 ユニオン。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

炭素鋼鍛鋼製捻込型 ユニオン SCH80

炭素鋼鍛鋼製捻込型 ユニオン SCH80

    炭素鋼製捻込型 プラグ

    炭素鋼製捻込型 プラグ

      NPT継手 CU/コニカルユニオン

      NPT継手 CU/コニカルユニオン

        ステンレス鋼製捻込型 ニップル

        ステンレス鋼製捻込型 ニップル

          NPT継手 T/チーズ

          NPT継手 T/チーズ

            ステンレス製ねじ込み管継手 クロス

            ステンレス製ねじ込み管継手 クロス

              ステンレス製ねじ込み管継手 90°エルボ

              ステンレス製ねじ込み管継手 90°エルボ

                ステンレス製ねじ込み管継手 45°エルボ

                ステンレス製ねじ込み管継手 45°エルボ

                  配管用特殊継手 同径BU/ブッシング

                  配管用特殊継手 同径BU/ブッシング

                    エスロン エスロコートLX絶縁継手 絶縁給水栓エルボ(ISL)

                    エスロン エスロコートLX絶縁継手 絶縁給水栓エルボ(ISL)

                      配管用特殊継手 PT×PF AD/アダプター

                      配管用特殊継手 PT×PF AD/アダプター

                        青銅継手 偏芯ザルボ

                        青銅継手 偏芯ザルボ

                          ステンレス継手 ブッシング SFB型・SMB型

                          ステンレス継手 ブッシング SFB型・SMB型

                            メーカー エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ フジトク エス・ブイ・エフ フジトク ナゴヤ ナゴヤ ナゴヤ フジトク 積水化学工業 フジトク オンダ製作所 オンダ製作所
                            通常価格 3,281円 1,593円 4,131円 1,986円 1,310円 2,447円 609円 1,067円 1,017円 1,022円 1,804円 788円 292円
                            通常出荷日 3日目   3日目   2日目   3日目   2日目~   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                            接続種類 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ(端末) ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・異種 - ねじ⇔ねじ同径・異種 ねじ⇔ねじ同径・異種 ねじ⇔ねじ異径
                            接続形状 ユニオン捻込型 - メス・メスユニオン 六角ニップル チー クロス 90°エルボ 45°エルボ ブッシング 90°エルボ ブッシング 偏芯ザルボ ブッシング
                            ねじの種類1 Rc R NPT(めねじ) R NPT(めねじ) Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rp R
                            使用流体 メーカー規定なし メーカー規定なし 水 / 蒸気 / 油 メーカー規定なし 水 / 蒸気 / 油 水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油 水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油 水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油 水 / 蒸気 / 油 水 / 蒸気 / 油 冷温水 / エアー / 油 冷温水 / エアー / 蒸気 / ガス(可燃性・毒性以外) / 油

                            炭素鋼鍛鋼製捻込型 ユニオン SCH80のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました