(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼鍛鋼製捻込型 エルボ SCH80

ステンレス鋼鍛鋼製捻込型 エルボ SCH80

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,438円
税込単価
3,782円

JIS規格の継手・配管部品を多数取り揃え。エス・ブイ・エフ製のステンレス鋼鍛鋼...

詳細情報を確認する

型番

SCH80-ステンレスコウタンコウセイ-SUS304-ストリートエルボ-PT-S310T-3/8 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステンレス鋼鍛鋼製捻込型 エルボ 90°エルボ外形図

90°エルボ

ステンレス鋼鍛鋼製捻込型 エルボ 45°エルボ外形図

45°エルボ

ステンレス鋼鍛鋼製捻込型 エルボ ストリートエルボ外形図

ストリートエルボ

規格表

ステンレス鋼鍛鋼製捻込型 エルボ 規格表

型番リスト

型番
接続種類
接続形状
ねじの呼び1
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)
ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)
材質
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCH80-ステンレスコウタンコウセイ-SUS304-ストリートエルボ-PT-S310T-3/8

ねじ⇔ねじ同径・異種
ストリートエルボ
3/8B(10A)
R
3/8B(10A)
[ステンレス] SUS304
10

1個

3,438( 3,782円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

JIS規格の継手・配管部品を多数取り揃え。エス・ブイ・エフ製のステンレス鋼鍛鋼製捻込型 エルボ。

カタログ

SCH80-ステンレスコウタンコウセイ-SUS304-ストリートエルボ-PT-S310T-3/8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼鍛鋼製捻込型 エルボ SCH80の型番SCH80-ステンレスコウタンコウセイ-SUS304-ストリートエルボ-PT-S310T-3/8のページです。
型番SCH80-ステンレスコウタンコウセイ-SUS304-ストリートエルボ-PT-S310T-3/8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼鍛鋼製捻込型 エルボ SCH80

ステンレス鋼鍛鋼製捻込型 エルボ SCH80

    炭素鋼鍛鋼製捻込型 エルボ

    炭素鋼鍛鋼製捻込型 エルボ

      ステンレス製ねじ込み管継手 キャップ Cタイプ

      ステンレス製ねじ込み管継手 キャップ Cタイプ

        管端防食管継手 ZC形給水栓エルボ

        管端防食管継手 ZC形給水栓エルボ

          器具接続用PQWK継手 マレブル製 A形エルボ(奥樹脂ねじ付 )

          器具接続用PQWK継手 マレブル製 A形エルボ(奥樹脂ねじ付 )

            ステンレス製ねじ込み管継手 ステンハーフテーパソケット

            ステンレス製ねじ込み管継手 ステンハーフテーパソケット

              ステンレス鋼鍛鋼製捻込型 チーズ

              ステンレス鋼鍛鋼製捻込型 チーズ

                青銅継手 砲金キャップ

                青銅継手 砲金キャップ

                  ステンレス製ねじ込み管継手 ハーフテーパソケット

                  ステンレス製ねじ込み管継手 ハーフテーパソケット

                    ステンレス製ねじ込み管継手 四角プラグ Pタイプ

                    ステンレス製ねじ込み管継手 四角プラグ Pタイプ

                      ステンレス製ねじ込み管継手 ハーフソケット

                      ステンレス製ねじ込み管継手 ハーフソケット

                        管端防食管継手 エルボ

                        管端防食管継手 エルボ

                          鋼管製ねじ込み管継手 片ねじニップル

                          鋼管製ねじ込み管継手 片ねじニップル

                            メーカー エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ イノック 日立金属 日立金属 ナゴヤ エス・ブイ・エフ オンダ製作所 イノック イノック ナゴヤ 日立金属 ナゴヤ
                            通常価格 2,454円 1,765円 403円 1,276円 505円 610円 2,836円 633円 562円 338円 417円 412円 163円
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目   7日目~   3日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~  
                            種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                            ねじの種類1 Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc R Rp Rc R
                            使用流体 メーカー規定なし メーカー規定なし メーカー規定なし 水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油 メーカー規定なし 冷温水 / エアー / 油 メーカー規定なし メーカー規定なし 水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油 水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
                            内面樹脂ライニング なし なし なし あり あり なし なし なし なし なし なし あり なし
                            呼び厚さ SCH80 - - - - - SCH80 - - - - - -

                            ステンレス鋼鍛鋼製捻込型 エルボ SCH80のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SCH80-ステンレスコウタンコウセイ-SUS304-45エルボ-PT-S302T-11/2
                            SCH80-ステンレスコウタンコウセイ-SUS304-45エルボ-PT-S302T-11/4
                            SCH80-ステンレスコウタンコウセイ-SUS304-45エルボ-PT-S302T-2
                            SCH80-ステンレスコウタンコウセイ-SUS304L-90エルボ-PT-S301T-1
                            SCH80-ステンレスコウタンコウセイ-SUS304L-90エルボ-PT-S301T-1/2
                            SCH80-ステンレスコウタンコウセイ-SUS304L-90エルボ-PT-S301T-11/2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?接続種類 接続形状 ねじの呼び1 ねじの種類2(異径または異種ねじの場合) ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合) 材質

                            8,906円

                            ( 9,797円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10ねじ⇔ねじ同径・同種[エルボ] 45°エルボ1 1/2B(40A)--[ステンレス] SUS304

                            7,976円

                            ( 8,774円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10ねじ⇔ねじ同径・同種[エルボ] 45°エルボ1 1/4B(32A)--[ステンレス] SUS304

                            14,134円

                            ( 15,547円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10ねじ⇔ねじ同径・同種[エルボ] 45°エルボ2B(50A)--[ステンレス] SUS304

                            7,441円

                            ( 8,185円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10ねじ⇔ねじ同径・同種[エルボ] 90°エルボ1B(25A)--[ステンレス] SUS304L

                            4,507円

                            ( 4,958円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10ねじ⇔ねじ同径・同種[エルボ] 90°エルボ1/2B(15A)--[ステンレス] SUS304L

                            13,676円

                            ( 15,044円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10ねじ⇔ねじ同径・同種[エルボ] 90°エルボ1 1/2B(40A)--[ステンレス] SUS304L

                            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました