(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

炭素鋼製捻込型 ソケット SCH80

炭素鋼製捻込型 ソケット SCH80

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,852円
税込単価
2,037円

JIS規格の継手・配管部品を多数取り揃え。エス・ブイ・エフ製の炭素鋼製捻込型 ...

詳細情報を確認する

型番

SCH80-タンソコウセイ-S25C-ソケット-PT-306T-3/8 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

炭素鋼製捻込型 ソケット 外形図

ソケット

規格表

炭素鋼製捻込型 ソケット 規格表

※ソケット、キャップのSCH 80 2 1/2~4 SCH160 2~4は丸で製作

型番リスト

型番
ねじの呼び1
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCH80-タンソコウセイ-S25C-ソケット-PT-306T-3/8

3/8B(10A)
10

1個

1,852( 2,037円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

JIS規格の継手・配管部品を多数取り揃え。エス・ブイ・エフ製の炭素鋼製捻込型 ソケット。

カタログ

SCH80-タンソコウセイ-S25C-ソケット-PT-306T-3/8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

炭素鋼製捻込型 ソケット SCH80の型番SCH80-タンソコウセイ-S25C-ソケット-PT-306T-3/8のページです。
型番SCH80-タンソコウセイ-S25C-ソケット-PT-306T-3/8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

炭素鋼製捻込型 ソケット SCH80

炭素鋼製捻込型 ソケット SCH80

    ステンレス製ねじ込み管継手 六角ソケット

    ステンレス製ねじ込み管継手 六角ソケット

      管端防食管継手 ソケット

      管端防食管継手 ソケット

        鋼管製ねじ込み管継手 片ねじニップル

        鋼管製ねじ込み管継手 片ねじニップル

          ステンレス鋼製捻込型 ソケット

          ステンレス鋼製捻込型 ソケット

            管端防食管継手 防食ねじ付めすアダプタソケット

            管端防食管継手 防食ねじ付めすアダプタソケット

              器具接続用PQWK継手 マレブル製 A形ソケット(奥樹脂ねじ付 )

              器具接続用PQWK継手 マレブル製 A形ソケット(奥樹脂ねじ付 )

                ステンレス製ねじ込み管継手 ハーフテーパソケット

                ステンレス製ねじ込み管継手 ハーフテーパソケット

                  ステンレス製ねじ込み管継手 径違いソケット

                  ステンレス製ねじ込み管継手 径違いソケット

                    NPT継手 HC/ハーフソケット

                    NPT継手 HC/ハーフソケット

                      鋼管製ねじ込み管継手 黒鉄ハーフソケット

                      鋼管製ねじ込み管継手 黒鉄ハーフソケット

                        ステンレス製ねじ込み管継手 キャップ Cタイプ

                        ステンレス製ねじ込み管継手 キャップ Cタイプ

                          鋼管製ねじ込み管継手 鉄ソケット(規格品)

                          鋼管製ねじ込み管継手 鉄ソケット(規格品)

                            メーカー エス・ブイ・エフ イノック 日立金属 ナゴヤ エス・ブイ・エフ 日立金属 日立金属 イノック イノック フジトク ナゴヤ イノック ナゴヤ
                            通常価格 1,657円 1,051円 442円 163円 2,106円 2,642円 538円 562円 840円 902円 234円 403円 489円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   3日目   2日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                            接続種類 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 - ねじ⇔鋼管 ねじ⇔ねじ同径・同種 - - ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ(端末) ねじ⇔ねじ同径・同種
                            接続形状 ソケット ソケット ソケット 片ニップル ソケット めすアダプタソケット ソケット ソケット ソケット ソケット ソケット キャップ ソケット
                            ねじの種類1 Rc Rc Rc R Rc Rc Rc Rc Rc NPT(めねじ) Rp Rc Rp
                            材質 S25C SUS304 スチール スチール - スチール 青銅 SUS304 SUS304 - スチール SUS304 スチール

                            炭素鋼製捻込型 ソケット SCH80のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SCH80-タンソコウセイ-S25C-ソケット-PT-306T-1/2
                            SCH80-タンソコウセイ-S25C-ソケット-PT-306T-1/4
                            SCH80-タンソコウセイ-S25C-ソケット-PT-306T-1/8
                            SCH80-タンソコウセイ-S25C-ソケット-PT-306T-11/2
                            SCH80-タンソコウセイ-S25C-ソケット-PT-306T-11/4
                            SCH80-タンソコウセイ-S25C-ソケット-PT-306T-4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ねじの呼び1

                            1,805円

                            ( 1,986円 )
                            1個 -

                            3日目

                            101/2B(15A)

                            1,657円

                            ( 1,823円 )
                            1個 -

                            3日目

                            101/4B(8A)

                            1,657円

                            ( 1,823円 )
                            1個 -

                            3日目

                            101/8B(6A)

                            2,576円

                            ( 2,834円 )
                            1個 -

                            3日目

                            101 1/2B(40A)

                            2,340円

                            ( 2,574円 )
                            1個 -

                            3日目

                            101 1/4B(32A)

                            11,585円

                            ( 12,744円 )
                            1個 -

                            3日目

                            104B(100A)

                            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました