(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

炭素鋼鍛鋼製捻込型 ユニオン

炭素鋼鍛鋼製捻込型 ユニオン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,170円
税込単価
2,387円

JIS規格の継手・配管部品を多数取り揃え。国内で実績のあるエス・ブイ・エフ製の...

詳細情報を確認する

型番

SCH80-タンソコウタンコウセイ-S25C-ユニオン-PT-304T-1/4 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

炭素鋼鍛鋼製捻込型 ユニオン 外形図01

規格表

炭素鋼鍛鋼製捻込型 ユニオン 規格表01

型番リスト

型番
ねじの呼び1
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCH80-タンソコウタンコウセイ-S25C-ユニオン-PT-304T-1/4

1/4B(8A)
10

1個

2,170( 2,387円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

JIS規格の継手・配管部品を多数取り揃え。国内で実績のあるエス・ブイ・エフ製の炭素鋼鍛鋼製捻込型 ユニオン。
・材質:S25C
・使用流体:メーカー規定なし

カタログ

SCH80-タンソコウタンコウセイ-S25C-ユニオン-PT-304T-1/4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

炭素鋼鍛鋼製捻込型 ユニオンの型番SCH80-タンソコウタンコウセイ-S25C-ユニオン-PT-304T-1/4のページです。
型番SCH80-タンソコウタンコウセイ-S25C-ユニオン-PT-304T-1/4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

炭素鋼鍛鋼製捻込型 ユニオン

炭素鋼鍛鋼製捻込型 ユニオン

    炭素鋼製捻込型 ニップル

    炭素鋼製捻込型 ニップル

      炭素鋼製捻込型 ブッシング

      炭素鋼製捻込型 ブッシング

        炭素鋼鍛鋼製捻込型 エルボ

        炭素鋼鍛鋼製捻込型 エルボ

          炭素鋼鍛鋼製捻込型 チーズ

          炭素鋼鍛鋼製捻込型 チーズ

            ステンレス鋼製捻込型 ブッシング

            ステンレス鋼製捻込型 ブッシング

              炭素鋼製捻込型 キャップ SCH80

              炭素鋼製捻込型 キャップ SCH80

                炭素鋼鍛鋼製捻込型 ユニオン SCH80

                炭素鋼鍛鋼製捻込型 ユニオン SCH80

                  ステンレス鋼鍛鋼製捻込型 チーズ

                  ステンレス鋼鍛鋼製捻込型 チーズ

                    ステンレス鋼鍛鋼製捻込型 エルボ SCH80

                    ステンレス鋼鍛鋼製捻込型 エルボ SCH80

                      ステンレス鋼製捻込型 ニップル

                      ステンレス鋼製捻込型 ニップル

                        炭素鋼製捻込型 プラグ

                        炭素鋼製捻込型 プラグ

                          炭素鋼製捻込型 ソケット SCH80

                          炭素鋼製捻込型 ソケット SCH80

                            メーカー エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ
                            通常価格 2,170円 1,611円 1,599円 1,765円 1,827円 2,029円 1,711円 3,281円 2,836円 2,454円 1,986円 1,593円 1,657円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                            接続種類 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ異径 - ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ異径 ねじ(端末) ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 - ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ(端末) ねじ⇔ねじ同径・同種
                            接続形状 ユニオン捻込型 六角ニップル 六角ブッシング - チーズ 六角ブッシング キャップ ユニオン捻込型 チーズ - 六角ニップル - ソケット
                            ねじの種類1 Rc R R Rc Rc R Rc Rc Rc Rc R R Rc
                            材質 S25C S25C S25C S25C S25C SUS304 S25C - - - - S25C S25C

                            炭素鋼鍛鋼製捻込型 ユニオンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SCH80-タンソコウタンコウセイ-S25C-ユニオン-PT-304T-1
                            SCH80-タンソコウタンコウセイ-S25C-ユニオン-PT-304T-1/2
                            SCH80-タンソコウタンコウセイ-S25C-ユニオン-PT-304T-11/2
                            SCH80-タンソコウタンコウセイ-S25C-ユニオン-PT-304T-11/4
                            SCH80-タンソコウタンコウセイ-S25C-ユニオン-PT-304T-2
                            SCH80-タンソコウタンコウセイ-S25C-ユニオン-PT-304T-21/2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ねじの呼び1

                            3,676円

                            ( 4,044円 )
                            1個 -

                            3日目

                            101B(25A)

                            2,609円

                            ( 2,870円 )
                            1個 -

                            3日目

                            101/2B(15A)

                            6,067円

                            ( 6,674円 )
                            1個 -

                            3日目

                            101 1/2B(40A)

                            5,096円

                            ( 5,606円 )
                            1個 -

                            3日目

                            101 1/4B(32A)

                            6,864円

                            ( 7,550円 )
                            1個 -

                            3日目

                            102B(50A)

                            18,518円

                            ( 20,370円 )
                            1個 -

                            3日目

                            102 1/2B(65A)

                            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました