(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス製差込溶接型 カップリング

ステンレス製差込溶接型 カップリング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,911円 ~ 39,414円
税込価格
2,102円 ~ 43,355円

差込溶接型 カップリングです。JIS B 2316 の商品です。【材質】ステン...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    差込型
  • 同径・異径:
    同径
  • 使用流体:
    メーカー規定なし

型番

未確定8件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

ステンレス製差込溶接型 カップリング カップリング外形図

カップリング

ステンレス製差込溶接型 カップリング ハーフカップリング外形図

ハーフカップリング

規格表

ステンレス製差込溶接型 カップリング SCH80規格表
ステンレス製差込溶接型 カップリング SCH160規格表

※はJIS B2316規格に記載されていない為ANSI規格を参考にメーカー寸法で製作

型番リスト

型番
継手 形状
材質
径の呼び 1
呼び厚さ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[ボス・カップリング] カップリング
[ステンレス] SUS304
1/4B(8A)
SCH80
10

1個

1,911( 2,102円 )

3日目

[ボス・カップリング] ハーフカップリング
[ステンレス] SUS304
1/4B(8A)
SCH80
10

1個

1,911( 2,102円 )

3日目

[ボス・カップリング] カップリング
[ステンレス] SUS304L
1/4B(8A)
SCH80
10

1個

2,301( 2,531円 )

3日目

[ボス・カップリング] ハーフカップリング
[ステンレス] SUS304L
1/4B(8A)
SCH80
10

1個

2,301( 2,531円 )

3日目

[ボス・カップリング] カップリング
[ステンレス] SUS316
1/4B(8A)
SCH80
10

1個

2,248( 2,473円 )

3日目

[ボス・カップリング] ハーフカップリング
[ステンレス] SUS316
1/4B(8A)
SCH80
10

1個

2,248( 2,473円 )

3日目

[ボス・カップリング] カップリング
[ステンレス] SUS316L
1/4B(8A)
SCH80
10

1個

2,340( 2,574円 )

3日目

[ボス・カップリング] ハーフカップリング
[ステンレス] SUS316L
1/4B(8A)
SCH80
10

1個

2,340( 2,574円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

差込溶接型 カップリングです。JIS B 2316 の商品です。【材質】ステンレス

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス製差込溶接型 カップリング

ステンレス製差込溶接型 カップリング

    炭素鋼製差込溶接型 キャップ

    炭素鋼製差込溶接型 キャップ

      配管用特殊継手 SW RM/インサート1段落

      配管用特殊継手 SW RM/インサート1段落

        配管用特殊継手 SW RM/インサート2段落

        配管用特殊継手 SW RM/インサート2段落

          ステンレス製差込溶接型 キャップ

          ステンレス製差込溶接型 キャップ

            炭素鋼製差込溶接型 カップリング/ハーフカップリング

            炭素鋼製差込溶接型 カップリング/ハーフカップリング

              炭素鋼製差込溶接型 ボス

              炭素鋼製差込溶接型 ボス

                高圧用 さし込み継手 SW CR/レジューサー

                高圧用 さし込み継手 SW CR/レジューサー

                  高圧用 さし込み継手 SW HC/ハーフカップリング

                  高圧用 さし込み継手 SW HC/ハーフカップリング

                    高圧用 ねじ込み継手 PT HC/ハーフカップリング

                    高圧用 ねじ込み継手 PT HC/ハーフカップリング

                      炭素鋼製捻込型 ボス

                      炭素鋼製捻込型 ボス

                        ステンレス鋼 突合せ溶接式管継手 スタブエンド

                        ステンレス鋼 突合せ溶接式管継手 スタブエンド

                          ステンレス製突合せ溶接式管継手 ラップジョイント SUS304 10S

                          ステンレス製突合せ溶接式管継手 ラップジョイント SUS304 10S

                            メーカー エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ フジトク フジトク エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ フジトク フジトク フジトク エス・ブイ・エフ MIEテクノ イノック
                            通常価格 1,911円 1,671円 701円 612円 2,277円 1,644円 1,646円 579円 255円 440円 1,660円 1,615円 1,442円
                            通常出荷日 3日目   3日目   2日目   2日目   3日目   3日目   3日目   2日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   2日目~   4日目  
                            種類 差込型 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 差込型 差込型 差込型 差込型 差込型 差込型 関連部品 関連部品
                            同径・異径 同径 - - - - 同径 同径 異径 同径 同径 同径 - -
                            使用流体 メーカー規定なし メーカー規定なし 水 / 蒸気 / 油 水 / 蒸気 / 油 メーカー規定なし メーカー規定なし メーカー規定なし 水 / 蒸気 / 油 水 / 蒸気 / 油 水 / 蒸気 / 油 メーカー規定なし メーカー規定なし

                            ステンレス製差込溶接型 カップリングのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溶接式継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました