(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼鍛鋼製差込溶接型 エルボ

ステンレス鋼鍛鋼製差込溶接型 エルボ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,088円
税込単価
3,397円

差込溶接型 エルボです。JIS B 2316 の商品です。【材質】ステンレス

詳細情報を確認する

  • 種類:
    差込型
  • 同径・異径:
    同径
  • 使用流体:
    メーカー規定なし

型番

SCH80-ステンレスコウタンコウセイ-SUS316L-90エルボ-SW-S301S-1/8 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステンレス鋼鍛鋼製差込溶接型 エルボ 90°エルボ外形図

90°エルボ

ステンレス鋼鍛鋼製差込溶接型 エルボ 45°エルボ外形図

45°エルボ

規格表

ステンレス鋼鍛鋼製差込溶接型 エルボ SCH80規格表
ステンレス鋼鍛鋼製差込溶接型 エルボ SCH160規格表

※はJIS B2316規格に記載されていない為ANSI規格を参考にメーカー寸法で製作

型番リスト

型番
継手 形状
材質
径の呼び 1
呼び厚さ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCH80-ステンレスコウタンコウセイ-SUS316L-90エルボ-SW-S301S-1/8

90°エルボ
[ステンレス] SUS316L
1/8B(6A)
SCH80
10

1個

3,088( 3,397円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

差込溶接型 エルボです。JIS B 2316 の商品です。【材質】ステンレス

カタログ

SCH80-ステンレスコウタンコウセイ-SUS316L-90エルボ-SW-S301S-1/8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼鍛鋼製差込溶接型 エルボの型番SCH80-ステンレスコウタンコウセイ-SUS316L-90エルボ-SW-S301S-1/8のページです。
型番SCH80-ステンレスコウタンコウセイ-SUS316L-90エルボ-SW-S301S-1/8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼鍛鋼製差込溶接型 エルボ

ステンレス鋼鍛鋼製差込溶接型 エルボ

    炭素鋼鍛鋼製差込溶接型 エルボ

    炭素鋼鍛鋼製差込溶接型 エルボ

      ステンレス鋼鍛鋼製差込溶接型 チーズ

      ステンレス鋼鍛鋼製差込溶接型 チーズ

        炭素鋼鍛鋼製差込溶接型 チーズ JIS B2316 SCH80 SCH160

        炭素鋼鍛鋼製差込溶接型 チーズ JIS B2316 SCH80 SCH160

          炭素鋼鍛鋼製差込溶接型 クロス

          炭素鋼鍛鋼製差込溶接型 クロス

            ステンレス鋼 突合せ溶接式管継手 90°エルボ <ショート>

            ステンレス鋼 突合せ溶接式管継手 90°エルボ <ショート>

              ステンレス製突合せ溶接式管継手 90°エルボ(ショート) SUS304 20S

              ステンレス製突合せ溶接式管継手 90°エルボ(ショート) SUS304 20S

                ステンレス製突合せ溶接式管継手 90°エルボ(ショート) SUS304 10S

                ステンレス製突合せ溶接式管継手 90°エルボ(ショート) SUS304 10S

                  ステンレス製突合せ溶接式管継手 90°エルボ(ショート) SUS304 S40

                  ステンレス製突合せ溶接式管継手 90°エルボ(ショート) SUS304 S40

                    ステンレス鋼鍛鋼製差込溶接型 ユニオン

                    ステンレス鋼鍛鋼製差込溶接型 ユニオン

                      溶接式管継手45°エルボ ロング・ショート FSGP

                      溶接式管継手45°エルボ ロング・ショート FSGP

                        ステンレス製差込溶接型 ボス

                        ステンレス製差込溶接型 ボス

                          ステンレス製突合せ溶接式管継手 90°エルボ(ロング) SUS304 20S

                          ステンレス製突合せ溶接式管継手 90°エルボ(ロング) SUS304 20S

                            メーカー エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ MIEテクノ イノック イノック イノック エス・ブイ・エフ ベンカン機工 エス・ブイ・エフ イノック
                            通常価格 2,185円 1,765円 2,575円 1,827円 - 976円 1,209円 824円 1,548円 3,162円 939円 1,912円 1,040円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   お見積り   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   4日目~   5日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   5日目  
                            種類 差込型 差込型 差込型 差込型 差込型 突合型 突合型 突合型 突合型 差込型 突合型 差込型 突合型
                            同径・異径 同径 同径 同径 同径 同径 - 同径 同径 同径 同径 同径 同径 同径
                            使用流体 メーカー規定なし メーカー規定なし メーカー規定なし メーカー規定なし メーカー規定なし メーカー規定なし メーカー規定なし 水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油 メーカー規定なし

                            ステンレス鋼鍛鋼製差込溶接型 エルボのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SCH160-ステンレスコウタンコウセイ-SUS304-90エルボ-SW-S601S-11/4
                            SCH160-ステンレスコウタンコウセイ-SUS304-90エルボ-SW-S601S-2
                            SCH160-ステンレスコウタンコウセイ-SUS304-90エルボ-SW-S601S-21/2
                            SCH80-ステンレスコウタンコウセイ-SUS316L-90エルボ-SW-S301S-11/2
                            SCH80-ステンレスコウタンコウセイ-SUS316L-90エルボ-SW-S301S-11/4
                            SCH80-ステンレスコウタンコウセイ-SUS316L-90エルボ-SW-S301S-2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?継手 形状 材質 径の呼び 1 呼び厚さ

                            8,777円

                            ( 9,655円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1090°エルボ[ステンレス] SUS3041 1/4B(32A)SCH160

                            34,878円

                            ( 38,366円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1090°エルボ[ステンレス] SUS3042B(50A)SCH160

                            51,419円

                            ( 56,561円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1090°エルボ[ステンレス] SUS3042 1/2B(65A)SCH160

                            12,640円

                            ( 13,904円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1090°エルボ[ステンレス] SUS316L1 1/2B(40A)SCH80

                            9,145円

                            ( 10,060円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1090°エルボ[ステンレス] SUS316L1 1/4B(32A)SCH80

                            21,091円

                            ( 23,200円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1090°エルボ[ステンレス] SUS316L2B(50A)SCH80

                            溶接式継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました