(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

炭素鋼鍛鋼製差込溶接型 ユニオン

炭素鋼鍛鋼製差込溶接型 ユニオン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,237円
税込単価
2,461円

JIS規格の継手・配管部品を多数取り揃え。日本国内で実績のあるエス・ブイ・エフ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    差込型
  • 継手 形状:
    ユニオン
  • 材質:
    S25C
  • 同径・異径:
    同径
  • 呼び厚さ:
    SCH80
  • 使用流体:
    メーカー規定なし

型番

SCH80-タンソコウタンコウセイ-S25C-ユニオン-SW-304S-3/8 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

炭素鋼鍛鋼製差込溶接型 ユニオン 外形図

規格表

炭素鋼鍛鋼製差込溶接型 ユニオン 規格表

型番リスト

型番
径の呼び 1
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCH80-タンソコウタンコウセイ-S25C-ユニオン-SW-304S-3/8

3/8B(10A)
10

1個

2,237( 2,461円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

JIS規格の継手・配管部品を多数取り揃え。日本国内で実績のあるエス・ブイ・エフ製の炭素鋼鍛鋼製差込溶接型 ユニオン。

カタログ

Loading...

SCH80-タンソコウタンコウセイ-S25C-ユニオン-SW-304S-3/8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

炭素鋼鍛鋼製差込溶接型 ユニオンの型番SCH80-タンソコウタンコウセイ-S25C-ユニオン-SW-304S-3/8のページです。
型番SCH80-タンソコウタンコウセイ-S25C-ユニオン-SW-304S-3/8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

炭素鋼鍛鋼製差込溶接型 ユニオン

炭素鋼鍛鋼製差込溶接型 ユニオン

    ステンレス鋼鍛鋼製差込溶接型 ユニオン

    ステンレス鋼鍛鋼製差込溶接型 ユニオン

      高圧用 さし込み継手 SW T/チーズ

      高圧用 さし込み継手 SW T/チーズ

        さし込み溶接形ユニオン(SWU)

        さし込み溶接形ユニオン(SWU)

          高圧用 さし込み継手 SW 90°E/エルボ

          高圧用 さし込み継手 SW 90°E/エルボ

            高圧用 さし込み継手 SW OU/O-リング式ユニオン

            高圧用 さし込み継手 SW OU/O-リング式ユニオン

              ステンレス鋼製捻込型 ハーフカップリング

              ステンレス鋼製捻込型 ハーフカップリング

                ステンレス製突合せ溶接式管継手 径違いチーズ SUS304 20S

                ステンレス製突合せ溶接式管継手 径違いチーズ SUS304 20S

                  ステンレス製突合せ溶接式管継手 径違いチ-ズ SUS304 10S

                  ステンレス製突合せ溶接式管継手 径違いチ-ズ SUS304 10S

                    ステンレス製突合せ溶接式管継手 径違いチ-ズ SUS304

                    ステンレス製突合せ溶接式管継手 径違いチ-ズ SUS304

                      炭素鋼鍛鋼製差込溶接型 クロス

                      炭素鋼鍛鋼製差込溶接型 クロス

                        ステンレス鋼 突合せ溶接式管継手 同径チーズ

                        ステンレス鋼 突合せ溶接式管継手 同径チーズ

                          ステンレス製突合せ溶接式管継手 同径チ-ズ SUS304 10S

                          ステンレス製突合せ溶接式管継手 同径チ-ズ SUS304 10S

                            メーカー エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ フジトク ヤマト特殊鋼 フジトク フジトク エス・ブイ・エフ イノック イノック イノック エス・ブイ・エフ MIEテクノ イノック
                            通常価格 2,151円 3,162円 674円 1,870円 567円 1,210円 2,041円 2,507円 1,802円 3,308円 - 2,319円 1,670円
                            通常出荷日 3日目   3日目   2日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   5日目~   4日目~   5日目   お見積り   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            種類 差込型 差込型 差込型 差込み溶接型 差込型 差込型 差込型 突合型 突合型 突合型 差込型 突合型 突合型
                            継手 形状 ユニオン ユニオン ティー ユニオン 90°エルボ リング式ユニオン ハーフカップリング ティー ティー ティー クロス 同径ティー ティー
                            材質 S25C - - - - - - SUS304 SUS304 SUS304 S25C - SUS304
                            同径・異径 同径 同径 同径 同径 同径 同径 同径 異径 異径 異径 同径 - 同径
                            呼び厚さ SCH80 SCH80 - - - - SCH80 SCH20S SCH10S SCH40 SCH80 - SCH10S

                            炭素鋼鍛鋼製差込溶接型 ユニオンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SCH80-タンソコウタンコウセイ-S25C-ユニオン-SW-304S-1/2
                            SCH80-タンソコウタンコウセイ-S25C-ユニオン-SW-304S-1/4
                            SCH80-タンソコウタンコウセイ-S25C-ユニオン-SW-304S-1/8
                            SCH80-タンソコウタンコウセイ-S25C-ユニオン-SW-304S-11/2
                            SCH80-タンソコウタンコウセイ-S25C-ユニオン-SW-304S-11/4
                            SW-304S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?径の呼び 1

                            2,385円

                            ( 2,624円 )
                            1個 -

                            3日目

                            101/2B(15A)

                            2,151円

                            ( 2,366円 )
                            1個 -

                            3日目

                            101/4B(8A)

                            2,151円

                            ( 2,366円 )
                            1個 -

                            3日目

                            101/8B(6A)

                            5,959円

                            ( 6,555円 )
                            1個 -

                            3日目

                            101 1/2B(40A)

                            4,931円

                            ( 5,424円 )
                            1個 -

                            3日目

                            101 1/4B(32A)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            --

                            溶接式継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました