(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

炭素鋼製差込溶接型 カップリング/ハーフカップリング

炭素鋼製差込溶接型 カップリング/ハーフカップリング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,644円
税込単価
1,808円

差込溶接型 カップリング/ハーフカップリングです。JIS B 2316 の商品...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    差込型
  • 材質:
    S25C
  • 同径・異径:
    同径
  • 使用流体:
    メーカー規定なし

型番

SCH80-タンソコウセイ-S25C-カップリング-SW-306S-1/8 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

炭素鋼製差込溶接型 カップリング カップリング外形図

カップリング

炭素鋼製差込溶接型 カップリング ハーフカップリング外形図

ハーフカップリング

規格表

炭素鋼製差込溶接型 カップリング SCH80規格表
炭素鋼製差込溶接型 カップリング SCH160規格表

※はJIS B2316規格に記載されていない為ANSI規格を参考にメーカー寸法で製作

型番リスト

型番
継手 形状
径の呼び 1
呼び厚さ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCH80-タンソコウセイ-S25C-カップリング-SW-306S-1/8

[ボス・カップリング] カップリング
1/8B(6A)
SCH80
10

1個

1,644( 1,808円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

差込溶接型 カップリング/ハーフカップリングです。JIS B 2316 の商品です。【材質】S25C

カタログ

Loading...

SCH80-タンソコウセイ-S25C-カップリング-SW-306S-1/8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

炭素鋼製差込溶接型 カップリング/ハーフカップリングの型番SCH80-タンソコウセイ-S25C-カップリング-SW-306S-1/8のページです。
型番SCH80-タンソコウセイ-S25C-カップリング-SW-306S-1/8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

炭素鋼製差込溶接型 カップリング/ハーフカップリング

炭素鋼製差込溶接型 カップリング/ハーフカップリング

    高圧用 さし込み継手 SW CR/レジューサー

    高圧用 さし込み継手 SW CR/レジューサー

      炭素鋼製差込溶接型 ボス

      炭素鋼製差込溶接型 ボス

        ステンレス製差込溶接型 カップリング

        ステンレス製差込溶接型 カップリング

          高圧用 ねじ込み継手 PT HC/ハーフカップリング

          高圧用 ねじ込み継手 PT HC/ハーフカップリング

            高圧用 さし込み継手 SW HC/ハーフカップリング

            高圧用 さし込み継手 SW HC/ハーフカップリング

              ステンレス製差込溶接型 キャップ

              ステンレス製差込溶接型 キャップ

                炭素鋼製捻込型 ボス

                炭素鋼製捻込型 ボス

                  炭素鋼製差込溶接型 キャップ

                  炭素鋼製差込溶接型 キャップ

                    ステンレス鋼製捻込型 ボス

                    ステンレス鋼製捻込型 ボス

                      配管用特殊継手 SW RM/インサート1段落

                      配管用特殊継手 SW RM/インサート1段落

                        配管用特殊継手 SW RM/インサート2段落

                        配管用特殊継手 SW RM/インサート2段落

                          配管用特殊継手 SW×PTS/異径ソケット

                          配管用特殊継手 SW×PTS/異径ソケット

                            メーカー エス・ブイ・エフ フジトク エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ フジトク フジトク エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ フジトク フジトク フジトク
                            通常価格 1,644円 579円 1,646円 1,911円 440円 255円 2,277円 1,660円 1,671円 2,041円 701円 612円 1,139円
                            通常出荷日 3日目   2日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   3日目   3日目   3日目   3日目   2日目   2日目   2日目  
                            種類 差込型 差込型 差込型 差込型 差込型 差込型 関連部品 差込型 関連部品 差込型 関連部品 関連部品 関連部品
                            材質 S25C - S25C - - - - S25C S25C - - - -
                            同径・異径 同径 異径 同径 同径 同径 同径 - 同径 - 同径 - - -
                            使用流体 メーカー規定なし 水 / 蒸気 / 油 メーカー規定なし メーカー規定なし 水 / 蒸気 / 油 水 / 蒸気 / 油 メーカー規定なし メーカー規定なし メーカー規定なし メーカー規定なし 水 / 蒸気 / 油 水 / 蒸気 / 油 水 / 蒸気 / 油

                            炭素鋼製差込溶接型 カップリング/ハーフカップリングのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SCH160-タンソコウセイ-S25C-カップリング-SW-606S-11/2
                            SCH160-タンソコウセイ-S25C-カップリング-SW-606S-11/4
                            SCH160-タンソコウセイ-S25C-カップリング-SW-606S-2
                            SCH80-タンソコウセイ-S25C-カップリング-SW-306S-11/2
                            SCH80-タンソコウセイ-S25C-カップリング-SW-306S-11/4
                            SCH80-タンソコウセイ-S25C-カップリング-SW-306S-2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?継手 形状 径の呼び 1 呼び厚さ

                            2,925円

                            ( 3,218円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10[ボス・カップリング] カップリング1 1/2B(40A)SCH160

                            2,382円

                            ( 2,620円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10[ボス・カップリング] カップリング1 1/4B(32A)SCH160

                            3,922円

                            ( 4,314円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10[ボス・カップリング] カップリング2B(50A)SCH160

                            2,250円

                            ( 2,475円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10[ボス・カップリング] カップリング1 1/2B(40A)SCH80

                            2,259円

                            ( 2,485円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10[ボス・カップリング] カップリング1 1/4B(32A)SCH80

                            2,872円

                            ( 3,159円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10[ボス・カップリング] カップリング2B(50A)SCH80

                            溶接式継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました