(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:030-16-16
アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°オスシート付) 030メスねじストレート (30ド オスシートツキ)メスネジストレート

アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°オスシート付) 030メスねじストレート 030-16-16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,149円
税込単価
1,264円

(30°オスシート付) メスねじストレートタイプのアダプタです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番

030-16-16 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

030-16-16 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°オスシート付) 030メスねじストレート Alt:外形図01

製品仕様

  • 材質:スチール、ステンレススチール SUS304
  • 適用ホース継手:SA、SE、SLE、SE45、SE90、AE45、AE90、CA、CE、A、E

規格表

スチールタイプ

アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°オスシート付) 030メスねじストレート 規格表01

ステンレスタイプ

アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°オスシート付) 030メスねじストレート 規格表02

★受注生産品

型番リスト

型番
接続ねじの呼び
接続ねじの呼び 2口目
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

030-16-16

G 1
R 1

1個

1,149( 1,264円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

(30°オスシート付) メスねじストレートタイプのアダプタです。

(i)ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

カタログ

 

Loading...

030-16-16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°オスシート付) 030メスねじストレートの型番030-16-16のページです。
型番030-16-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°オスシート付) 030メスねじストレート

アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°オスシート付) 030メスねじストレート

    アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°メスシート付) 130メスねじストレート

    アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°メスシート付) 130メスねじストレート

      アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°メスシート付) 110ストレート

      アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°メスシート付) 110ストレート

        アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°メスシート付) 060管用平行オスねじ

        アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°メスシート付) 060管用平行オスねじ

          アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°オスシート付) 090 90°エルボ

          アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°オスシート付) 090 90°エルボ

            スウェイジタイプ 管用平行メスねじユニオン90°エルボ継手(30°オスシート付) SL

            スウェイジタイプ 管用平行メスねじユニオン90°エルボ継手(30°オスシート付) SL

              PT接続SAE"O"リングボス SAE Oリングポート オスコネクター

              PT接続SAE"O"リングボス SAE Oリングポート オスコネクター

                アダプタ 中間接続タイプ(30°オスシート付) 150ストレート

                アダプタ 中間接続タイプ(30°オスシート付) 150ストレート

                  アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°メスシート付) 190 90°エルボ

                  アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°メスシート付) 190 90°エルボ

                    バンドクランプ/ホースニップル ブラスオス90°エルボ

                    バンドクランプ/ホースニップル ブラスオス90°エルボ

                      PT接続SAE"O"リングボス SAE Oリングボス メスコネクター

                      PT接続SAE"O"リングボス SAE Oリングボス メスコネクター

                        PT接続JIS"O"リングボス Oリングポート オスコネクター

                        PT接続JIS"O"リングボス Oリングポート オスコネクター

                          PT接続ねじ込み式 ソケット

                          PT接続ねじ込み式 ソケット

                            メーカー ニッタ ニッタ ニッタ ニッタ ニッタ ニッタ 横浜ゴム ニッタ ニッタ 横浜ゴム 横浜ゴム 横浜ゴム 横浜ゴム
                            通常価格 214円 150円 155円 457円 522円 1,414円 2,856円 175円 434円 2,520円 1,575円 1,473円 642円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ティー ティー ストレート アダプタ 90°エルボ 90°エルボ ブッシング ストレート 90°エルボ 90°エルボ ブッシング ブッシング ソケット
                            接続 形態 おねじ×めねじ おねじ×めねじ おねじ×おねじ おねじ×めねじ おねじ×おねじ めねじ×管 おねじ×めねじ おねじ×おねじ おねじ×おねじ おねじ×管 おねじ×めねじ おねじ×めねじ めねじ×めねじ
                            接続 種類 RxG(PF) 30°メスシート付 RxG(PF) 30°メスシート付 RxG(PF) 30°メスシート付 RxG(PF) 30°メスシート付 RxG(PF) 30°オスシート付 G(PF) 30°オスシート付 RxUNFめねじ G(PF) 30°オスシート付xG(PF) 30°オスシート付 RxG(PF) 30°メスシート付 Rxホースニップル RcxUNF おねじ RxG めねじ RcxRc
                            材質 スチール スチール - スチール - スチール スチール スチール - スチール スチール スチール スチール

                            アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°オスシート付) 030メスねじストレートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            030-02-02
                            030-04-04
                            030-06-06
                            030-08-08
                            030-12-12
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            接続ねじの呼び 接続ねじの呼び 2口目

                            214円

                            ( 235円 )
                            1個 -

                            3日目

                            G 1/8R 1/8

                            243円

                            ( 267円 )
                            1個 -

                            3日目

                            G 1/4R 1/4

                            284円

                            ( 312円 )
                            1個 -

                            3日目

                            G 3/8R 3/8

                            382円

                            ( 420円 )
                            5個 -

                            3日目

                            G 1/2R 1/2

                            630円

                            ( 693円 )
                            1個 -

                            3日目

                            G 3/4R 3/4

                            油圧ホースアダプタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました