(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:110-04-02
アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°メスシート付) 110ストレート テーパネジ(30ド メスシートツキ)ストレート

アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°メスシート付) 110ストレート 110-04-02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
192円
税込単価
211円

【特長】・アダプタ (30°メスシート付) ストレートタイプです

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番

110-04-02 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

110-04-02 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°メスシート付) 110ストレート Alt;外形図01

製品仕様

  • 材質:スチール、ステンレススチール SUS304
  • 適用ホース継手:SF、SL、SF45、SF90、AF45、AF90、CF、F

規格表

スチールタイプ

アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°メスシート付) 110ストレート 規格表01

ステンレスタイプ

アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°メスシート付) 110ストレート 規格表02

型番リスト

型番
材質
接続ねじの呼び
接続ねじの呼び 2口目
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

110-04-02

スチール
G 1/4
R 1/8

5個

192( 211円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アダプタ (30°メスシート付) ストレートタイプです

(i)ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

カタログ

 

Loading...

110-04-02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°メスシート付) 110ストレートの型番110-04-02のページです。
型番110-04-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°メスシート付) 110ストレート

アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°メスシート付) 110ストレート

    アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°メスシート付) 130メスねじストレート

    アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°メスシート付) 130メスねじストレート

      アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°オスシート付) 030メスねじストレート

      アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°オスシート付) 030メスねじストレート

        アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°メスシート付) 060管用平行オスねじ

        アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°メスシート付) 060管用平行オスねじ

          アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°オスシート付) 090 90°エルボ

          アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°オスシート付) 090 90°エルボ

            アダプタ 中間接続タイプ(30°オスシート付) 150ストレート

            アダプタ 中間接続タイプ(30°オスシート付) 150ストレート

              スウェイジタイプ 管用平行メスねじユニオン90°エルボ継手(30°オスシート付) SL

              スウェイジタイプ 管用平行メスねじユニオン90°エルボ継手(30°オスシート付) SL

                アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°メスシート付) 190 90°エルボ

                アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°メスシート付) 190 90°エルボ

                  バンドクランプ/ホースニップル ブラスオス90°エルボ

                  バンドクランプ/ホースニップル ブラスオス90°エルボ

                    スウェイジタイプ 管用平行メスねじユニオン継手(30°メスシート付) SE

                    スウェイジタイプ 管用平行メスねじユニオン継手(30°メスシート付) SE

                      スウェイジタイプ 管用平行メスねじユニオンベンド継手(30°オスシート付) AF90

                      スウェイジタイプ 管用平行メスねじユニオンベンド継手(30°オスシート付) AF90

                        アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°メスシート付) 145 45°エルボ

                        アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°メスシート付) 145 45°エルボ

                          PT接続ねじ込み式 オス90°エルボ

                          PT接続ねじ込み式 オス90°エルボ

                            メーカー ニッタ ニッタ ニッタ ニッタ ニッタ ニッタ ニッタ ニッタ 横浜ゴム ニッタ ニッタ ニッタ 横浜ゴム
                            通常価格 155円 150円 214円 457円 522円 175円 1,414円 434円 2,520円 836円 2,788円 438円 937円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   3日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   2日目~   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ストレート ティー ティー アダプタ 90°エルボ ストレート 90°エルボ 90°エルボ 90°エルボ ストレート 90°ベンド 45°エルボ 90°エルボ
                            接続 形態 おねじ×おねじ おねじ×めねじ おねじ×めねじ おねじ×めねじ おねじ×おねじ おねじ×おねじ めねじ×管 おねじ×おねじ おねじ×管 めねじ×管 めねじ×管 おねじ×おねじ おねじ×おねじ
                            接続 種類 RxG(PF) 30°メスシート付 RxG(PF) 30°メスシート付 RxG(PF) 30°メスシート付 RxG(PF) 30°メスシート付 RxG(PF) 30°オスシート付 G(PF) 30°オスシート付xG(PF) 30°オスシート付 G(PF) 30°オスシート付 RxG(PF) 30°メスシート付 Rxホースニップル G(PF) 30°メスシート付 G(PF) 30°オスシート付 RxG(PF) 30°メスシート付 RxG

                            アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°メスシート付) 110ストレートのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            外販設備品に対し付帯部品として使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/10/21
                            外販設備品に付帯の配管に対し継手として使用しています。素材やサイズ、接続形態、配管ルート等々に応じ様々な継手を利用する中の一つとして採用しました。初期導入時に各社の類似品と比較検討し持ち合わせるスペック及び希望用途に最適と判断し型番:110-06-08を採択しました。結果には大いに満足しており以降の類似用途にはこの商品を優先的に採用しています。ミスミに関しては、潤沢な商品ラインナップ等概ね満足していますが、もう少し検索精度を良好にして欲しいと思います。例えば極々一般的な通り名で検索してもヒットしないことが多々ある。(取り扱いはあるが正式な型番を一字一句間違えずに入力しないとヒットしない等)折角、各種利便性の高さを感じ平素より高頻度で利用するため、更なる改善を切望します。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            110-02-02
                            110-02-04
                            110-04-04
                            110-04-04-S
                            110-04-06
                            110-06-06
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            材質 接続ねじの呼び 接続ねじの呼び 2口目

                            156円

                            ( 172円 )
                            1個 -

                            3日目

                            スチールG 1/8R 1/8

                            242円

                            ( 266円 )
                            1個 -

                            3日目

                            スチールG 1/8R 1/4

                            155円

                            ( 171円 )
                            1個 -

                            3日目

                            スチールG 1/4R 1/4

                            1,377円

                            ( 1,515円 )
                            1個 -

                            3日目

                            [ステンレス] SUS304G 1/4R 1/4

                            260円

                            ( 286円 )
                            5個 -

                            3日目

                            スチールG 1/4R 3/8

                            223円

                            ( 245円 )
                            1個 -

                            3日目

                            スチールG 3/8R 3/8

                            油圧ホースアダプタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました