(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スウェイジタイプ 管用平行メスねじユニオンベンド継手(30°オスシート付) AF90

スウェイジタイプ 管用平行メスねじユニオンベンド継手(30°オスシート付) AF90

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,788円
税込単価
3,067円

ホースに加締めて使用する継手です。ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

スウェイジタイプ 管用平行メスねじユニオンベンド継手(30°オスシート付) AF90 外形図

製品仕様

材質:スチール
適用アダプタ:110、145、190、130

規格表

型番呼称
サイズ
GC最小
内径
φD
HL1L2X
(HEX)
概略
質量(g)
適用
プッシャー
適用ダイ
AF90-G-04-14041/47.03.25.551331961PFB-01+PA-04SP14-04
AF90-G-06-14063/810.05.66.5614522100PFB-01+PA-06SP14-06
AF90-G-08-14081/214.08.79.0685227156PFB-01+PA-08SP14-08※
SP10-08※
AF90-G-04041/47.03.25.561331975PFB-01+PA-04SP3-04
SPN-04
AF90-G-06063/810.05.66.5744522115PFB-01+PA-06SP3-06
AF90-G-08081/214.08.79.0835227165PFB-01+PA-08SP3-08
AF90-G-06-N30063/810.05.66.5744522125PFB-01+PA-06SPN-06
AF90-G-08-N30081/214.08.79.0835227190PFB-01+PA-08SPN-08

※1000-08はSP14-08、1100-08はSP10-08をご使用ください。

型番リスト

型番
接続ねじの呼び
適用ホース内径(mm)
適用ホース外径(mm)
最小内径(φD)
LF70ホース
1000・1100・1400ホース
N3130・3130・3000・3700ホース
N3000・HTホース
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AF90-G-06-14

G 3/8
9.5
13.9~15.1
5.6
対応
対応
-
-

1個

2,788( 3,067円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ホースに加締めて使用する継手です。ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール、油圧式アセンブリマシンを使用することにより誰でも簡単に行えます。

カタログ

AF90-G-06-14で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スウェイジタイプ 管用平行メスねじユニオンベンド継手(30°オスシート付) AF90の型番AF90-G-06-14のページです。
型番AF90-G-06-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スウェイジタイプ 管用平行メスねじユニオンベンド継手(30°オスシート付) AF90

スウェイジタイプ 管用平行メスねじユニオンベンド継手(30°オスシート付) AF90

    スウェイジタイプ 管用平行メスねじユニオンベンド継手(30°オスシート付) AF45

    スウェイジタイプ 管用平行メスねじユニオンベンド継手(30°オスシート付) AF45

      スウェイジタイプ 管用平行メスねじユニオン90°エルボ継手(30°オスシート付) SL

      スウェイジタイプ 管用平行メスねじユニオン90°エルボ継手(30°オスシート付) SL

        スウェイジタイプ 管用平行メスねじユニオンベンド継手(30°メスシート付) AE45

        スウェイジタイプ 管用平行メスねじユニオンベンド継手(30°メスシート付) AE45

          スウェイジタイプ 管用平行メスねじユニオン継手(30°オスシート付) SF

          スウェイジタイプ 管用平行メスねじユニオン継手(30°オスシート付) SF

            スウェイジタイプ 管用平行メスねじユニオン継手(30°メスシート付) SE

            スウェイジタイプ 管用平行メスねじユニオン継手(30°メスシート付) SE

              スウェイジタイプ 管用テーパオスねじ継手 SA

              スウェイジタイプ 管用テーパオスねじ継手 SA

                PT接続ねじ込み式 オス90°エルボ

                PT接続ねじ込み式 オス90°エルボ

                  リューザブルタイプ 管用平行メスねじユニオン継手(30°オスシート付) F

                  リューザブルタイプ 管用平行メスねじユニオン継手(30°オスシート付) F

                    PT接続ねじ込み式 オス45°エルボ

                    PT接続ねじ込み式 オス45°エルボ

                      PT接続ねじ込み式 メス90°エルボ

                      PT接続ねじ込み式 メス90°エルボ

                        PT接続PF30°MIS メス隔壁締付コネクター

                        PT接続PF30°MIS メス隔壁締付コネクター

                          アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°メスシート付) 060管用平行オスねじ

                          アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°メスシート付) 060管用平行オスねじ

                            メーカー ニッタ ニッタ ニッタ ニッタ ニッタ ニッタ ニッタ 横浜ゴム ニッタ 横浜ゴム 横浜ゴム 横浜ゴム ニッタ
                            通常価格 2,788円 2,701円 1,414円 3,103円 720円 836円 663円 937円 1,016円 1,000円 1,639円 880円 457円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   3日目~  
                            種類 90°ベンド 45°ベンド 90°エルボ 45°ベンド ストレート ストレート ストレート 90°エルボ ストレート 45°エルボ 90°エルボ ブッシング アダプタ
                            接続 形態 めねじ×管 めねじ×管 めねじ×管 めねじ×管 めねじ×管 めねじ×管 おねじ×管 おねじ×おねじ めねじ×管 おねじ×おねじ めねじ×めねじ おねじ×めねじ おねじ×めねじ
                            接続 種類 G(PF) 30°オスシート付 G(PF) 30°オスシート付 G(PF) 30°オスシート付 G(PF) 30°メスシート付 G(PF) 30°オスシート付 G(PF) 30°メスシート付 R RxG G(PF) 30°オスシート付 RxG RcxRc RxPF30°FCS めねじ RxG(PF) 30°メスシート付
                            材質 スチール スチール スチール スチール - - - スチール スチール スチール スチール スチール スチール

                            スウェイジタイプ 管用平行メスねじユニオンベンド継手(30°オスシート付) AF90のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            油圧ホースアダプタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました