(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PVC(ポリ塩化ビニル)/ワッシャー

PVC(ポリ塩化ビニル)/ワッシャー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
30円 ~ 103円
税込価格
33円 ~ 113円

耐水性・耐酸性・耐アルカリ性・耐溶剤性に優れた樹脂製ワッシャー

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
内径 d(mm)
厚さ t(mm)
ねじの呼び(M)
外径 D(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4.2
1
4
10
10

1個

101( 111円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5.2
1
5
12
10

1個

103( 113円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8.2
1.5
8
18
10

1個

30( 33円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

耐水性・耐酸性・耐アルカリ性・耐溶剤性に優れた樹脂製ワッシャー

商品情報

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PVC(ポリ塩化ビニル)/ワッシャー

PVC(ポリ塩化ビニル)/ワッシャー

    PVCワッシャー VCW/VCW-S

    PVCワッシャー VCW/VCW-S

      PA(ポリアミド=ナイロン)/ワッシャー 標準色

      PA(ポリアミド=ナイロン)/ワッシャー 標準色

        シリコン ワッシャー/QQ-0000-00

        シリコン ワッシャー/QQ-0000-00

          PPS(ポリフェニレンサルファイド)/ワッシャー

          PPS(ポリフェニレンサルファイド)/ワッシャー

            ナイロンワッシャー NN/NN-B

            ナイロンワッシャー NN/NN-B

              M4/4.3x10x0.8mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)

              M4/4.3x10x0.8mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)

                ジュラコンワッシャー CC/CC-B

                ジュラコンワッシャー CC/CC-B

                  ナイロン ロゼットワッシャー/NRW-00

                  ナイロン ロゼットワッシャー/NRW-00

                    セットワッシャー DDS/DDS-B/NNS/NNRS-B/PES/TTS

                    セットワッシャー DDS/DDS-B/NNS/NNRS-B/PES/TTS

                      M5/5.3x12.0x1.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)

                      M5/5.3x12.0x1.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)

                        M2/2.1x5.0x2.0mm ゆるみ止めワッシャー(ナイロン)

                        M2/2.1x5.0x2.0mm ゆるみ止めワッシャー(ナイロン)

                          M8/8.4x15.0x1.6mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)

                          M8/8.4x15.0x1.6mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)

                            メーカー 日本ケミカルスクリュー 廣杉計器 日本ケミカルスクリュー 廣杉計器 日本ケミカルスクリュー 廣杉計器 エスコ 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 30円 12円 92円 29円 102円 15円 117円 10円 16円 12円 193円 110円 703円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 ゴム 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            材質 樹脂 PVC(ポリ塩化ビニル) PVC(ポリ塩化ビニル) ポリアミド シリコン PPS(ポリフェニレンサルファイド) PA(6ナイロン) - POMポリアセタール(ジュラコン) PA(6ナイロン) - PA(ナイロン66) PA(6ナイロン) PA(ナイロン66)
                            種類(用途) 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 特殊形状 - 平座金 緩み止め 平座金
                            種類 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 ロゼットワッシャ セットワッシャ 平座金 シール座金 平座金
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            PVC(ポリ塩化ビニル)/ワッシャーのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            半導体の取り付けに使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/10/25
                            半導体の取り付けに使用しています。酸やアルカリの薬剤が掛かったときに腐食を起こさないため、樹脂製のこの商品を選定しました。社内で製作することもありますが、今回は購入しました。品質的には社内品と同等でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置に取り付けて使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/10/02
                            ミスミだと手軽に注文できて入手性もよいので、ウェブサイトで検索をしてこの商品を選定しました。取り扱っている液が酸性なので、溶解しないようにPVC(ポリ塩化ビニル)の材質のワッシャーを使用しています。利用していて気になる点はなく、耐久性に関しても問題はないです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            絶縁材として
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/28
                            電気製品の絶縁材として固定するために利用しました。ミスミのウェブサイトで検索し、一番上の方に表示され特に他とは比較しないで購入しました。普通に問題なく使用できたので良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            座金 非金属・樹脂カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました