(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鋼管兼用型(継手部・直管部)

鋼管兼用型(継手部・直管部)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
7,489円 ~ 44,859円
税込価格
8,238円 ~ 49,345円

【特長】・チーズ、エルボ、ソケット等の継手部のネジ切り箇所からの漏れや、直管部...

詳細情報を確認する

  • 材質:
  • 耐圧力(Mpa):
    2
  • 耐熱温度(℃):
    -30~130

型番

未確定11件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

鋼管兼用型(継手部・直管部) 外形図

製品仕様

製品仕様

  • 耐圧力:2MPa(20kgf/cm2
  • 耐熱温度:-30℃~130℃
  • 材質:圧着ソケット本体(外側の金属) ダクタイル鋳鉄(FCD450)
    内側のゴムパッキン ニトリルゴム(NBR)に特殊な耐熱剤を配合

規格表

鋼管兼用型(継手部・直管部) 規格表

(注1)型番のSは水・湯・オイル・蒸気のすべてに適用可、Wは水・湯・オイルのみの適用を示します。
(注2)65A以上のものには6角レンチとパイプハンドルが付属しています。
(注3)直管部のピンホールの漏れも修理できますが、できるだけ直管専用型をご使用ください。より確実な修理が可能です。
(注4)50A以下のバンド(つば)のついた継手ネジ切り箇所からの漏れには、マルチ継手型をご使用ください。

追加工

鋼管兼用型圧着ソケットで止められない漏水補修はこちら

兼用型圧着ソケットで止められない漏水は
鋼管マルチ継手型圧着ソケットがおすすめ!
鋼管直管専用型圧着ソケットは鋼管の直管部に
ピンホールや亀裂による漏水が発生した場合におすすめ!
鋼管兼用型圧着ソケットでは止められない漏水補修には、鋼管マルチ継手型圧着ソケットが有効です。
鋼管に発生した亀裂の大きさに応じてご利用いただけます。水、湯、オイル・蒸気の各流体のパイプからの漏れを止めるのに最適です。
鋼管兼用型(継手部・直管部) 追加工1
鋼管兼用型(継手部・直管部) 追加工2

使用例

使用方法

継手部の漏れ補修

  • 1. 補修する部分のサビや汚れをワイヤーブラシ等で落としてください。
    サビこぶ等の付着物はノコ刃等で確実に落とし段差部を直角に仕上げてください。
    最後にウエスできれいに拭き取ってください。
  • 2. パイプと継手部の段差部の上に圧着ソケットのゴムの段差をきっちり合わせて隙間のないように取り付けてください。
  • 3. 圧着ソケットの耳部のネジ穴に取付けボルトを差し込み、偏締めしないように均等に締め込んで漏れが止まるまで続行してください。
  • 4. 65A以上のものには6角レンチとパイプハンドルが付属しています。
     始めはレンチだけで締め込み、レンチの締めが重くなればパイプハンドルをレンチに差し込んで、両手で締め込んでください。

直管部の漏れ補修

  • 1. 圧着ソケット内面の直管押さえ部分(直径の小さい方)のみを使用します。
  • 2. 漏れ箇所に圧着ソケットの湾曲部の一番深い部分(中央部分)が当たるように当てがい、上と同様に4個の取付けネジを偏締めにならないように均等な力で締めてください。
  • 3. 65A以上のものは付属のパイプハンドルを使用して、両手で締め込んでください。

商品特長詳細

鋼管兼用型圧着ソケット特長

鋼管とチーズ、エルボ、ソケット等の継手部のネジ切り箇所からの漏れや、鋼管直管部のピンホールの漏れも補修することができます。
水・湯・オイル・蒸気の各流体のパイプからの漏れを止めるのに最適です。(設備稼働を止めず、不断水で配管漏水補修が可能です)

型番リスト

型番
呼び径
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
W(mm)
L(mm)
l(mm)
トラスココード
使用六角レンチ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15A
28
46
22
40
78
50
11
297-2620
6

1個

7,589( 8,348円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20A
34
52
28
46
86
50
12
297-2638
6

1個

7,589( 8,348円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

25A
41
61
34
54
94
50
13
297-2646
6

1個

7,489( 8,238円 )

3日目

32A
50
71
43
63
117
55
15
297-2654
8

1個

8,789( 9,668円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40A
56
78
49
71
122
65
15
297-2662
8

1個

9,889( 10,878円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50A
70
92
61
84
142
70
18
297-2671
10

1個

10,899( 11,989円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

65A
92
120
76
108
172
70
20
850-8008
10

1個

14,920( 16,412円 )

3日目

80A
105
133
89
121
189
80
20
850-8009
12

1個

19,692( 21,661円 )

3日目

100A
134
162
114
146
218
80
20
850-8007
12

1個

25,899( 28,489円 )

3日目

125A
163
199
142
182
279
105
24
557-2266
12

1個

39,708( 43,679円 )

5日目

150A
192
228
166
206
308
105
26
557-2274
12

1個

44,859( 49,345円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・チーズ、エルボ、ソケット等の継手部のネジ切り箇所からの漏れや、直管部のビンホールの漏れも 修理することができます
・水・湯・オイル・蒸気の各流体のパイプの漏れ止めに最適です(65A以上の可鍛鋳鉄(マレーブル)製ドレンネジ継手にも使用可能です)

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鋼管兼用型(継手部・直管部)

鋼管兼用型(継手部・直管部)

    鋼管直管専用型

    鋼管直管専用型

      鋼管マルチ継手型

      鋼管マルチ継手型

        白瓦斯管捻子無W-SGP

        白瓦斯管捻子無W-SGP

          油圧配管用鋼管

          油圧配管用鋼管

            白瓦斯管片捻子W-SGP

            白瓦斯管片捻子W-SGP

              白瓦斯管両捻子W-SGP

              白瓦斯管両捻子W-SGP

                鋼管 L寸指定・スパナ溝付タイプ

                鋼管 L寸指定・スパナ溝付タイプ

                  鋼管 L寸固定タイプ/L寸指定タイプ

                  鋼管 L寸固定タイプ/L寸指定タイプ

                    位置決めピン テーパ・ツバ径・ツバ厚指定 -めねじ-

                    位置決めピン テーパ・ツバ径・ツバ厚指定 -めねじ-

                      位置決めピン テーパ・ツバ径・ツバ厚指定 -おねじ-

                      位置決めピン テーパ・ツバ径・ツバ厚指定 -おねじ-

                        チェッキングフィクスチェア用テーパ基準ピン ねじ付タイプ ダイヤ・総焼入れタイプ

                        チェッキングフィクスチェア用テーパ基準ピン ねじ付タイプ ダイヤ・総焼入れタイプ

                          位置決めピン テーパ・ツバ径・ツバ厚指定 -圧入-

                          位置決めピン テーパ・ツバ径・ツバ厚指定 -圧入-

                            メーカー 児玉工業 児玉工業 児玉工業 JFEスチール ミスミ JFEスチール JFEスチール ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 7,489円 4,929円 9,789円 10,100円 - 12,190円 15,768円 - - - - - -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   3日目   6日目~   11日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   2日目~   6日目   2日目~  
                            材質 - - - - - - - - - -
                            耐圧力(Mpa) 2 2 1 - - - - - - - - - -
                            耐熱温度(℃) -30~130 -30~130 -30~130 - - - - - - - - - -

                            鋼管兼用型(継手部・直管部)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            鋼管カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました