(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トグラーTB WF【4個入り】

トグラーTB WF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
528円 ~ 558円
税込価格
581円 ~ 614円

万能タイプの中空壁・真壁用アンカー。【特長】・汎用樹脂タイプなので、石膏ボード...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
洋折白 4本付

1パック

4個入り

528( 581円 )

2日目

ヒートン白 4本付

1パック

4個入り

558( 614円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

万能タイプの中空壁・真壁用アンカー。
【特長】
・汎用樹脂タイプなので、石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用可能。
・材質、厚みによって3変化。
・事前に壁面素材がわからなくても対応(ただし、天井・土壁には使用できません)。
【用途】
・石膏ボードやコンクリートなど様々な材質の壁面への器材の取付けに最適。
・石膏ボード下地でクロスの壁面への器具取付けに最適。

商品情報

万能タイプの中空壁・真壁用アンカー

  • 材質:樹脂
  • 石膏ボード壁用・中空壁用
型番ネジ径(mm)適応板厚(mm)備考欄
WF-1063.5~6.011.0~13洋灯吊白 4本付
WF-1083.5~6.011.0~13洋折白 4品付き
WF-1103.5~6.011.0~13ヒートン白 4本付
WF-1123.5~6.011.0~13サングラス4×30 4本付き
WF-1133.5~6.011.0~13ナベビス4×30 4本付き
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トグラーTB WF

トグラーTB WF

    トグラーTA WF

    トグラーTA WF

      トグラー WF

      トグラー WF

        エフプラグ

        エフプラグ

          コンクリート釘 HPシリーズ

          コンクリート釘 HPシリーズ

            極細ビス

            極細ビス

              偏芯プラグ ステンレス WF

              偏芯プラグ ステンレス WF

                偏芯プラグ 鉄 WF

                偏芯プラグ 鉄 WF

                  プラクル シート連結釘

                  プラクル シート連結釘

                    アリゲーター WF

                    アリゲーター WF

                      ファスコン 十字穴 なべ

                      ファスコン 十字穴 なべ

                        トグラー

                        トグラー

                          フロアー釘

                          フロアー釘

                            メーカー 和気産業 和気産業 和気産業 アックスブレーン 大里 ダンドリビス 和気産業 和気産業 KNフジニッテイ 和気産業 フジテック 和気産業 大里
                            通常価格 528円 538円 548円 1,041円 143円 720円 267円 178円 6,616円 388円 212円 235円 274円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   5日目   3日目~   2日目   2日目   3日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   5日目  
                            種類 その他石膏ボード用ねじ その他石膏ボード用ねじ その他石膏ボード用ねじ プラグ 木ねじ プラグ プラグ プラグ - その他石膏ボード用ねじ
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 ナイロン スチール スチール ナイロン ナイロン - 樹脂 - - スチール
                            ネジ径(mm) 3.5~6 4~5 3.5~6 - - - - - - - - - -
                            適応板厚(mm) 11~13 3~6 9~11 - - - - - - - - - -

                            建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました