万能タイプの中空壁・真壁用アンカー。【特長】・汎用樹脂タイプのため、石膏ボード...
Loading...
万能タイプの中空壁・真壁用アンカー。
【特長】
・汎用樹脂タイプのため、石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できる。
・材質、厚みによって3変化、事前に壁面素材がわからなくても、対応可能。
・天井、土壁には使用不可。
・材質:樹脂。
【用途】
・石膏ボードやコンクリートなど様々な材質の壁面への器材の取付けに最適。
石膏ボード壁用、中空壁用
型番 | ネジ径(mm) | 適応板厚(mm) | 備考欄 |
---|---|---|---|
WF-098 | 4~5 | 3~6 | 洋灯吊白 4本付 |
WF-100 | 4~5 | 3~6 | 洋折白 4本付 |
WF-102 | 4~5 | 3~6 | ヒートン白 4本付 |
WF-104 | 4~5 | 3~6 | サラビス4×25 4本付 |
WF-105 | 4~5 | 3~6 | ナベビス4×25 4本付 |