(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密軸継手-板ばね式 LCD-T7シリーズ

精密軸継手-板ばね式 LCD-T7シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
16,087円 ~ 23,116円
税込価格
17,696円 ~ 25,428円

【特長】・テーパクランプ仕様。小さな締め付けトルクで軸締結が可能です。

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

高剛性・高トルク!最高の回転伝達を実現!サカイ精密継手-板バネ式LA,TA,TC,LCシリーズ

軸継手自体の高剛性化と加工精度の向上に加え、軸締結部にダブルボルトクランプ式を採用し優れた回転伝達を実現!

  • 従来品よりもねじり剛性が高い!
  • C型クランプ構造の場合でも、トルク伝達が遅れず位置決め誤差が出ない!

LCシリーズ:高剛性・高トルク伝達に適した炭素鋼ハブを採用し、独自の流線型形状により慣性モーメントを低減。中・大型モータに最適。

  • 外径:45~155mm
  • 穴径:8~60mm
  • 容トルク:12~800N・m
  • 特長:独自の流線型形状により慣性モーメントを低減
精密軸継手-板ばね式 LCD-T7シリーズ:関連画像

精密軸継手―板ばね式の特長

精密軸継手-板ばね式 LCD-T7シリーズ:関連画像

軸継手の左側にトルク伝達が偏っているC型クランプ式に対し、ダブルボルトクランプ式は板ばね全体を使ったトルク伝達なので優れた回転制度!

精密軸継手-板ばね式 LCD-T7シリーズ:関連画像

C型クランプではクランプの為のスリットが軸締結部の片側に大きく入るので、ねじり剛性は大きく低下してしまうのに対し、ダブルボルトクランプの場合は左右にスリットが入り中央部を残す構造のためねじり剛性の低下を小さくします!

製品比較情報

ダブル板ばね式 (代表図:LAD-C)

精密軸継手-板ばね式 LCD-T7シリーズ:関連画像

2組の積層板ばねにより、自在性が高く心合わせも容易な汎用性の高さと、高精度の回転伝達を両立した精密軸継手! 対象シリーズ:LAD、TAD、TCD、LCD

シングル板ばね式 (代表図:LAS-D)

精密軸継手-板ばね式 LCD-T7シリーズ:関連画像

ダブル板ばね式の約2倍の高いねじり剛性低慣性!高応答性が要求される制御系にも最適。軸方向長さが短いため、取付け機器の小型化が可能!対象シリーズ:LAS、TAS、TCS、LCS

酒井製作所より~

弊社補正式軸継手のユーザー様より、「既存の板バネ式軸継手はねじり剛性が低下するので、サカイ独自の高剛性の板ばね式はできないでしょうか?」との問い合わせがあり開発しました。

製品バリエーション

精密軸継手-板ばね式 LCD-T7シリーズ:関連画像

精密軸継手-板ばね式 LCS-T7シリーズ

精密軸継手-板ばね式 LCS-T7シリーズ 特長:テーパクランプ仕様の低慣性・高剛性仕様 

精密軸継手-板ばね式 LCD-T7シリーズ:関連画像

精密軸継手-板ばね式 LCS-Mシリーズ

精密軸継手-板ばね式 LCS-Mシリーズ 特長:1/10テーパシャフト仕様とボルトクランプ仕様の軸締結を組み合せています 

精密軸継手-板ばね式 LCD-T7シリーズ:関連画像

精密軸継手-板ばね式 TCS-Bシリーズ

精密軸継手-板ばね式 TCS-Bシリーズ 特長:独自板ばねのシングル式により高ねじり剛性化。制御応答性を向上。

精密軸継手-板ばね式 LCD-T7シリーズ:関連画像

精密軸継手-板ばね式 LCD-Bシリーズ

精密軸継手-板ばね式 LCD-Bシリーズ 特長:流線型ボディーによる低慣性仕様。自在性に優れ高精度な回転伝達が可能 

型番リスト

型番
d1(d)(φ)
d2(φ)
許容トルク(範囲)(N・m)
外径A(φ)
許容トルク(N・m)
全長 L(LL)(mm)
慣性モーメント(kg・m2)
許容偏心(mm)
軸方向変位(±)(mm)
許容偏心範囲(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
18
28
50.01~100.00
80
80
98
9.11X10-4
0.33
1.15
0.21~0.40
10

1個

16,087( 17,696円 )

12日目

24
35
50.01~100.00
80
80
98
9.11X10-4
0.33
1.15
0.21~0.40
10

1個

16,087( 17,696円 )

12日目

25
25
100.01~500.00
90
180
111
1.76X10-3
0.45
1.27
0.41~1.0
10

1個

19,579( 21,537円 )

12日目

30
35
100.01~500.00
100
250
118
2.93X10-3
0.47
1.43
0.41~1.0
10

1個

23,116( 25,428円 )

12日目

35
40
100.01~500.00
100
250
118
2.93X10-3
0.47
1.43
0.41~1.0
10

1個

23,116( 25,428円 )

12日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・テーパクランプ仕様。小さな締め付けトルクで軸締結が可能です。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精密軸継手-板ばね式 LCD-T7シリーズ

精密軸継手-板ばね式 LCD-T7シリーズ

    精密軸継手-板ばね式 LCS-T7シリーズ

    精密軸継手-板ばね式 LCS-T7シリーズ

      精密軸継手-板ばね式 LCD-Bシリーズ

      精密軸継手-板ばね式 LCD-Bシリーズ

        精密軸継手-板ばね式 LCS-Bシリーズ

        精密軸継手-板ばね式 LCS-Bシリーズ

          精密軸継手-板ばね式 TCD-Bシリーズ

          精密軸継手-板ばね式 TCD-Bシリーズ

            ディスク形カップリング セットスクリュータイプ(ダブルディスク) SDAA

            ディスク形カップリング セットスクリュータイプ(ダブルディスク) SDAA

              ケイフレックスカップリング Lタイプ(スペーサータイプ)

              ケイフレックスカップリング Lタイプ(スペーサータイプ)

                ディスク形カップリング クランピングタイプ(ダブルディスク)SDAA

                ディスク形カップリング クランピングタイプ(ダブルディスク)SDAA

                  ロングディスク形カップリング セットスクリュータイプ SDAB

                  ロングディスク形カップリング セットスクリュータイプ SDAB

                    ディスク形カップリング 面圧タイプ(ダブルディスク)SHDW

                    ディスク形カップリング 面圧タイプ(ダブルディスク)SHDW

                      精密軸継手-板ばね式 TCS-Bシリーズ

                      精密軸継手-板ばね式 TCS-Bシリーズ

                        精密軸継手-板ばね式 LCS-Mシリーズ

                        精密軸継手-板ばね式 LCS-Mシリーズ

                          ロングディスク形カップリング クランピングタイプ(ダブルディスク)

                          ロングディスク形カップリング クランピングタイプ(ダブルディスク)

                            メーカー 酒井製作所 酒井製作所 酒井製作所 酒井製作所 酒井製作所 SUNGIL(ソンイル) ケイセブン SUNGIL(ソンイル) SUNGIL(ソンイル) SUNGIL(ソンイル) 酒井製作所 酒井製作所 SUNGIL(ソンイル)
                            通常価格 16,087円 9,231円 7,225円 5,776円 11,721円 3,738円 13,218円 4,154円 4,154円 11,008円 9,389円 6,811円 4,569円
                            通常出荷日 12日目   12日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   12日目~   6日目~   10日目   6日目~   6日目~   6日目~   12日目~   7日目   6日目~  
                            用途 標準 / サーボモータ / パルスモーター 標準 / サーボモータ / パルスモーター 標準 / サーボモータ / パルスモーター 標準 / サーボモータ / パルスモーター 標準 / サーボモータ / パルスモーター サーボモータ / ステッピングモータ 標準 サーボモータ / ステッピングモータ サーボモータ / ステッピングモータ サーボモータ / ステッピングモータ 標準 / サーボモータ / パルスモーター 標準 / サーボモータ / パルスモーター サーボモータ / ステッピングモータ
                            種類 精密バネ軸継手 精密バネ軸継手 精密バネ軸継手 精密バネ軸継手 精密バネ軸継手 ディスクタイプ ディスクタイプ ディスクタイプ ディスクタイプ ディスクタイプ 精密バネ軸継手 精密バネ軸継手 ディスクタイプ
                            本体材質 S45C S45C S45C S45C S45C アルミニウム S45C アルミニウム アルミニウム アルミニウム S45C S45C アルミニウム
                            許容ミスアラインメント 偏角 / 偏心 / エンドプレイ 偏角 / 偏心 / エンドプレイ 偏角 / 偏心 / エンドプレイ 偏角 / 偏心 / エンドプレイ 偏角 / 偏心 / エンドプレイ 偏角 / 偏心 / エンドプレイ 偏角 / 偏心 / エンドプレイ 偏角 / 偏心 / エンドプレイ 偏角 / 偏心 / エンドプレイ 偏角 / 偏心 / エンドプレイ 偏角 / 偏心 / エンドプレイ 偏角 / 偏心 / エンドプレイ 偏角 / 偏心 / エンドプレイ
                            許容偏角(deg) 1 1 1 1 1 3 - 3 3 1 1 1 3

                            精密軸継手-板ばね式 LCD-T7シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ディスク形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト