(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密軸継手-板ばね式 LAD-Cシリーズ

精密軸継手-板ばね式 LAD-Cシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,054円 ~ 7,670円  特別価格 
税込価格
3,359円 ~ 8,437円  特別価格 

【特長】・精度と剛性が優れる独自の積層板ばねをたわみ材に材用。二組の積層板ばね...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定172件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

精密軸継手-板ばね式 LAD-Cシリーズ LAD-12C寸法図

LAD-12C寸法図

精密軸継手-板ばね式 LAD-Cシリーズ LAD-15C~58C寸法図

LAD-15C~58C寸法図

規格表

寸法単位:mm
型番許容トルク
N・m
許容偏心
mm
許容偏角
°
許容軸方向変位
mm
最高回転速度
min-1 
ねじり剛性軸方向ばね定数
N/mm
慣性モーメント
kg・m2
質量
g
dAPLSJGM
全体
N・m/rad
板ばねのみ
N・m/rad
LAD-12C0.250.030.5±0.0810000132200100.08×10-64LAD-12C寸法図参照
LAD-15C0.60.030.5±0.0910000196700880.25×10-683~5153.520107.74.6M2
LAD-20C1.30.091.0±0.25100004901200390.92×10-6174~8205.524128.96.2M2.5
LAD-25C2.80.121.0±0.31100008821850252.69×10-6326~10257.53015118M3
LAD-30C3.60.121.0±0.391000014704300155.76×10-6446~143011.53115.511.58M3
LAD-35C5.00.141.0±0.461000029405400251.19×10-5688~163512.53517.512.510M3
LAD-40C6.00.151.0±0.551000039206300202.28×10-59610~204016402014.610.8M3
LAD-48C120.231.0±0.6510000600012800290.57×10-417210~24481852261718M4
LAD-58C250.271.0±0.79100001200025700291.48×10-431712~25582160302020M5

標準軸穴径表

単位:mm
型番d
344.5566.35789.526101112141516181920222425
LAD-12C------------------
LAD-15C----------------
LAD-20C--------------
LAD-25C---------------
LAD-30C------------
LAD-35C-------------
LAD-40C------------
LAD-48C----------
LAD-58C-----------

許容軸方向変位は偏角ゼロの場合を表す。
慣性モーメント、質量は軸穴径が最大の場合を表す。
取付軸はJ寸法まで確実に挿入してください。ただし非貫通穴径の場合は、取付軸の挿入寸法をJ寸法より飛び出さないようにしてください。
●印は軸が貫通できる穴径を表す。(○印は非貫通径)
推奨軸公差はh6。
最高回転数は動バランスを考慮しない。

商品特長詳細

精密軸継手―板ばね式の特長

精密軸継手-板ばね式 LAD-Cシリーズ:関連画像

軸継手の左側にトルク伝達が偏っているC型クランプ式に対し、ダブルボルトクランプ式は板ばね全体を使ったトルク伝達なので優れた回転制度!

精密軸継手-板ばね式 LAD-Cシリーズ:関連画像

C型クランプではクランプの為のスリットが軸締結部の片側に大きく入るので、ねじり剛性は大きく低下してしまうのに対し、ダブルボルトクランプの場合は左右にスリットが入り中央部を残す構造のためねじり剛性の低下を小さくします!

製品比較情報

ダブル板ばね式 (代表図:LAD-C)

精密軸継手-板ばね式 LAD-Cシリーズ:関連画像

2組の積層板ばねにより、自在性が高く心合わせも容易な汎用性の高さと、高精度の回転伝達を両立した精密軸継手! 対象シリーズ:LAD、TAD、TCD、LCD

シングル板ばね式 (代表図:LAS-D)

精密軸継手-板ばね式 LAD-Cシリーズ:関連画像

ダブル板ばね式の約2倍の高いねじり剛性低慣性!高応答性が要求される制御系にも最適。軸方向長さが短いため、取付け機器の小型化が可能!対象シリーズ:LAS、TAS、TCS、LCS

選定サポート情報

(1)下の式で求めた等価トルク以上の許容トルクをもつ型番を性能表から選定
精密軸継手-板ばね式 LAD-Cシリーズ 選定ポイント

負荷の性質一定変動小変動中変動大
負荷係数:K1.01.251.752.25
  • 正逆転、起動停止や変速を頻繁にくり返す場合は、起動トルクに負荷係数を乗じた値を等価トルクとする
  • サーボモーター駆動の場合は、サーボモーターの最大トルクに負荷の性質に応じた負荷係数を乗じ、そのあたいを等価トルクとする

(2)「必要とする軸穴径≦選定した型番の最大軸穴径」であることを確認

 
高剛性・高トルク!最高の回転伝達を実現!サカイ精密継手-板バネ式LA,TA,TC,LCシリーズ

軸継手自体の高剛性化と加工精度の向上に加え、軸締結部にダブルボルトクランプ式を採用し優れた回転伝達を実現!

  • 従来品よりもねじり剛性が高い!
  • C型クランプ構造の場合でも、トルク伝達が遅れず位置決め誤差が出ない!

LAシリーズ:ジュラルミンのボディで軽量・高剛性・低慣性。 高精度の位置決め制御に最適。

  • 外径:12~58mm
  • 軸穴径:3~25mm
  • 許容トルク:0.25~25N・m
  • 特長:軽量・高剛性・低慣性
精密軸継手-板ばね式 LAD-Cシリーズ:関連画像

製品比較情報

精密軸継手-板ばね式 LAD-Cシリーズ:関連画像

精密軸継手-板ばね式 LAS-Cシリーズ

精密軸継手-板ばね式 LAS-Cシリーズ  特長:高剛性かつダブルボルトクラプ仕様とノン・バックシ構造の相乗効果により制御応答性と精度向上に最適 

精密軸継手-板ばね式 LAD-Cシリーズ:関連画像

精密軸継手-板ばね式 TAD-Cシリーズ

精密軸継手-板ばね式 TAD-Cシリーズはこちら

精密軸継手-板ばね式 LAD-Cシリーズ:関連画像

精密軸継手-板ばね式 TAS-Cシリーズ

精密軸継手-板ばね式 TAS-Cシリーズ 特長:高剛性・軽量タイプ。 シングル板ばね式により耐剛性化と軽量ボディ、精度・制御応答性の向上を追求 

精密軸継手-板ばね式 LAD-Cシリーズ:関連画像

精密軸継手-板ばね式 TCD-Bシリーズ

精密軸継手-板ばね式 TCD-Bシリーズ 特長:コンパクトな低価格タイプ・独自板ばねによりトルク伝達能力を向上・ダウンサイジングとコストダウンに有効です。

開発者・バイヤーからのコメント

弊社補正式軸継手のユーザー様より、「既存の板バネ式軸継手はねじり剛性が低下するので、サカイ独自の高剛性の板ばね式はできないでしょうか?」との問い合わせがあり開発しました。

型番リスト

型番
d1(d)(φ)
d2(φ)
許容トルク(範囲)(N・m)
外径A(φ)
許容トルク(N・m)
全長 L(LL)(mm)
慣性モーメント(kg・m2)
許容偏心(mm)
許容偏角(deg)
軸方向変位(±)(mm)
許容偏心範囲(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
3
~1.00
12
0.25
15.8
0.08X10-6
0.03
0.5
0.08
0.02~0.2
10

1個

3,906( 4,297円 )

4日目

3
4
~1.00
12
0.25
15.8
0.08X10-6
0.03
0.5
0.08
0.02~0.2
10

1個

3,906( 4,297円 )

4日目

3
5
~1.00
12
0.25
15.8
0.08X10-6
0.03
0.5
0.08
0.02~0.2
10

1個

4,101( 4,511円 )

4日目

4
4
~1.00
12
0.25
15.8
0.08X10-6
0.03
0.5
0.08
0.02~0.2
10

1個

3,906( 4,297円 )

4日目

4
5
~1.00
12
0.25
15.8
0.08X10-6
0.03
0.5
0.08
0.02~0.2
10

1個

3,906( 4,297円 )

4日目

5
5
~1.00
12
0.25
15.8
0.08X10-6
0.03
0.5
0.08
0.02~0.2
10

1個

3,906( 4,297円 )

4日目

3
3
~1.00
15
0.6
20
0.25X10-6
0.03
0.5
0.09
0.02~0.2
10

1個

3,054( 3,359円 )

4日目

3
4
~1.00
15
0.6
20
0.25X10-6
0.03
0.5
0.09
0.02~0.2
10

1個

3,206( 3,527円 )

4日目

3
5
~1.00
15
0.6
20
0.25X10-6
0.03
0.5
0.09
0.02~0.2
10

1個

3,334( 3,667円 )

4日目

4
4
~1.00
15
0.6
20
0.25X10-6
0.03
0.5
0.09
0.02~0.2
10

1個

3,054( 3,359円 )

4日目

4
5
~1.00
15
0.6
20
0.25X10-6
0.03
0.5
0.09
0.02~0.2
10

1個

3,334( 3,667円 )

4日目

5
5
~1.00
15
0.6
20
0.25X10-6
0.03
0.5
0.09
0.02~0.2
10

1個

3,334( 3,667円 )

4日目

4
4
1.01~3.00
20
1.3
24
0.92X10-6
0.09
1
0.25
0.02~0.2
10

1個

3,473( 3,820円 )

4日目

4
5
1.01~3.00
20
1.3
24
0.92X10-6
0.09
1
0.25
0.02~0.2
10

1個

3,792( 4,171円 )

4日目

4
6
1.01~3.00
20
1.3
24
0.92X10-6
0.09
1
0.25
0.02~0.2
10

1個

3,473( 3,820円 )

4日目

4
7
1.01~3.00
20
1.3
24
0.92X10-6
0.09
1
0.25
0.02~0.2
10

1個

3,473( 3,820円 )

4日目

4
8
1.01~3.00
20
1.3
24
0.92X10-6
0.09
1
0.25
0.02~0.2
10

1個

3,473( 3,820円 )

4日目

5
5
1.01~3.00
20
1.3
24
0.92X10-6
0.09
1
0.25
0.02~0.2
10

1個

3,792( 4,171円 )

4日目

5
6
1.01~3.00
20
1.3
24
0.92X10-6
0.09
1
0.25
0.02~0.2
10

1個

3,473( 3,820円 )

4日目

5
7
1.01~3.00
20
1.3
24
0.92X10-6
0.09
1
0.25
0.02~0.2
10

1個

3,473( 3,820円 )

4日目

5
8
1.01~3.00
20
1.3
24
0.92X10-6
0.09
1
0.25
0.02~0.2
10

1個

3,981( 4,379円 )

4日目

6
6
1.01~3.00
20
1.3
24
0.92X10-6
0.09
1
0.25
0.02~0.2
10

1個

4,350円

2,610

( 2,871円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
7
1.01~3.00
20
1.3
24
0.92X10-6
0.09
1
0.25
0.02~0.2
10

1個

3,473( 3,820円 )

4日目

6
8
1.01~3.00
20
1.3
24
0.92X10-6
0.09
1
0.25
0.02~0.2
10

1個

3,792( 4,171円 )

4日目

7
7
1.01~3.00
20
1.3
24
0.92X10-6
0.09
1
0.25
0.02~0.2
10

1個

3,473( 3,820円 )

4日目

7
8
1.01~3.00
20
1.3
24
0.92X10-6
0.09
1
0.25
0.02~0.2
10

1個

3,473( 3,820円 )

4日目

8
8
1.01~3.00
20
1.3
24
0.92X10-6
0.09
1
0.25
0.02~0.2
10

1個

3,473( 3,820円 )

4日目

6
6
1.01~3.00
25
2.8
30
2.69X10-6
0.12
1
0.31
0.02~0.2
10

1個

4,422( 4,864円 )

4日目

6
6.35
1.01~3.00
25
2.8
30
2.69X10-6
0.12
1
0.31
0.02~0.2
10

1個

4,051( 4,456円 )

4日目

6
7
1.01~3.00
25
2.8
30
2.69X10-6
0.12
1
0.31
0.02~0.2
10

1個

4,051( 4,456円 )

4日目

6
8
1.01~3.00
25
2.8
30
2.69X10-6
0.12
1
0.31
0.02~0.2
10

1個

5,346( 5,881円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
9.525
1.01~3.00
25
2.8
30
2.69X10-6
0.12
1
0.31
0.02~0.2
10

1個

4,051( 4,456円 )

4日目

6
10
1.01~3.00
25
2.8
30
2.69X10-6
0.12
1
0.31
0.02~0.2
10

1個

4,253( 4,678円 )

4日目

6.35
6.35
1.01~3.00
25
2.8
30
2.69X10-6
0.12
1
0.31
0.02~0.2
10

1個

4,051( 4,456円 )

4日目

6.35
7
1.01~3.00
25
2.8
30
2.69X10-6
0.12
1
0.31
0.02~0.2
10

1個

5,346( 5,881円 )

5日目

6.35
8
1.01~3.00
25
2.8
30
2.69X10-6
0.12
1
0.31
0.02~0.2
10

1個

5,346( 5,881円 )

5日目

6.35
9.525
1.01~3.00
25
2.8
30
2.69X10-6
0.12
1
0.31
0.02~0.2
10

1個

4,051( 4,456円 )

4日目

6.35
10
1.01~3.00
25
2.8
30
2.69X10-6
0.12
1
0.31
0.02~0.2
10

1個

4,051( 4,456円 )

4日目

7
7
1.01~3.00
25
2.8
30
2.69X10-6
0.12
1
0.31
0.02~0.2
10

1個

4,051( 4,456円 )

4日目

7
8
1.01~3.00
25
2.8
30
2.69X10-6
0.12
1
0.31
0.02~0.2
10

1個

4,051( 4,456円 )

4日目

7
9.525
1.01~3.00
25
2.8
30
2.69X10-6
0.12
1
0.31
0.02~0.2
10

1個

5,346( 5,881円 )

5日目

7
10
1.01~3.00
25
2.8
30
2.69X10-6
0.12
1
0.31
0.02~0.2
10

1個

4,051( 4,456円 )

4日目

8
8
1.01~3.00
25
2.8
30
2.69X10-6
0.12
1
0.31
0.02~0.2
10

1個

4,422( 4,864円 )

4日目

8
9.525
1.01~3.00
25
2.8
30
2.69X10-6
0.12
1
0.31
0.02~0.2
10

1個

5,346( 5,881円 )

5日目

8
10
1.01~3.00
25
2.8
30
2.69X10-6
0.12
1
0.31
0.02~0.2
10

1個

4,253( 4,678円 )

4日目

9.525
9.525
1.01~3.00
25
2.8
30
2.69X10-6
0.12
1
0.31
0.02~0.2
10

1個

5,346( 5,881円 )

5日目

9.525
10
1.01~3.00
25
2.8
30
2.69X10-6
0.12
1
0.31
0.02~0.2
10

1個

5,346( 5,881円 )

5日目

10
10
1.01~3.00
25
2.8
30
2.69X10-6
0.12
1
0.31
0.02~0.2
10

1個

4,051( 4,456円 )

4日目

6
6
3.01~5.00
30
3.6
31
5.76X10-6
0.12
1
0.39
0.02~0.2
10

1個

4,550( 5,005円 )

4日目

6
7
3.01~5.00
30
3.6
31
5.76X10-6
0.12
1
0.39
0.02~0.2
10

1個

4,550( 5,005円 )

4日目

6
8
3.01~5.00
30
3.6
31
5.76X10-6
0.12
1
0.39
0.02~0.2
10

1個

4,550( 5,005円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
10
3.01~5.00
30
3.6
31
5.76X10-6
0.12
1
0.39
0.02~0.2
10

1個

4,550( 5,005円 )

4日目

6
11
3.01~5.00
30
3.6
31
5.76X10-6
0.12
1
0.39
0.02~0.2
10

1個

4,550( 5,005円 )

4日目

6
12
3.01~5.00
30
3.6
31
5.76X10-6
0.12
1
0.39
0.02~0.2
10

1個

4,550( 5,005円 )

4日目

6
14
3.01~5.00
30
3.6
31
5.76X10-6
0.12
1
0.39
0.02~0.2
10

1個

4,550( 5,005円 )

4日目

7
7
3.01~5.00
30
3.6
31
5.76X10-6
0.12
1
0.39
0.02~0.2
10

1個

4,550( 5,005円 )

4日目

7
8
3.01~5.00
30
3.6
31
5.76X10-6
0.12
1
0.39
0.02~0.2
10

1個

4,550( 5,005円 )

4日目

7
10
3.01~5.00
30
3.6
31
5.76X10-6
0.12
1
0.39
0.02~0.2
10

1個

4,550( 5,005円 )

4日目

7
11
3.01~5.00
30
3.6
31
5.76X10-6
0.12
1
0.39
0.02~0.2
10

1個

4,550( 5,005円 )

4日目

7
12
3.01~5.00
30
3.6
31
5.76X10-6
0.12
1
0.39
0.02~0.2
10

1個

4,550( 5,005円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・精度と剛性が優れる独自の積層板ばねをたわみ材に材用。二組の積層板ばねをハブにボルトで組み付けるノン・バックラッシ構造と高い自在性により、高精度・高トルクの回転伝達を実現します
・スペーサを挟んだ二組の積層板ばねが偏心・偏角・軸方向変位を同時吸収します。自在性が高く心合わせも容易な汎用性の高さと、高精度の回転伝達を両立した精密軸継手です

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精密軸継手-板ばね式 LAD-Cシリーズ

精密軸継手-板ばね式 LAD-Cシリーズ

    精密軸継手-板ばね式 LAS-Cシリーズ

    精密軸継手-板ばね式 LAS-Cシリーズ

      精密軸継手-板ばね式 LCD-Bシリーズ

      精密軸継手-板ばね式 LCD-Bシリーズ

        精密軸継手-シングル板ばね式 TAS-Cシリーズ

        精密軸継手-シングル板ばね式 TAS-Cシリーズ

          精密軸継手-板ばね式 LCD-T7シリーズ

          精密軸継手-板ばね式 LCD-T7シリーズ

            精密軸継手-ダブル板ばね式 TAD-Cシリーズ

            精密軸継手-ダブル板ばね式 TAD-Cシリーズ

              精密軸継手-板ばね式 TCD-Bシリーズ

              精密軸継手-板ばね式 TCD-Bシリーズ

                精密軸継手-板ばね式 LCS-T7シリーズ

                精密軸継手-板ばね式 LCS-T7シリーズ

                  精密軸継手-板ばね式 LCS-Mシリーズ

                  精密軸継手-板ばね式 LCS-Mシリーズ

                    精密軸継手-板ばね式 LCS-Bシリーズ

                    精密軸継手-板ばね式 LCS-Bシリーズ

                      K-7カップリング SDシリーズ

                      K-7カップリング SDシリーズ

                        精密軸継手-板ばね式 TCS-Bシリーズ

                        精密軸継手-板ばね式 TCS-Bシリーズ

                          スリット形カップリング セットスクリュータイプ SRBシリーズ

                          スリット形カップリング セットスクリュータイプ SRBシリーズ

                            メーカー 酒井製作所 酒井製作所 酒井製作所 酒井製作所 酒井製作所 酒井製作所 酒井製作所 酒井製作所 酒井製作所 酒井製作所 ケイセブン 酒井製作所 SUNGIL(ソンイル)
                            通常価格 3,054円 2,491円 7,225円 5,160円 16,087円 6,510円 11,721円 9,231円 6,811円 5,776円 373円 9,389円 1,143円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   45日目   7日目~   12日目~   45日目   45日目   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 12日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 標準 / サーボモータ / パルスモーター / エンコーダ 標準 / サーボモータ / パルスモーター / エンコーダ 標準 / サーボモータ / パルスモーター 標準 / サーボモータ / パルスモーター 標準 / サーボモータ / パルスモーター 標準 / サーボモータ / パルスモーター 標準 / サーボモータ / パルスモーター 標準 / サーボモータ / パルスモーター 標準 / サーボモータ / パルスモーター 標準 / サーボモータ / パルスモーター - 標準 / サーボモータ / パルスモーター -
                            種類 精密バネ軸継手 精密バネ軸継手 精密バネ軸継手 精密バネ軸継手 精密バネ軸継手 精密バネ軸継手 精密バネ軸継手 精密バネ軸継手 精密バネ軸継手 精密バネ軸継手 - 精密バネ軸継手 -
                            本体材質 A2017 A2017 S45C A7075 S45C A7075 S45C S45C S45C S45C - S45C -
                            許容ミスアラインメント 偏角 / 偏心 / エンドプレイ 偏角 / 偏心 / エンドプレイ 偏角 / 偏心 / エンドプレイ 偏角 / 偏心 / エンドプレイ 偏角 / 偏心 / エンドプレイ 偏角 / 偏心 / エンドプレイ 偏角 / 偏心 / エンドプレイ 偏角 / 偏心 / エンドプレイ 偏角 / 偏心 / エンドプレイ 偏角 / 偏心 / エンドプレイ - 偏角 / 偏心 / エンドプレイ -
                            最高回転数(範囲)(r/min) 10,001~30,000 10,001~30,000 10,001~30,000 7,001~10,000 10,001~30,000 7,001~10,000 10,001~30,000 10,001~30,000 10,001~30,000 10,001~30,000 - 10,001~30,000 -

                            精密軸継手-板ばね式 LAD-Cシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ディスク形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました