(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

循環口「循王」 無極性循環口 JS1型 継手セット

循環口「循王」 無極性循環口 JS1型 継手セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
6,408円 ~ 6,713円
税込価格
7,049円 ~ 7,384円

JS1型無極性循環口とナット付アダプター(2個)のセットです。

詳細情報を確認する

  • 販売単位数量:
    1

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

循環口「循王」 無極性循環口 JS1型 継手セット 製品仕様01

アングルセット

循環口「循王」 無極性循環口 JS1型 継手セット 製品仕様02

ストレートセット

 

製品仕様

型番呼び径
JSS2-L1010A
JSS2-L1313A
JSS2-S1010A
JSS2-S1313A
  • 浴槽取付穴:φ50
  • 浴槽厚み:15mmまで
  • 使用流体:冷温水
  • 使用温度範囲:5℃~80℃

JS型シリーズの主要部品

循環口「循王」 無極性循環口 JS1型 継手セット 主要部品

部品表

No.部品名材質
1フィルターカバーSUS
2仕切板POM
3オーリングEPDM
4締付おねじPPS
5平シートPE
6平パッキンEPDM
7本体パッキンEPDM
8本体PPS

商品特長詳細

ワンタッチ接続
外径シール・ダブルロック構造で安全かんたん接続(JS1型)

循環口「循王」 無極性循環口 JS1型 継手セット 商品特長詳細1
  • スリム設計で、吸込・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口です。
  • 無極性循環口ですので、往き・戻り配管の指定がありません。

1. スリム設計

  • 薄型・径小・軽量のスリム設計で、浴槽内がスッキリ。
  • フィルターカバーは全面穴形状。
  • 更に余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々です。
循環口「循王」 無極性循環口 JS1型 継手セット 商品特長詳細2

2. 高品質・高性能

循環口「循王」 無極性循環口 JS1型 継手セット 商品特長詳細3
  • 高品質・高耐久性能の弁で快適な湯はりを実現。
  • 吸込・吐水・かくはんの各性能に優れています。

注意・禁止事項

架橋ポリエチレン管やポリブテン管は下記寸法内でご使用下さい。

呼び径外径内径特記事項
10Aφ13±0.15φ9.8±0.25内径規格φ10 使用可
13Aφ17±0.15φ12.8±0.25内径規格φ13 使用可

型番リスト

型番
適用樹脂管 呼び径
本体形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10A
アングル

1個

6,408( 7,049円 )

4日目

13A(15A)
アングル

1個

6,713( 7,384円 )

4日目

10A
ストレート

1個

6,408( 7,049円 )

4日目

13A(15A)
ストレート

1個

6,713( 7,384円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

JS1型無極性循環口とナット付アダプター(2個)のセットです。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

循環口「循王」 無極性循環口 JS1型 継手セット

循環口「循王」 無極性循環口 JS1型 継手セット

    循環口「循王」 無極性循環口 JS4型 ねじ接続用

    循環口「循王」 無極性循環口 JS4型 ねじ接続用

      循環口「循王」 無極性循環口 JS3Q型 風呂用ツインホース用

      循環口「循王」 無極性循環口 JS3Q型 風呂用ツインホース用

        循環口「循王」 無極性循環口 JS1型 樹脂管用

        循環口「循王」 無極性循環口 JS1型 樹脂管用

          循環口「循王」施工工具 おねじ取付工具

          循環口「循王」施工工具 おねじ取付工具

            循環口「循王」施工工具 ラチェットハンドル

            循環口「循王」施工工具 ラチェットハンドル

              循環口「循王」 漏れ検査治具 テストポンプ配管途中接続用

              循環口「循王」 漏れ検査治具 テストポンプ配管途中接続用

                循環口「循王」施工工具 おねじ取付工具(ラチェットハンドル)

                循環口「循王」施工工具 おねじ取付工具(ラチェットハンドル)

                  循環口「循王」漏れ検査治具 テストポンプ直接接続用

                  循環口「循王」漏れ検査治具 テストポンプ直接接続用

                    循環口「循王」配管部材 厚壁用おねじセット

                    循環口「循王」配管部材 厚壁用おねじセット

                      循環口「循王」配管部材 バス化粧蓋

                      循環口「循王」配管部材 バス化粧蓋

                        循環口「循王」配管部材 ワンホールプレート

                        循環口「循王」配管部材 ワンホールプレート

                          位置決めピン 小頭テーパタイプ -圧入-

                          位置決めピン 小頭テーパタイプ -圧入-

                            メーカー オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 ミスミ
                            通常価格 6,408円 3,567円 4,001円 4,001円 1,840円 4,223円 5,380円 1,774円 7,325円 2,327円 2,078円 2,312円 -
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            販売単位数量 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

                            循環口「循王」 無極性循環口 JS1型 継手セットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            給湯器用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました