【特長】・二重の弁構造で漏水を防止します。・上向き、横向き取付け可能です。・吸...
種類 | 関連部品 | 関連部品種類 | バルブ |
---|---|---|---|
材質 | C3604BD | 取付ねじ | R1/2 |
最高許容圧力(MPa) | 1.75 | 使用温度範囲(℃) | -20~80 |
使用流体 | 冷温水 | ツバ径 D(φ) | 1 |
材質:C3604BD
最高許容圧力 | 使用温度範囲 | 使用流体 |
---|---|---|
0.75MPa | -20℃~+80℃ | 冷温水 |
日本水道協会認証登録品 E-473
施工例
【特長】
・二重の弁構造で漏水を防止します。
・上向き、横向き取付け可能です。
・吸気をすると音が鳴り、水抜きしているのを知らせます。
【用途】
・冬の凍結事故を防ぐ器具で、水抜きが必要な配管の途中に設置します。水抜きの際に配管内に生じる負圧を自動で吸気することにより防止し、スムーズに排水させます。
金属管継手 水栓継手 吸気弁の型番OS-450M-Sのページです。
型番OS-450M-Sに関する仕様情報を記載しております。