耐食性に最も良好なオーステナイト系ステンレス鋼製を使用した継手。【特長】・差し...
型番
未確定8件の候補があります。
Loading...
SFHS型の外観
SFHS型の外形図
品番 | 呼び径 | L | φD |
---|---|---|---|
SFHS-08 | 1/4 | 18 | 19 |
SFHS-10 | 3/8 | 18 | 22 |
SFHS-15 | 1/2 | 21 | 27 |
SFHS-20 | 3/4 | 21 | 33 |
SFHS-25 | 1 | 25 | 40 |
SFHS-32 | 1 1/4 | 27 | 49 |
SFHS-40 | 1 1/2 | 27 | 55.5 |
SFHS-50 | 2 | 32 | 68 |
JIS B 2308を引用した製品。
型番 |
ねじの呼び1 |
材質 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
1/4B(8A)
|
[ステンレス] SUS304
| 1個 | 653円(
718円
) | 4日目 | |
3/8B(10A)
|
[ステンレス] SUS304
| 1個 | 437円(
481円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
[1/2B(15A)] 1/2B(15A)
|
[ステンレス] SUS304
| 1個 | 561円(
617円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
3/4B(20A)
|
[ステンレス] SUS304
| 1個 | 707円(
778円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
1B(25A)
|
[ステンレス] SUS304TP
| 1個 | 972円(
1,069円
) | 5日目 | |
1 1/4B(32A)
|
[ステンレス] SUS304TP
| 1個 | 1,618円(
1,780円
) | 4日目 | |
1 1/2B(40A)
|
[ステンレス] SUS304TP
| 1個 | 1,875円(
2,063円
) | 3日目 | |
2B(50A)
|
[ステンレス] SUS304TP
| 1個 | 2,278円(
2,506円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
耐食性に最も良好なオーステナイト系ステンレス鋼製を使用した継手。
【特長】
・差し込み溶接をしおねじ接続可能にするためのステンレス製ハーフソケット。
・各ねじサイズに対応したバリエーションを取り揃えている。
【用途】
・タンク等に新しく管接続を行う際など、ねじ側を外にして溶接するのに最適。