【特長】耐食性に最も良好なオーステナイト系ステンレス鋼製です。埋設に使用できる...
型番
未確定12件の候補があります。
Loading...
使用温度℃ | -20~+40 | 100 | 150 | 200 | 220 |
---|---|---|---|---|---|
最高許容圧力MPa | 2.00 | 1.65 | 1.50 | 1.40 | 1.35 |
使用流体 | 冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) |
注:耐熱ノンアスベストパッキン使用製品を除く。
規格表の引用欄
1/8B(6A)
| 1個 | 262円(
288円
) | 4日目 | |
1/4B(8A)
| 1個 | 238円(
262円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
3/8B(10A)
| 1個 | 254円(
279円
) | 4日目 | |
[1/2B(15A)] 1/2B(15A)
| 1個 | 259円(
285円
) | 4日目 | |
3/4B(20A)
| 1個 | 372円(
409円
) | 4日目 | |
1B(25A)
| 1個 | 502円(
552円
) | 4日目 | |
1 1/4B(32A)
| 1個 | 560円(
616円
) | 4日目 | |
1 1/2B(40A)
| 1個 | 718円(
790円
) | 4日目 | |
2B(50A)
| 1個 | 1,061円(
1,167円
) | 4日目 | |
2 1/2B(65A)
| 1個 | 1,845円(
2,030円
) | 4日目 | |
3B(80A)
| 1個 | 2,514円 1,005円 ( 1,106円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
4B(100A)
| 1個 | 4,311円(
4,742円
) | 4日目 |
Loading...
【特長】耐食性に最も良好なオーステナイト系ステンレス鋼製です。埋設に使用できる製品です。
あと1項目で型番確定