JIS規格の継手・配管部品を多数取り揃え。国内で実績のあるオンダ製作所製のステ...
型番
未確定11件の候補があります。
Loading...
使用温度℃ | -20~+40 | 100 | 150 | 200 | 220 |
---|---|---|---|---|---|
最高許容圧力MPa | 2.00 | 1.65 | 1.50 | 1.40 | 1.35 |
使用流体 | 冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) |
注:耐熱ノンアスベストパッキン使用製品を除く。
規格表の引用欄
型番 |
ねじの種類1 |
ねじの呼び1 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
Rp
|
1/8B(6A)
| 1個 | 253円(
278円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
Rp
|
1/4B(8A)
| 1個 | 292円(
321円
) | 4日目 | |
Rp
|
3/8B(10A)
| 1個 | 290円 174円 ( 191円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
Rc
|
[1/2B(15A)] 1/2B(15A)
| 1個 | 254円(
279円
) | 4日目 | |
Rp
|
1B(25A)
| 1個 | 522円(
574円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
Rp
|
1 1/4B(32A)
| 1個 | 785円(
864円
) | 4日目 | |
Rp
|
1 1/2B(40A)
| 1個 | 920円(
1,012円
) | 4日目 | |
Rp
|
2B(50A)
| 1個 | 1,396円(
1,536円
) | 4日目 | |
Rp
|
2 1/2B(65A)
| 1個 | 2,144円(
2,358円
) | 4日目 | |
Rp
|
3B(80A)
| 1個 | 2,824円(
3,106円
) | 4日目 | |
Rp
|
4B(100A)
| 1個 | 4,877円(
5,365円
) | 4日目 |
Loading...
JIS規格の継手・配管部品を多数取り揃え。国内で実績のあるオンダ製作所製のステンレス製品 ソケット (ストレートねじ) SFS2型。