(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ステンレス継手 ブッシング SFB型・SMB型
  • 数量スライド割引

ステンレス継手 ブッシング SFB型・SMB型 (レビュー)

通常価格(税別)
292円 ~ 12,563円
税込価格
321円 ~ 13,819円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
テーパねじの径を変更するためのステンレス製継手。
【特長】
・耐食性に最も良好なオーステナイト系ステンレス鋼製ブッシング。
・最大4段落ちまでに対応したバリエーションを取り揃えている。
【用途】
・テーパめねじのサイズダウン、テーパおねじのサイズアップ時に最適。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ホースの内径φ12.7のためニップル外径は約14mmを推奨いたします。

ステンレス継手 ブッシング SFB型・SMB型のレビュー

評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    エア供給部の径変更
    評価 5.0満足度:5.02022/06/16
    4/3という弊社ではあまり使わないサイズから1/4に変換する為こうにゅうしました。
    価格も安く問題なく使え満足しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    配管の繋ぎ
    評価 5.0満足度:5.02021/07/07
    ステンレス製なのに、価格も安く1/8~1/4まであり助かりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    真空配管
    評価 3.0満足度:3.02019/01/22
    配管のサイズ変換に使用します。
    比較的他商品と比較し、安価で良い品だと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス継手 ブッシング SFB型・SMB型

ステンレス継手 ブッシング SFB型・SMB型

    ステンレス継手 異径六角ニップル SFRN型・SMRN型

    ステンレス継手 異径六角ニップル SFRN型・SMRN型

      青銅継手 砲金ブッシング

      青銅継手 砲金ブッシング

        ステンレス継手 六角(八角)ニップル SFN型・SMN型

        ステンレス継手 六角(八角)ニップル SFN型・SMN型

          ステンレス継手 異径エルボ SFRL型・SMRL型

          ステンレス継手 異径エルボ SFRL型・SMRL型

            サービスチーズ(ステンレス製)

            サービスチーズ(ステンレス製)

              ステンレス継手 ソケット(テーパねじ)SFS6型 パイプ材加工品

              ステンレス継手 ソケット(テーパねじ)SFS6型 パイプ材加工品

                ねじ込み管継手  メスオスソケット

                ねじ込み管継手 メスオスソケット

                  管端防食継手 RCF-MK型 標準品 ソケット

                  管端防食継手 RCF-MK型 標準品 ソケット

                    ステンレス鋼製捻込型 ニップル

                    ステンレス鋼製捻込型 ニップル

                      ステンレス鋼製ねじ込み継手 ソケット テーパめねじ ST

                      ステンレス鋼製ねじ込み継手 ソケット テーパめねじ ST

                        管端防食継手 RCF-K型 標準品 エルボ

                        管端防食継手 RCF-K型 標準品 エルボ

                          ステンレス鋼製ねじ込み管継手ブッシング

                          ステンレス鋼製ねじ込み管継手ブッシング

                            メーカー オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 エスコ オンダ製作所 フローバル リケン エス・ブイ・エフ オーエヌ工業 リケン 吉年
                            通常価格 292円 398円 355円 291円 636円 2,703円 493円 1,402円 734円 1,986円 1,182円 385円 525円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                            接続種類 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ同径・異種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ異径
                            接続形状 ブッシング 六角ニップル ブッシング ニップル エルボ ティー ソケット メスオスソケット ソケット 六角ニップル ソケット エルボ ブッシング
                            ねじの種類1 R R R R Rc Rc Rc Rc Rc R Rc Rc R
                            ねじの種類2(異径または異種ねじの場合) Rc R Rc - Rc R - R - - - - Rc

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。