(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス継手 六角(八角)ニップル SFN型・SMN型

ステンレス継手 六角(八角)ニップル SFN型・SMN型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
291円 ~ 12,446円
税込価格
320円 ~ 13,691円

テーパめねじ同士を接続するためのステンレス製継手。【特長】・各ねじサイズに対応...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定24件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図 

ステンレス継手 六角(八角)ニップル SFN型・SMN型う 外形図

製品仕様

材質

  • SFN型:SCS13
  • SMN型:SCS14A

規格表

SFN型

型番呼び径LAφd
SFN-061/82811 六角5.5
SFN-081/43414 六角8
SFN-103/83619 六角11
SFN-131/24223 六角14
SFN-203/44728 六角19.5
SFN-2515236 六角25
SFN-321 1/45645 六角33.5
SFN-401 1/26051 六角39
SFN-5026663 六角50
SFN-652 1/27380 八角63
SFN-8038195 八角75
SFN-100492120 八角99

JIS B 2308を引用した製品。

SMN型

型番呼び径LAφd
SMN-061/82811 六角5.5
SMN-081/43414 六角8
SMN-103/83619 六角11
SMN-131/24223 六角14
SMN-203/44728 六角19.5
SMN-2515236 六角25
SMN-321 1/45645 六角33.5
SMN-401 1/26050 八角39
SMN-5026663 六角50
SMN-652 1/27380 八角63
SMN-8038195 八角75
SMN-100492117.5 六角102.3

JIS B 2308を引用した製品。

商品特長詳細 

埋設に使用できる製品

型番リスト

型番
ねじの呼び1
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/8B(6A)
[ステンレス] SCS13

1個

434( 477円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1/4B(8A)
[ステンレス] SCS13

1個

471( 518円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3/8B(10A)
[ステンレス] SCS13

1個

291( 320円 )

5日目

[1/2B(15A)] 1/2B(15A)
[ステンレス] SCS13

1個

631( 694円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3/4B(20A)
[ステンレス] SCS13

1個

768( 845円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1B(25A)
[ステンレス] SCS13

1個

927( 1,020円 )

4日目

1 1/4B(32A)
[ステンレス] SCS13

1個

1,343( 1,477円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1 1/2B(40A)
[ステンレス] SCS13

1個

1,730( 1,903円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2B(50A)
[ステンレス] SCS13

1個

2,294( 2,523円 )

4日目

2 1/2B(65A)
[ステンレス] SCS13

1個

3,930( 4,323円 )

4日目

3B(80A)
[ステンレス] SCS13

1個

5,690( 6,259円 )

4日目

4B(100A)
[ステンレス] SCS13

1個

8,883( 9,771円 )

4日目

1/8B(6A)
[ステンレス] SCS14A

1個

684( 752円 )

4日目

1/4B(8A)
[ステンレス] SCS14A

1個

532( 585円 )

4日目

3/8B(10A)
[ステンレス] SCS14A

1個

684( 752円 )

4日目

[1/2B(15A)] 1/2B(15A)
[ステンレス] SCS14A

1個

588( 647円 )

4日目

3/4B(20A)
[ステンレス] SCS14A

1個

990( 1,089円 )

4日目

1B(25A)
[ステンレス] SCS14A

1個

1,109( 1,220円 )

4日目

1 1/4B(32A)
[ステンレス] SCS14A

1個

1,725( 1,898円 )

4日目

1 1/2B(40A)
[ステンレス] SCS14A

1個

2,209( 2,430円 )

4日目

2B(50A)
[ステンレス] SCS14A

1個

3,045( 3,350円 )

4日目

2 1/2B(65A)
[ステンレス] SCS14A

1個

5,508( 6,059円 )

4日目

3B(80A)
[ステンレス] SCS14A

1個

7,963( 8,759円 )

4日目

4B(100A)
[ステンレス] SCS14A

1個

12,446( 13,691円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

テーパめねじ同士を接続するためのステンレス製継手。
【特長】
・各ねじサイズに対応したバリエーションを取り揃えている。
・耐食性に最も良好なオーステナイト系ステンレス鋼製ニップル。
【用途】
・テーパめねじ同士を接続する際に最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス継手 六角(八角)ニップル SFN型・SMN型

ステンレス継手 六角(八角)ニップル SFN型・SMN型

    ステンレス継手 異径六角ニップル SFRN型・SMRN型

    ステンレス継手 異径六角ニップル SFRN型・SMRN型

      ステンレス継手 ソケット(テーパねじ)SFS6型 パイプ材加工品

      ステンレス継手 ソケット(テーパねじ)SFS6型 パイプ材加工品

        ステンレス継手 ハーフソケット(テーパねじ) SFHS型

        ステンレス継手 ハーフソケット(テーパねじ) SFHS型

          ステンレス製品 丸片ニップル SFN5型

          ステンレス製品 丸片ニップル SFN5型

            ステンレス製品 片長ニップル SFN6型

            ステンレス製品 片長ニップル SFN6型

              ステンレス製品 丸ニップル SFN2型

              ステンレス製品 丸ニップル SFN2型

                金属管継手 両テーパニップル

                金属管継手 両テーパニップル

                  ステンレス製品 ニップル SFG型

                  ステンレス製品 ニップル SFG型

                    鋼管製管継手鉄ソケット(白・黒)

                    鋼管製管継手鉄ソケット(白・黒)

                      ステンレス製品 ハーフソケット (ストレートねじ) SFHS2型

                      ステンレス製品 ハーフソケット (ストレートねじ) SFHS2型

                        金属管継手 砲金ニップル Rねじ×Gねじ

                        金属管継手 砲金ニップル Rねじ×Gねじ

                          ステンレス鋼製ねじ込み継手 ハーフソケット テーパめねじ HST

                          ステンレス鋼製ねじ込み継手 ハーフソケット テーパめねじ HST

                            メーカー オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 吉年 オンダ製作所 オンダ製作所 オーエヌ工業
                            通常価格 291円 398円 493円 437円 205円 216円 306円 274円 711円 212円 238円 575円 1,063円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                            接続種類 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔鋼管 ねじ⇔鋼管 ねじ⇔鋼管 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・異種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・異種 ねじ⇔鋼管
                            接続形状 ニップル 六角ニップル ソケット ハーフソケット 丸片ニップル 片長ニップル 丸ニップル ニップル ニップル ソケット ハーフソケット ニップル ハーフソケット
                            ねじの種類1 R R Rc Rc R R R R R Rp Rp R Rc
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし なし なし なし - なし なし なし

                            ステンレス継手 六角(八角)ニップル SFN型・SMN型のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            設備に使用
                            評価 5.0満足度:5.02022/08/29
                            配管部品はどのメーカーを使用しても問題なく使用出来るので、価格及び納期で選定してます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置の配管
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/05
                            実験装置用の配管に使用しています.ステンレス製なので安心して使用できます.

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ジョイント
                            評価 5.0満足度:5.02018/07/24
                            配管のジョイントとして使用。ステンレス製ですし、耐久性は十分かと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q SFN型とSMN型の違いを教えてください。
                            A
                            ステンレスの材質違いとなります。
                            SFN型はSCS13、SMN型はSCS14Aとなり、
                            SCS14AはSCS13より耐食性に優れています。

                            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました