(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス継手 持出しソケット SFMS型

ステンレス継手 持出しソケット SFMS型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
608円 ~ 844円
税込価格
669円 ~ 928円

ねじ接続部の延長作業に便利なステンレス製の持出し継手。【特長】・耐食性に最も良...

詳細情報を確認する

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

商品情報

耐食性に最も良好なオーステナイト系ステンレス鋼製

ステンレス製品 持出しソケット SFMS型の外観

ステンレス製品 持出しソケット SFMS型の外観

ステンレス製品 持出しソケット SFMS型の外形図

ステンレス製品 持出しソケット SFMS型の外形図

品番呼び径L1L2
SFMS-1315131529
SFMS-13202034
SFMS-13252539
SFMS-13303044
SFMS-2015201531
SFMS-20202036
SFMS-20252541
SFMS-20303046

日本水道協会認証登録品 G - 484

品番呼び径L1L2
SFMS-1315-S131529
SFMS-1320-S2034
SFMS-1325-S2539
SFMS-1330-S3044
SFMS-2015-S201531
SFMS-2020-S2036
SFMS-2025-S2541
SFMS-2030-S3046

型番リスト

型番
ねじの呼び1
ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)
長さ L1
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[1/2B(15A)] 1/2B(13A)
[1/2B(15A)] 1/2B(13A)
15
通常品

1個

612( 673円 )

4日目

[1/2B(15A)] 1/2B(13A)
[1/2B(15A)] 1/2B(13A)
20
通常品

1個

682( 750円 )

4日目

[1/2B(15A)] 1/2B(13A)
[1/2B(15A)] 1/2B(13A)
25
通常品

1個

608( 669円 )

4日目

[1/2B(15A)] 1/2B(13A)
[1/2B(15A)] 1/2B(13A)
30
通常品

1個

722( 794円 )

4日目

3/4B(20A)
3/4B(20A)
15
通常品

1個

745( 820円 )

4日目

3/4B(20A)
3/4B(20A)
20
通常品

1個

810( 891円 )

4日目

3/4B(20A)
3/4B(20A)
25
通常品

1個

783( 861円 )

4日目

3/4B(20A)
3/4B(20A)
30
通常品

1個

844( 928円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじ接続部の延長作業に便利なステンレス製の持出し継手。
【特長】
・耐食性に最も良好なオーステナイト系ステンレス鋼製。
・ねじ接続部の延長に使用するためのステンレス製持出しソケット。
・長さ違いに対応したバリエーションを取り揃えている。
【用途】
・配管等を壁から蛇口に接続時に長さ調整をする際に最適。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス継手 持出しソケット SFMS型

ステンレス継手 持出しソケット SFMS型

    ステンレス鋼製片ニップル継手ねじ込み

    ステンレス鋼製片ニップル継手ねじ込み

      ステンレス製品 片長ニップル SFN6型

      ステンレス製品 片長ニップル SFN6型

        両長ニップル 呼び径(A)65 全長100mm SUS304

        両長ニップル 呼び径(A)65 全長100mm SUS304

          メーカー オンダ製作所 キッツ オンダ製作所 イノック
          通常価格 608円 220円 216円 3,132円
          通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目  
          種類 継手 継手 継手 -
          接続種類 ねじ⇔ねじ同径・異種 ねじ⇔鋼管 ねじ⇔鋼管 -
          接続形状 持出しソケット 片ニップル 片長ニップル -
          ねじの種類1 R R R -
          ねじの種類2(異径または異種ねじの場合) Rp - - -

          ステンレス継手 持出しソケット SFMS型のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          よくあるご質問(FAQ)

          Q 埋設可能でしょうか。
          A
          ステンレス製ですので、埋設可となります。

          ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          メカニカル部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました