(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス製品 ニップル SFG型

ステンレス製品 ニップル SFG型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
711円 ~ 1,227円
税込価格
782円 ~ 1,350円

【特長】耐食性に最も良好なオーステナイト系ステンレス鋼製です。埋設に使用できる...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ステンレス製品 ニップル SFG型 外形図

製品仕様

  • 材質:SCS13
  • 埋設に使用できる製品です。
最高許容圧力使用温度範囲使用液体
1.75MPa-20℃~+120℃冷温水・不凍液・油・エアー

規格表

ステンレス製品 ニップル SFG型 規格表

注意・禁止事項

パッキン接続される継手は、点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。

型番リスト

型番
ねじの呼び1
ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[1/2B(15A)] 1/2B(15A)
[1/2B(15A)] 1/2B(15A)

1個

711( 782円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3/4B(20A)
3/4B(20A)

1個

939( 1,033円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1B(25A)
1B(25A)

1個

1,227( 1,350円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】耐食性に最も良好なオーステナイト系ステンレス鋼製です。埋設に使用できる製品です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス製品 ニップル SFG型

ステンレス製品 ニップル SFG型

    ステンレス製品 ハーフソケット (ストレートねじ) SFHS2型

    ステンレス製品 ハーフソケット (ストレートねじ) SFHS2型

      ステンレス鋼製ねじ込み継手 両ニップル N

      ステンレス鋼製ねじ込み継手 両ニップル N

        ステンレス製品 ユニオンエルボ SFUL型,SMUL型

        ステンレス製品 ユニオンエルボ SFUL型,SMUL型

          ステンレス鋼製ねじ込み継手 メートルパイプ(O型) MO

          ステンレス鋼製ねじ込み継手 メートルパイプ(O型) MO

            ステンレス鋼製ねじ込み継手 径違いチーズ RT

            ステンレス鋼製ねじ込み継手 径違いチーズ RT

              ステンレス鋼製ねじ込み継手 ユニオン U

              ステンレス鋼製ねじ込み継手 ユニオン U

                ステンレス鋼製ねじ込み継手 ストリートエルボ SL

                ステンレス鋼製ねじ込み継手 ストリートエルボ SL

                  ステンレス鋼製ユニオン継手ねじ込み

                  ステンレス鋼製ユニオン継手ねじ込み

                    ステンレス鋼製ねじ込み継手 メートルパイプ(U型) MU

                    ステンレス鋼製ねじ込み継手 メートルパイプ(U型) MU

                      ステンレス鋼製ストリートエルボ継手ねじ込み

                      ステンレス鋼製ストリートエルボ継手ねじ込み

                        ステンレス鋼製エルボ継手ねじ込み

                        ステンレス鋼製エルボ継手ねじ込み

                          ステンレス製品 ユニオン SFU型,SMU型

                          ステンレス製品 ユニオン SFU型,SMU型

                            メーカー オンダ製作所 オンダ製作所 オーエヌ工業 オンダ製作所 オーエヌ工業 オーエヌ工業 オーエヌ工業 オーエヌ工業 キッツ オーエヌ工業 キッツ キッツ オンダ製作所
                            通常価格 711円 238円 458円 2,205円 4,161円 1,910円 3,411円 1,710円 1,997円 5,200円 1,197円 468円 1,149円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                            接続種類 ねじ⇔ねじ同径・異種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・異種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・異種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種
                            接続形状 ニップル ハーフソケット 両ニップル ユニオンエルボ O型パイプ チーズ メス・メスユニオン ストリートエルボ ユニオン U型パイプ ストリートエルボ 90°エルボ ユニオン
                            ねじの種類1 R Rp R Rc R Rc Rc Rc Rc R Rc Rc Rc
                            ねじの種類2(異径または異種ねじの場合) G(おねじ) - - - - Rc - R - - R - -

                            ステンレス製品 ニップル SFG型のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            配管のネジ変換に
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/08
                            ネジ配管をつなげるのに、ネジ変換が必要となったので購入。ネジサイズさえわかっていれば、探しに行くよりも便利。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            フレキニップルとして
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/29
                            商品名にフレキニップルと書いていないだけで実際には片面並行片面テーパーなのでフレキニップルとして使用可能でした。
                            将来、ミスミでこれのパッキンとフレキナット付きセットもあるとべんりかな。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました