(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ステンレス継手 異径チーズ SFRT型・SMRT型
  • SALE 2025/03/31まで

ステンレス継手 異径チーズ SFRT型・SMRT型 (レビュー)

通常価格(税別)
912円 ~ 6,861円  特別価格 
税込価格
1,003円 ~ 7,547円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
配管を分岐させる際に分岐側を小径にするためのステンレス製チーズ。
【特長】
・JIS規格。
・日本国内で実績のあるオンダ製作所製のステンレス製品で異径チーズ SFRT型、SMRT型。
・最大3段落ちまでに対応したバリエーションを取り揃えている。
【用途】
・分岐配管(分岐側を小径とする)際に最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

ステンレス継手 異径チーズ SFRT型・SMRT型のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    生産設備の改造工事に使用しました
    評価 5.0満足度:5.02021/08/04
    当社で製作している、樹脂成型製品の成型機の冷却系に使われていた、継手類が鉄製でサビて穴がふさがっている成型機もありました。その対策工事として、金型付近にサビないこの黄銅製の商品に交換しました。思ったより安かったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    エアー配管
    評価 5.0満足度:5.02019/09/11
    エアー配管に使用しました、種類が豊富でいろいろな場面で使えるため便利です。ネジ部分も綺麗で良かったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス継手 異径チーズ SFRT型・SMRT型

ステンレス継手 異径チーズ SFRT型・SMRT型

    ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 異径ティー<TR>

    ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 異径ティー<TR>

      ステンレス製品 チーズ SFT2型,SMT2型

      ステンレス製品 チーズ SFT2型,SMT2型

        ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 ティー<T>

        ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 ティー<T>

          ステンレス製ねじ込み管継手 チーズ

          ステンレス製ねじ込み管継手 チーズ

            テーパソケット 呼び径(A)65 SUS304

            テーパソケット 呼び径(A)65 SUS304

              テーパソケット 呼び径(A)20 SUS304

              テーパソケット 呼び径(A)20 SUS304

                ステンレス継手 ストリートエルボ SFL2型・SML2型

                ステンレス継手 ストリートエルボ SFL2型・SML2型

                  パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 砲金チーズ

                  パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 砲金チーズ

                    ステンレス鋼製ソケット継手ねじ込み

                    ステンレス鋼製ソケット継手ねじ込み

                      ねじ込み管継手 SUS ストリートエルボ

                      ねじ込み管継手 SUS ストリートエルボ

                        ステンレス継手 異径ソケット SFRS型・SMRS型

                        ステンレス継手 異径ソケット SFRS型・SMRS型

                          異径チーズ(SCS13A)

                          異径チーズ(SCS13A)

                            メーカー オンダ製作所 MIEテクノ オンダ製作所 MIEテクノ イノック イノック イノック オンダ製作所 ミヤコ キッツ トラスコ中山 オンダ製作所 フローバル
                            通常価格 912円 1,203円 603円 1,047円 1,014円 6,799円 1,211円 704円 1,741円 393円 907円 479円 1,967円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            種類 継手 継手 継手 継手 継手 - - 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                            接続種類 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 - - ねじ⇔ねじ同径・異種 - ねじ⇔ねじ同径・同種 - ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径
                            接続形状 チーズ ティー チーズ ティー ティー - - ストリートエルボ ティー ソケット ストリートエルボ ソケット ティー
                            ねじの種類1 Rc Rc Rc Rc Rc - - Rc Rc Rp - Rc -
                            ねじの種類2(異径または異種ねじの場合) Rc Rc - - - - - R - - - Rc -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。