(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス継手 異径エルボ SFRL型・SMRL型

ステンレス継手 異径エルボ SFRL型・SMRL型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
636円 ~ 5,111円
税込価格
700円 ~ 5,622円

径の異なるテーパおねじ同士を接続するためのステンレス製継手。【特長】・最大2段...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定27件の候補があります。

Loading...

商品情報

ホースを機械・金属管等に接続する際に最適

SFRL型の外観

SFRL型の外観

SFRL型の外形図

SFRL型の外形図

1段落ち

品番呼び径L1L2
 小径
SFRL-08061/41/81818
SFRL-10083/81/42022
SFRL-13101/23/82625
SFRL-20133/41/22930
SFRL-252013/43435
SFRL-32251 1/414042
SFRL-40321 1/21 1/44548
SFRL-504021 1/25255

JIS B 2308を引用した製品。

SMRL型の外観

SMRL型の外観

SMRL型の外形図

SMRL型の外形図

1段落ち

品番呼び径L1L2
 小径
SMRL-08061/41/81818
SMRL-10083/81/42022
SMRL-13101/23/82625
SMRL-20133/41/22930
SMRL-252013/43435
SMRL-32251 1/414042
SMRL-40321 1/21 1/44548
SMRL-504021 1/25255

JIS B 2308を引用した製品。

製品仕様

使用温度℃-20~40100150200220
最高許容圧力MPa2.001.651.501.401.35
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)

耐熱ノンアスベストパッキン使用製品を除く。

型番リスト

型番
ねじの呼び1
ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/4B(8A)
1/8B(6A)
[ステンレス] SCS13

1個

636( 700円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3/8B(10A)
1/4B(8A)
[ステンレス] SCS13

1個

688( 757円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[1/2B(15A)] 1/2B(15A)
1/4B(8A)
[ステンレス] SCS13

1個

678( 746円 )

4日目

[1/2B(15A)] 1/2B(15A)
3/8B(10A)
[ステンレス] SCS13

1個

678( 746円 )

3日目

3/4B(20A)
3/8B(10A)
[ステンレス] SCS13

1個

1,023( 1,125円 )

29日目

3/4B(20A)
[1/2B(15A)] 1/2B(15A)
[ステンレス] SCS13

1個

1,048( 1,153円 )

4日目

1B(25A)
[1/2B(15A)] 1/2B(15A)
[ステンレス] SCS13

1個

1,397( 1,537円 )

4日目

1B(25A)
3/4B(20A)
[ステンレス] SCS13

1個

1,462( 1,608円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1 1/4B(32A)
3/4B(20A)
[ステンレス] SCS13

1個

2,190( 2,409円 )

4日目

1 1/4B(32A)
1B(25A)
[ステンレス] SCS13

1個

2,190( 2,409円 )

4日目

1 1/2B(40A)
1B(25A)
[ステンレス] SCS13

1個

2,740( 3,014円 )

4日目

1 1/2B(40A)
1 1/4B(32A)
[ステンレス] SCS13

1個

2,610( 2,871円 )

4日目

2B(50A)
1 1/4B(32A)
[ステンレス] SCS13

1個

3,471( 3,818円 )

3日目

2B(50A)
1 1/2B(40A)
[ステンレス] SCS13

1個

3,552( 3,907円 )

4日目

1/4B(8A)
1/8B(6A)
[ステンレス] SCS14A

1個

911( 1,002円 )

4日目

3/8B(10A)
1/4B(8A)
[ステンレス] SCS14A

1個

911( 1,002円 )

4日目

[1/2B(15A)] 1/2B(15A)
3/8B(10A)
[ステンレス] SCS14A

1個

1,068( 1,175円 )

4日目

3/4B(20A)
3/8B(10A)
[ステンレス] SCS14A

1個

1,558( 1,714円 )

4日目

3/4B(20A)
[1/2B(15A)] 1/2B(15A)
[ステンレス] SCS14A

1個

1,590( 1,749円 )

4日目

1B(25A)
[1/2B(15A)] 1/2B(15A)
[ステンレス] SCS14A

1個

2,032( 2,235円 )

4日目

1B(25A)
3/4B(20A)
[ステンレス] SCS14A

1個

1,936( 2,130円 )

4日目

1 1/4B(32A)
3/4B(20A)
[ステンレス] SCS14A

1個

3,164( 3,480円 )

4日目

1 1/4B(32A)
1B(25A)
[ステンレス] SCS14A

1個

2,921( 3,213円 )

4日目

1 1/2B(40A)
1B(25A)
[ステンレス] SCS14A

1個

3,473( 3,820円 )

4日目

1 1/2B(40A)
1 1/4B(32A)
[ステンレス] SCS14A

1個

3,473( 3,820円 )

4日目

2B(50A)
1 1/4B(32A)
[ステンレス] SCS14A

1個

5,111( 5,622円 )

4日目

2B(50A)
1 1/2B(40A)
[ステンレス] SCS14A

1個

5,081( 5,589円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

径の異なるテーパおねじ同士を接続するためのステンレス製継手。
【特長】
・最大2段落ちまでに対応したバリエーションを取り揃えている。
・JIS規格。
・日本国内で実績のあるオンダ製作所製のステンレス製品 異径エルボ SFRL型、SMRL型。
【用途】
・径の異なるテーパおねじ同士を90°で曲げて接続する際に最適。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス継手 異径エルボ SFRL型・SMRL型

ステンレス継手 異径エルボ SFRL型・SMRL型

    ステンレス継手 異径チーズ SFRT型・SMRT型

    ステンレス継手 異径チーズ SFRT型・SMRT型

      ステンレス継手 異径ソケット SFRS型・SMRS型

      ステンレス継手 異径ソケット SFRS型・SMRS型

        ステンレス継手 ストリートエルボ SFL2型・SML2型

        ステンレス継手 ストリートエルボ SFL2型・SML2型

          ステンレス継手 異径六角ニップル SFRN型・SMRN型

          ステンレス継手 異径六角ニップル SFRN型・SMRN型

            ステンレス鋼製ねじ込み管継手ストリートエルボ

            ステンレス鋼製ねじ込み管継手ストリートエルボ

              ステンレス鋼製径違いエルボ継手ねじ込み

              ステンレス鋼製径違いエルボ継手ねじ込み

                金属管継手 異径ニップル

                金属管継手 異径ニップル

                  金属管継手 異径ニップル 両テーパ

                  金属管継手 異径ニップル 両テーパ

                    青銅継手 砲金ブッシング

                    青銅継手 砲金ブッシング

                      ステンレス製品 ユニオン SFU型,SMU型

                      ステンレス製品 ユニオン SFU型,SMU型

                        ステンレス鋼製径違いソケット継手ねじ込み

                        ステンレス鋼製径違いソケット継手ねじ込み

                          ねじ込み継手エルボ(外×内 ねじ・異径)

                          ねじ込み継手エルボ(外×内 ねじ・異径)

                            メーカー オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 吉年 キッツ オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 キッツ トラスコ中山
                            通常価格 636円 912円 479円 704円 398円 827円 757円 353円 388円 355円 1,149円 671円 393円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                            接続種類 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ同径・異種 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ同径・異種 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径
                            接続形状 エルボ チーズ ソケット ストリートエルボ 六角ニップル ストリートエルボ 90°エルボ ニップル ニップル ブッシング ユニオン ソケット ストリートエルボ
                            ねじの種類1 Rc Rc Rc Rc R Rc Rc - R R Rc Rc R
                            ねじの種類2(異径または異種ねじの場合) Rc Rc Rc R R R Rc - R Rc - Rc Rc

                            ステンレス継手 異径エルボ SFRL型・SMRL型のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            機械装置の配管として
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/11
                            機械装置の配管として、たくさんのラインナップがあり大変助かっています

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q SFRL型とSMRL型の違いを教えてください。
                            A
                            ステンレスの材質違いとなります。
                              SFRL型はSCS13、SMRL型はSCS14Aとなり、
                              SCS14AはSCS13より耐食性に優れています。

                            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました