材料に完全に固着するスペーサー。【特長】 ・簡単に圧入でき、しかも高トルク。 ...
型番 |
長さL(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
6
| 10 | 1パック 1,000個入り | 59,800円(
65,780円
) | 10日目 | |
8
| 10 | 1パック 1,000個入り | 59,800円(
65,780円
) | 10日目 | |
10
| 10 | 1パック 1,000個入り | 62,091円(
68,300円
) | 10日目 | |
12
| 10 | 1パック 1,000個入り | 64,400円(
70,840円
) | 10日目 | |
14
| 10 | 1パック 1,000個入り | 69,000円(
75,900円
) | 10日目 | |
16
| 10 | 1パック 1,000個入り | 73,600円(
80,960円
) | 10日目 | |
18
| 10 | 1パック 1,000個入り | 78,247円(
86,072円
) | 10日目 | |
20
| 10 | 1パック 1,000個入り | 82,605円(
90,866円
) | 10日目 |
Loading...
材料に完全に固着するスペーサー。
【特長】
・簡単に圧入でき、しかも高トルク。
・処理鋼板では2.9N・mのトルクが得られる。
【用途】
・溶接出来ない箇所や薄板などに便利。
寸法図(ブランドタイプ)
ねじの 呼び | ピッチ | 型式 | D -0.08 | B ±0.2 | L±0.2 <下記の( )内寸法は、最少S寸法を表します> | 取り付け材 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステンレス | 最小板厚 | 取り付け 穴径 +0.08 0 | ※ 取り付け 穴位置 (最小) | ||||||||||||
M3 | 0.5 | FKSB4.2-M3 | 4.18 | 5.2 | 6 (3.0) | 8 (4.0) | 10 (4.0) | 12 (5.0) | 14 (6.5) | 16 (6.5) | 18 (9.5) | 2.0 (9.5) | 1.0 | 4.2 | 6.0 |
圧入方法:取り付け材に挿入して圧入