管内面をシールする構造で、長期シール性に優れます。ワンタッチ接続で施工スピード...
CMJ1型 テーパおねじ
■カポリメタルジョイントの特長
最高許容圧力 | 1.0MPa |
---|---|
使用温度範囲 | -20℃~+95℃ |
使用流体 | 不凍液・冷温水 |
継手種類 | 呼び径13 |
---|---|
CMJ1型テーパおねじ | 2.1m |
型番 | 呼び径 | L | |
---|---|---|---|
ねじ | パイプ | ||
CMJ1-1313C-S | R1/2 | 13 | 49 |
Loading...
管内面をシールする構造で、長期シール性に優れます。ワンタッチ接続で施工スピードアップ、さらに挿入確認窓から管の挿入を目視確認できます。
この商品に近い類似品がありませんでした。
CMJ1-1313C-Sで型番確定
カポリメタル カポリメタルジョイント テーパおねじの型番CMJ1-1313C-Sのページです。
型番CMJ1-1313C-Sに関する仕様情報を記載しております。