(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

太陽熱温水器用継手 ポリ管ジョイント エルボソケット

太陽熱温水器用継手 ポリ管ジョイント エルボソケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,482円
税込単価
1,630円

【特長】・13mmポリエチレン管用のエルボソケット型のジョイントです。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    継手
  • 材質:
    C3771BE
  • 使用流体:
    冷温水
  • 接続種類:
    管⇔管 同径
  • 接続種類 管同径:
    エルボソケット
  • 適用管材質:
    ポリエチレン
  • 適用管外径1(φ):
    21.5
  • 表面処理:
    なし
  • 適用管外径1(呼び):
    13A(15A)
  • 適用樹脂管区別:
    PEX(ポリエチレン管)
  • 適用可能ポリエチレン管 詳細:
    水道用1種
  • 販売単位数量:
    1

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

太陽熱温水器用継手 ポリ管ジョイント エルボソケット 外形図1

(1)本体 (2)ナット (3)割リング (4)オーリング

製品仕様

  • 材質
    本体:C3771BE
    ナット:C3604BD
    割リング:C3604BD
    オーリング:EPDM

規格表

太陽熱温水器用継手 ポリ管ジョイント エルボソケット 規格表1

使用例

接続手順

  • 1. 樹脂管をパイプカッターを用いて管軸に直角になるように切断します。樹脂管の内外面にキズがある場合は切断して、ジョイント部には使用しないで下さい。樹脂管の切断面は斜め切り、潰れ、バリ、段差がないように注意して下さい。漏水の原因になります。
  • 2. 継手からナット・割リングを一旦取外し、ナット・割リングの順で樹脂管に通します。
  • 3. 樹脂管端面が接手本体奥に突き当たるまで、確実に差込みます。
    樹脂管の挿入不足は、抜けや漏れの原因となります。
  • 4. 継手本体とナットを指定トルクで締付けます。
    指定トルクは50~60N・mです。
    締付け不足は、抜けや漏水の原因となります。
  • 5. 配管後は、水圧にて管路の漏れ検査をして下さい。

※樹脂管の挿入が固い場合は、樹脂管の内径側を面取りカッターを使用して面取りして下さい。バリが残らないように注意して下さい。それでも固い場合は、60℃以下のお湯で樹脂管の挿入部をあたためてから挿入してください。

太陽熱温水器用継手 ポリ管ジョイント エルボソケット 使用例1

注意・禁止事項

  • 埋設には使用できません。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SR-850

1個

1,482( 1,630円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・13mmポリエチレン管用のエルボソケット型のジョイントです。

カタログ

 

SR-850で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

太陽熱温水器用継手 ポリ管ジョイント エルボソケットの型番SR-850のページです。
型番SR-850に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

太陽熱温水器用継手 ポリ管ジョイント エルボソケット

太陽熱温水器用継手 ポリ管ジョイント エルボソケット

    太陽熱温水器用継手 ポリ管ジョイント エルボテーパめねじ

    太陽熱温水器用継手 ポリ管ジョイント エルボテーパめねじ

      パイプ・継手・配管用副資材 ポリエチレン管用 ソーラーチーズ

      パイプ・継手・配管用副資材 ポリエチレン管用 ソーラーチーズ

        架橋ポリエチレン・ポリブテン管対応プレス式継手 JPジョイント J・モルコ変換ソケット

        架橋ポリエチレン・ポリブテン管対応プレス式継手 JPジョイント J・モルコ変換ソケット

          パイプ・継手・配管用副資材 ポリエチレン管用 ソーラーエルボオス

          パイプ・継手・配管用副資材 ポリエチレン管用 ソーラーエルボオス

            ポリワン継手/ポリエチレン管用ワンタッチ継手 メータ用

            ポリワン継手/ポリエチレン管用ワンタッチ継手 メータ用

              パイプ・継手・配管用副資材 ポリエチレン管用 天日用取出金具

              パイプ・継手・配管用副資材 ポリエチレン管用 天日用取出金具

                ナイロン管用継手 -黄銅タイプ- ナイロン管メス継手

                ナイロン管用継手 -黄銅タイプ- ナイロン管メス継手

                  太陽熱温水器用継手 ポリ管ジョイント ソケット

                  太陽熱温水器用継手 ポリ管ジョイント ソケット

                    パイプ・継手・配管用副資材 ポリエチレン管用 ソーラーエルボメス

                    パイプ・継手・配管用副資材 ポリエチレン管用 ソーラーエルボメス

                      ナイロン管用継手 -黄銅タイプ- バルクヘッドユニオン継手

                      ナイロン管用継手 -黄銅タイプ- バルクヘッドユニオン継手

                        ナイロン管用継手 -黄銅タイプ- ナイロンブッシングシリーズユニオン継手

                        ナイロン管用継手 -黄銅タイプ- ナイロンブッシングシリーズユニオン継手

                          ナイロン管用継手 -黄銅タイプ- ナイロンブッシングシリーズユニオンチーズ

                          ナイロン管用継手 -黄銅タイプ- ナイロンブッシングシリーズユニオンチーズ

                            メーカー オンダ製作所 オンダ製作所 ミヤコ ベンカンジャパン ミヤコ タブチ ミヤコ SIN LING(シンリン) オンダ製作所 ミヤコ SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン)
                            通常価格 1,482円 1,228円 2,579円 5,635円 1,646円 2,911円 1,901円 148円 1,253円 1,646円 293円 157円 300円
                            通常出荷日 4日目   4日目   5日目   4日目   5日目   5日目   5日目~   8日目~   4日目   5日目   8日目~   8日目~   8日目~  
                            種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                            材質 C3771BE C3771BE 黄銅製 SUS304 黄銅製 CAC902 黄銅製 黄銅 C3604BD 黄銅製 黄銅 黄銅 黄銅
                            使用流体 冷温水 冷温水 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 油 冷温水 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油
                            接続種類 管⇔管 同径 ねじ⇔管 方向 その他 管⇔管 異径 ねじ⇔管 方向 管⇔管 同径 その他 ねじ⇔管 方向 管⇔管 同径 ねじ⇔管 方向 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径
                            接続種類 管同径 エルボソケット - - - - ユニオンストレート - - ソケット - ユニオンストレート ユニオンストレート ユニオンティー

                            太陽熱温水器用継手 ポリ管ジョイント エルボソケットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            樹脂管継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました