(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KSJ1-1307
カポリ2ジョイント KSJ1型 テーパおねじ カポリ2ジョイントKSJ1ガタテーパオネジ

カポリ2ジョイント KSJ1型 テーパおねじ KSJ1-1307

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
942円
税込単価
1,036円

施工確認機構の追加と新型タケノコ形状で安心・確実接続!【特長】・割リングの突起...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    継手
  • 材質:
    C3604BD
  • 使用流体:
    冷温水
  • 接続種類:
    ねじ⇔管 方向
  • 接続種類 ねじ・管方向:
    テーパおねじ
  • 適用管材質:
    ポリエチレン
  • 接続ねじの種類:
    R
  • 最高使用圧力(MPa):
    1.75
  • 表面処理:
    なし
  • 使用温度範囲(℃):
    -20::95
  • 適用樹脂管区別:
    PEX(ポリエチレン管)
  • 不凍液使用:
  • 販売単位数量:
    1

KSJ1-1307 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

カポリ2ジョイント KSJ1型 テーパおねじ 外形図1

製品仕様

  • 材質:C3604BD
  • 最高許容圧力
    継手:1.75MPa
    ボールバルブ:1.0MPa
  • 使用温度範囲:-20℃~+95℃
  • 使用流体:不凍液・冷温水

締付トルクの目安(N・m)

カポリ2
710
1020
1325
1635
2060
20FH45

規格表

カポリ2ジョイント KSJ1型 テーパおねじ 規格表1

注意・禁止事項

  • 埋設に使用できない製品です。
  • 樹脂管呼び径20FHの寸法はJIS K 6769の規格とは異なります。

型番リスト

型番
適用管外径1(φ)
ねじの呼び B呼称(A呼称)
適用管外径1(呼び)
適用可能ポリエチレン管 詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KSJ1-1307

10
[1/2B] 1/2B(15A)
7
PN15M種

1個

942( 1,036円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

施工確認機構の追加と新型タケノコ形状で安心・確実接続!
【特長】
・割リングの突起を増やし、袋ナット締付け後は本体タケノコ溝部にガッチリ食い込む設計。
・抜け強度とシール性能を向上させました。
・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入確認が目視できます。
・ナットの締付完了は、割リングが袋ナットの端面から突出することで確認できます。
・締付トルクも40N・m→25N・mとラクラクになっています。

カタログ

 

KSJ1-1307で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カポリ2ジョイント KSJ1型 テーパおねじの型番KSJ1-1307のページです。
型番KSJ1-1307に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カポリ2ジョイント KSJ1型 テーパおねじ

カポリ2ジョイント KSJ1型 テーパおねじ

    カポリ2ジョイント KSJ3型 ソケット 黄銅製

    カポリ2ジョイント KSJ3型 ソケット 黄銅製

      カポリ2ジョイント KSJ3型 ソケット 青銅製

      カポリ2ジョイント KSJ3型 ソケット 青銅製

        カポリメタル カポリメタルジョイント テーパおねじ

        カポリメタル カポリメタルジョイント テーパおねじ

          カポリメタル カポリメタルジョイント ソケット

          カポリメタル カポリメタルジョイント ソケット

            エスロカチット ユニオン継手

            エスロカチット ユニオン継手

              エスロカチット 床出しソケット

              エスロカチット 床出しソケット

                ダブルロックジョイント WL1型 エルボテーパおねじ 青銅製

                ダブルロックジョイント WL1型 エルボテーパおねじ 青銅製

                  ダブルロックジョイント WL2型 エルボテーパめねじ 黄銅製

                  ダブルロックジョイント WL2型 エルボテーパめねじ 黄銅製

                    ダブルロックジョイント WL2型 エルボテーパめねじ 青銅製

                    ダブルロックジョイント WL2型 エルボテーパめねじ 青銅製

                      ダブルロックジョイント WJ2型 テーパめねじ 青銅製

                      ダブルロックジョイント WJ2型 テーパめねじ 青銅製

                        ダブルロックジョイント WJ13型 UB壁貫通継手

                        ダブルロックジョイント WJ13型 UB壁貫通継手

                          ダブルロックジョイント WX2型 クロステーパめねじ

                          ダブルロックジョイント WX2型 クロステーパめねじ

                            メーカー オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 積水化学工業 積水化学工業 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所
                            通常価格 942円 1,383円 1,738円 1,476円 2,112円 3,362円 4,492円 1,744円 1,397円 1,852円 1,417円 2,498円 2,788円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                            材質 C3604BD C3604BD CAC406C CAC406C CAC406C 青銅 青銅 CAC406 C3771BE CAC406 CAC406C CAC406C C3771BE
                            使用流体 冷温水 冷温水 冷温水 冷温水 冷温水 冷温水 冷温水 冷温水 冷温水 冷温水 冷温水
                            接続種類 ねじ⇔管 方向 管⇔管 同径 管⇔管 同径 ねじ⇔管 方向 管⇔管 同径 ねじ⇔管 方向 ねじ⇔管 方向 ねじ⇔管 方向 ねじ⇔管 方向 ねじ⇔管 方向 ねじ⇔管 方向 ねじ⇔管 方向 ねじ⇔管 分岐
                            接続種類 ねじ・管方向 テーパおねじ - - テーパおねじ - ユニオン継手 ソケット エルボテーパおねじ エルボテーパめねじ エルボテーパめねじ テーパめねじ UB壁貫通継手 -

                            カポリ2ジョイント KSJ1型 テーパおねじのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KSJ1-1310
                            KSJ1-1313
                            KSJ1B-1316
                            KSJ1B-2016
                            KSJ1B-2020
                            KSJ1H-2020
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管外径1
                            (φ)
                            ねじの呼び B呼称(A呼称) 適用管外径1(呼び) 適用可能ポリエチレン管 詳細

                            942円

                            ( 1,036円 )
                            1個 -

                            4日目

                            13[1/2B] 1/2B(15A)10PN15M種・水道用M種

                            1,155円

                            ( 1,271円 )
                            1個 -

                            4日目

                            17[1/2B] 1/2B(15A)13PN15M種・水道用M種

                            1,382円

                            ( 1,520円 )
                            1個 -

                            4日目

                            21.5[1/2B] 1/2B(15A)16PN10M種

                            1,267円

                            ( 1,394円 )
                            1個 -

                            4日目

                            21.53/4B(20A)16PN10M種

                            2,329円

                            ( 2,562円 )
                            1個 -

                            4日目

                            273/4B(20A)20PN10M種

                            2,329円

                            ( 2,562円 )
                            1個 -

                            4日目

                            273/4B(20A)20FH暖房用架橋ポリエチレン管

                            樹脂管継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました