(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TP2-1320
ダブルロックジョイント テストプラグ テストポンプ対応 Wロックジョイントテストプラグポンプタイオ

ダブルロックジョイント テストプラグ テストポンプ対応 TP2-1320

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,562円
税込単価
3,918円

樹脂管の端末に取り付けてバルブによるエアー抜きができ、水圧検査が行える樹脂管継...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】
    対象型番:TP2-1020、TP2-1013、TP2-1010
    2023年3月31日に販売終了予定となります。仕入先在庫状況により販売終了が早まる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

TP2-1320 の仕様・寸法情報

商品情報

配管漏水テストの際に端末またはテストポンプのホースと接続するテストプラグ

ダブルロックジョイント テストプラグ テストポンプ対応の外観

ダブルロックジョイント テストプラグ テストポンプ対応の外観

ダブルロックジョイント テストプラグ テストポンプ対応の外形図

ダブルロックジョイント テストプラグ テストポンプ対応の外形図

適用品番呼び径LH
ねじ樹脂管
共用TP2-1010Rc 3/810A8845
TP2-1310Rc 1/29245
TP2-1013Rc 3/813A86.545
TP2-1313Rc 1/29145
TP2-1020Rc 3/820A113.545
TP2-1320Rc 1/2117.545

注意・禁止事項

  • 1.75MPa以下で使用してください。
  • 空気圧検査には使用しないでください。
  • 本製品は検査用です。実配管には使用できません。
  • 検査後、樹脂管は挿入した先端から10A・13Aは50mm以上、16Aは60mm以上、20Aは70mm以上必ず切断してください。
  • 16A、20Aは架橋ポリエチレン管PN10には使用できません。

使用方法

樹脂管の端末に接続する場合

樹脂管の端末に接続する場合

  1. 1.樹脂管を管軸に直角なるように切断。
  2. 2.樹脂感を抜け止め金具に通し、テストプラグにしっかり差し込む。
  3. 3.バルブを開き、エアー抜きをする。
  4. 4.エアー抜き完了後、バルブを閉にし、テストポンプ等で加圧。
テストポンプのホースと樹脂管を接続する場合

テストポンプのホースと樹脂管を接続する場合

  1. 1.テストプラグのねじ部とテストポンプのホースをスパナ等で接続。
  2. 2.樹脂管を管軸に直角になるように切断。
  3. 3.樹脂管を抜け止め金具に通し、テストプラグにしっかり差し込む。
  4. 4.配管端末部でエアー抜きを行い、完了後にテストポンプで加圧。

型番リスト

型番
適用管外径1(φ)
ねじの呼び B呼称(A呼称)
適用管外径1(呼び)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TP2-1320

27
[1/2B] 1/2B(15A)
20A

1個

3,562( 3,918円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

樹脂管の端末に取り付けてバルブによるエアー抜きができ、水圧検査が行える樹脂管継手。
【特長】
・Rc3 / 8・1 / 2ねじ仕様で、テストポンプ接続に最適なテストプラグ。
・樹脂管の端末に取り付け、バルブによるエアー抜きができ、水圧検査が行える。
・配管漏水テストの際に端末またはテストポンプのホースと接続するテストプラグ。
・国内生産品。
・端末、テストポンプのホースのどちらでも接続可能で便利。
・樹脂管(架橋ポリエチレン管・ポリブテン管)の脱着可能で繰り返し使用可能。
【用途】
・端末またはテストポンプのホースと接続して配管漏水テストをするのに最適。

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】
    対象型番:TP2-1020、TP2-1013、TP2-1010
    2023年3月31日に販売終了予定となります。仕入先在庫状況により販売終了が早まる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

カタログ

 

TP2-1320で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルロックジョイント テストプラグ テストポンプ対応の型番TP2-1320のページです。
型番TP2-1320に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダブルロックジョイント テストプラグ テストポンプ対応

ダブルロックジョイント テストプラグ テストポンプ対応

    シーロック1・ワンタッチ継手 バルブアダプターo

    シーロック1・ワンタッチ継手 バルブアダプターo

      トランジション継手 メカストレート

      トランジション継手 メカストレート

        ダブルロックジョイント WJ27型 HIVP変換アダプター

        ダブルロックジョイント WJ27型 HIVP変換アダプター

          シーロック1・ワンタッチ継手 逆止弁付バルブアダプターSi o

          シーロック1・ワンタッチ継手 逆止弁付バルブアダプターSi o

            シーロック1・ワンタッチ継手 オスアダプター o

            シーロック1・ワンタッチ継手 オスアダプター o

              シーロック1・ワンタッチ継手 メスアダプターo/給水栓ソケットo

              シーロック1・ワンタッチ継手 メスアダプターo/給水栓ソケットo

                ダブルロックジョイント WJ14型 平行めねじ

                ダブルロックジョイント WJ14型 平行めねじ

                  ダブルロックジョイント WJ18型 ナット付アダプター 青銅製

                  ダブルロックジョイント WJ18型 ナット付アダプター 青銅製

                    ダブルロックジョイント WL27型 壁貫通逆座ロングエルボ

                    ダブルロックジョイント WL27型 壁貫通逆座ロングエルボ

                      ダブルロックジョイント WJ3型 ソケット 青銅製

                      ダブルロックジョイント WJ3型 ソケット 青銅製

                        ダブルロックジョイント WL39型 HIVP変換エルボ

                        ダブルロックジョイント WL39型 HIVP変換エルボ

                          ダブルロックジョイント WT6型 座付チーズ平行めねじ

                          ダブルロックジョイント WT6型 座付チーズ平行めねじ

                            メーカー オンダ製作所 シーケー金属 JFE継手 オンダ製作所 シーケー金属 シーケー金属 シーケー金属 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所
                            通常価格 2,897円 7,451円 6,443円 1,262円 4,562円 2,568円 1,210円 1,417円 1,674円 2,700円 1,608円 2,498円 2,419円
                            通常出荷日 4日目   4日目   11日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            種類 テストプラグ 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                            適用管材質 ポリエチレン / ポリブテン ポリエチレン / ポリブテン ポリエチレン - ポリエチレン / ポリブテン - ポリエチレン / ポリブテン ポリエチレン / ポリブテン - - - 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル / ポリエチレン / ポリブテン -
                            接続ねじの種類 Rc - - - - - - Rp G R - - Rp
                            適用樹脂管区別 共用 - - - - - - 共用 - - - 共用 -
                            適用可能ポリエチレン管 詳細 PN15M種 - - - - - - PN15M種・水道用M種 - - - PN15M種・水道用M種 -

                            ダブルロックジョイント テストプラグ テストポンプ対応のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 長期間の止水は可能ですか?
                            A
                            短期間(24時間以内)での検査用ですので、長期間止水を行わないでください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TP2-1310
                            TP2-1313
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管外径1
                            (φ)
                            ねじの呼び B呼称(A呼称) 適用管外径1(呼び)

                            2,904円

                            ( 3,194円 )
                            1個 -

                            4日目

                            13[1/2B] 1/2B(15A)10A

                            2,897円

                            ( 3,187円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            17[1/2B] 1/2B(15A)13A

                            樹脂管継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました