(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダブルロックジョイント 万能床座 T-1たて型水栓ジョイント用

ダブルロックジョイント 万能床座 T-1たて型水栓ジョイント用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,394円
税込単価
1,533円

【特長】・洗面台、台所流し台、トイレ等、床から取出す立上げ配管による、水栓への...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    万能床座
  • 調整可能範囲:
    高さ90~310
  • 販売単位数量:
    1

型番

BY-300 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BY-300

1個

1,394( 1,533円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗面台、台所流し台、トイレ等、床から取出す立上げ配管による、水栓への取付けに使用し、床仕上げ高さに合わせて、付属の全ねじ長さを調整することにより、コンクリートスラブ面より床までの高さが90~310mmの広い範囲で使用可能です。
・取付面の状況に関わらず、固定座金のセンター取付穴を使用することにより、しっかり固定できます。

Loading...

BY-300で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルロックジョイント 万能床座 T-1たて型水栓ジョイント用の型番BY-300のページです。
型番BY-300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダブルロックジョイント 万能床座 T-1たて型水栓ジョイント用

ダブルロックジョイント 万能床座 T-1たて型水栓ジョイント用

    ダブルロックジョイント SK水栓固定金具 T-1たて型水栓ジョイント用

    ダブルロックジョイント SK水栓固定金具 T-1たて型水栓ジョイント用

      ダブルロックジョイント 調整座金

      ダブルロックジョイント 調整座金

        ダブルロックジョイント 壁貫通エルボボックス用継手

        ダブルロックジョイント 壁貫通エルボボックス用継手

          樹脂管継手 リフォーム用部材 後付け金具用水栓エルボ

          樹脂管継手 リフォーム用部材 後付け金具用水栓エルボ

            ダブルロックジョイント WL46型 万能床座用エルボ

            ダブルロックジョイント WL46型 万能床座用エルボ

              ダブルロックジョイント WL43型 床取出しアダプター45°タイプ

              ダブルロックジョイント WL43型 床取出しアダプター45°タイプ

                ダブルロックジョイント WL27型 壁貫通逆座ロングエルボ

                ダブルロックジョイント WL27型 壁貫通逆座ロングエルボ

                  ダブルロックジョイント WL30型 壁裏取付用エルボ

                  ダブルロックジョイント WL30型 壁裏取付用エルボ

                    ダブルロックジョイント 樹脂管部材 床貫通金具

                    ダブルロックジョイント 樹脂管部材 床貫通金具

                      ダブルロックジョイント WL29型 壁取出し用エルボ

                      ダブルロックジョイント WL29型 壁取出し用エルボ

                        ダブルロックジョイント WL35型 床下横取付アダプター

                        ダブルロックジョイント WL35型 床下横取付アダプター

                          ダブルロックジョイント T-1 たて型水栓ジョイント

                          ダブルロックジョイント T-1 たて型水栓ジョイント

                            メーカー オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所
                            通常価格 1,394円 1,569円 347円 1,893円 1,996円 2,339円 2,312円 2,700円 2,121円 585円 2,473円 2,002円 2,995円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            種類 万能床座 固定金具 調整座金 継手 継手 継手 継手 継手 継手 床貫通金具 継手 継手 継手
                            調整可能範囲 高さ90~310 - - - - - - - - - - - -
                            販売単位数量 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

                            ダブルロックジョイント 万能床座 T-1たて型水栓ジョイント用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            樹脂管継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました