(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
【特長】・ダブルロックジョイントを内蔵していますので、樹脂管と洗濯機用コンセン...
WF1型の外観
WF1型の外形図
品番 | 適合管サイズ | 仕様 | |
---|---|---|---|
樹脂管 | サヤ管 | ||
WF1-1022 | 10A | 22 | 逆止弁付 |
WF1-1022T | 10A | 22 | 逆止弁付・天井配管用 |
WF1-1322 | 13A | 22 | 逆止弁付 |
WF1-1322T | 13A | 22 | 逆止弁付・天井配管用 |
品番 | 適合管サイズ | 仕様 | |
---|---|---|---|
樹脂管 | サヤ管 | ||
WFK1-1022 | 10A | 22 | 逆止弁無 |
WFK1-1022T | 10A | 22 | 逆止弁無・天井配管用 |
WFK1-1322 | 13A | 22 | 逆止弁無 |
WFK1-1322T | 13A | 22 | 逆止弁無・天井配管用 |
品番 | 適合管サイズ | 仕様 | |
---|---|---|---|
樹脂管 | サヤ管 | ||
WF1-1022W | 10A | 22 | 逆止弁付 |
WF1-1022TW | 10A | 22 | 逆止弁付・天井配管用 |
WF1-1322W | 13A | 22 | 逆止弁付 |
WF1-1322TW | 13A | 22 | 逆止弁付・天井配管用 |
施工図
壁内空間 : 最小寸法40mm(スペーサー使用時43mm)
開口サイズ : 横60×
壁厚 : 9.5mm or 12.5mm
調整固定カバーを使用することで、壁厚9.5mm、壁内空間40mmに対応可能
壁厚12.5mm、当木、軽量鉄骨等40mm以上
隙間を空けない
傾きのないように
ダブルロックジョイントを内蔵しているので、樹脂管と洗濯機用コンセントをワンタッチで接続可能。また、給水ホースとの接続も差し込むだけで施工が楽。
Loading...
【特長】
・ダブルロックジョイントを内蔵していますので、樹脂管と洗濯機用コンセントをワンタッチで直接接続できます。また、給水ホースとの接続も差込むだけで、施工が楽々です
・万が一通水中に給水ホースが外れても、止水弁が水圧に押されて水の出口をふさぎ、水が直ちに止まるので水浸しになりません
・給水の接続部全てがボックス内にあるので、万が一壁裏側で漏水が起きても、壁表側の小穴から水が流れ、異常を知らせます
・洗濯機のバルブが閉止することにより発生する給水ホース内圧力を、逆止弁のスライドが吸収します。ホースの外れ・破損を防止します(ウォーターハンマー緩衝機能付品のみ)
・カバープレートを外すことで接続部の点検が行え、安心してご使用いただけます
・サヤ管は差込むだけのワンタッチ接続です。また、キャップを回転させることによって簡単にサヤ管を取外すことができます
・コンセントボックス・カバー等を壁に組み付けて使用
・寒冷地・ウォーターハンマー防止など機能に応じたラインナップ
【用途】
・洗濯機の給水ホース接続に最適
この商品に近い類似品がありませんでした。
WF1-1322で型番確定
ダブルロックジョイント WF1型 洗濯機用コンセントの型番WF1-1322のページです。
型番WF1-1322に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
WF1-1022 |
WF1-1322T |
WF1-1322TW |
WF1-1322W |
WFK1-1322 |
WFK1-1322T |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 適用管外径1 (φ) | 逆止弁 | 天井配管 | ウォーターハンマー緩衝機能 | 適合サイズ(樹脂管継手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,242円 ( 5,766円 ) | 1個 | - | 4日目 | 13 | あり | 不可 | なし | 10A | |
5,150円 ( 5,665円 ) | 1個 | - | 4日目 | 17 | あり | 可 | なし | 13A | |
5,718円 ( 6,290円 ) | 1個 | - | 4日目 | 17 | あり | 可 | あり | 13A | |
6,011円 ( 6,612円 ) | 1個 | - | 4日目 | 17 | あり | 不可 | あり | 13A | |
5,150円 ( 5,665円 ) | 1個 | - | 4日目 | 17 | なし(寒冷地用) | 不可 | なし | 13A | |
5,150円 ( 5,665円 ) | 1個 | - | 4日目 | 17 | なし(寒冷地用) | 可 | なし | 13A |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針