【特長】・ダブルロックジョイントの樹脂製シリーズです・耐熱水特性、耐薬品性に優...
型番
未確定3件の候補があります。
Loading...
最高許容圧力 | 使用温度範囲 | 使用流体 | 用途 |
---|---|---|---|
1.0MPa | 5℃~35℃ | 水 | 給水 |
注:給水用(使用温度5℃~35℃)、圧力1.0MPa以下で使用して下さい。
型番 |
接続種類 |
接続種類 管同径 |
接続種類 管異径 |
適用管外径1(φ) |
適用管外径1(呼び) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
管⇔管 同径
|
[ユニオンエルボ] HIVP変換エルボ
|
-
|
18
|
13
| 1個 | 1,473円(
1,620円
) | 4日目 | |
管⇔管 異径
|
-
|
[90°エルボ] HIVP変換エルボ
|
22
|
16
| 1個 | 1,957円(
2,153円
) | 4日目 | |
管⇔管 異径
|
-
|
[90°エルボ] HIVP変換エルボ
|
26
|
20
| 1個 | 1,957円(
2,153円
) | 4日目 |
Loading...
【特長】
・ダブルロックジョイントの樹脂製シリーズです
・耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用しています
・キャップの外周にステンレスカバーを装着し、耐久性をUPさせました
・外径シールで流量確保。チーズソケット等、先分岐工法に最適です
・ワンタッチ接続。挿入深さはダブルロックジョイントと同じです
・給水・給湯に使用可能。架橋ポリエチレン管・ポリブテン管に使用できます
・インコアと本体を一体化し、樹脂管にインコアを差込む手間が省けます
・ロックリングと割リングの2重ロック構造です