(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WPJ27-1613-S
ダブルロックジョイントP WPJ27型 HIVP変換アダプター PWPJ27HIVPヘンカンアダプター

ダブルロックジョイントP WPJ27型 HIVP変換アダプター WPJ27-1613-S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,771円
税込単価
1,948円

【特長】・ダブルロックジョイントの樹脂製シリーズです・耐熱水特性、耐薬品性に優...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    継手
  • 材質:
    ナイロン
  • 使用流体:
    冷温水
  • 最高使用圧力(MPa):
    1
  • 表面処理:
    なし
  • 使用温度範囲(℃):
    5::35
  • 仕様:
    日本水道協会認証登録品
  • 不凍液使用:
  • 販売単位数量:
    1

WPJ27-1613-S の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ダブルロックジョイントP WPJ27型 HIVP変換アダプター 外形図

製品仕様

  • 材質:PPS

規格表

ダブルロックジョイントP WPJ27型 HIVP変換アダプター 規格表

注意・禁止事項

  • 給水用(使用温度5℃~35℃)、圧力1.0MPa以下で使用して下さい。

型番リスト

型番
接続種類
接続種類 管同径
接続種類 管異径
適用管材質
適用管外径1(φ)
適用管外径2(異径の場合)(φ)
適用管外径1(呼び)
適用管外径2(呼び)(異径の場合)
適用樹脂管区別
適用可能ポリエチレン管 詳細
適用可能ポリブテン管 詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WPJ27-1613-S

管⇔管 異径
-
[ユニオンストレート] HIVP変換アダプター
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル / ポリエチレン / ポリブテン
22
17
16
13A(15A)
共用
PN15M種・水道用M種
J種・水道用J種

1個

1,771( 1,948円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダブルロックジョイントの樹脂製シリーズです
・耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用しています
・キャップの外周にステンレスカバーを装着し、耐久性をUPさせました
・外径シールで流量確保。チーズソケット等、先分岐工法に最適です
・ワンタッチ接続。挿入深さはダブルロックジョイントと同じです
・給水・給湯に使用可能。架橋ポリエチレン管・ポリブテン管に使用できます
・インコアと本体を一体化し、樹脂管にインコアを差込む手間が省けます
・ロックリングと割リングの2重ロック構造です

カタログ

 

Loading...

WPJ27-1613-Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルロックジョイントP WPJ27型 HIVP変換アダプターの型番WPJ27-1613-Sのページです。
型番WPJ27-1613-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダブルロックジョイントP WPJ27型 HIVP変換アダプター

ダブルロックジョイントP WPJ27型 HIVP変換アダプター

    ダブルロックジョイントP WPJ3型 ソケット

    ダブルロックジョイントP WPJ3型 ソケット

      マルチ1 アルミ3層管システム オスアダプターm

      マルチ1 アルミ3層管システム オスアダプターm

        マルチ1 アルミ3層管システム オスアダプターm(G ねじ)

        マルチ1 アルミ3層管システム オスアダプターm(G ねじ)

          HIVP変換アダプターo

          HIVP変換アダプターo

            ふっ素樹脂用隔壁ユニオン TK

            ふっ素樹脂用隔壁ユニオン TK

              ダブルロックジョイントP WPT16型 HIVP変換チーズ

              ダブルロックジョイントP WPT16型 HIVP変換チーズ

                ふっ素樹脂用ハーフユニオン TH

                ふっ素樹脂用ハーフユニオン TH

                  架橋ポリエチレン・ポリブテン管対応プレス式継手 JPジョイント J・雄アダプタ付ソケット

                  架橋ポリエチレン・ポリブテン管対応プレス式継手 JPジョイント J・雄アダプタ付ソケット

                    金属管継手 鉄管用KBニップル しもく付

                    金属管継手 鉄管用KBニップル しもく付

                      ダブルロックジョイント WJ12型 水栓胴長アダプター 青銅製

                      ダブルロックジョイント WJ12型 水栓胴長アダプター 青銅製

                        ダブルロックジョイント WJ12型 水栓胴長アダプター 黄銅製

                        ダブルロックジョイント WJ12型 水栓胴長アダプター 黄銅製

                          ふっ素樹脂用隔壁ハーフユニオン TKH

                          ふっ素樹脂用隔壁ハーフユニオン TKH

                            メーカー オンダ製作所 オンダ製作所 シーケー金属 シーケー金属 シーケー金属 フジトク オンダ製作所 フジトク ベンカンジャパン オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 フジトク
                            通常価格 1,408円 906円 1,975円 2,011円 4,508円 4,411円 1,771円 2,976円 4,509円 606円 2,183円 1,892円 3,788円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   7日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                            材質 ナイロン ナイロン 青銅 青銅 青銅 SUS316 ナイロン SUS316 SUS304 C3604BD CAC406C C3604BD SUS316
                            使用流体 冷温水 冷温水 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 / 薬品 / 油 冷温水 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 冷温水 冷温水 冷温水 水 / 空気 / 薬品 / 油
                            最高使用圧力(MPa) 1 1.75 1 1 1 10 1 10 1.5 1 1.75 1.75 10
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            ダブルロックジョイントP WPJ27型 HIVP変換アダプターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WPJ27
                            WPJ27-1313-S
                            WPJ27-2013-S
                            WPJ27A-1616-S
                            WPJ27A-2016-S
                            WPJ27A-2020-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            接続種類 接続種類 管同径 接続種類 管異径 適用管材質 適用管外径1
                            (φ)
                            適用管外径2(異径の場合)
                            (φ)
                            適用管外径1(呼び) 適用管外径2(呼び)(異径の場合) 適用樹脂管区別 適用可能ポリエチレン管 詳細 適用可能ポリブテン管 詳細

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -----------

                            1,408円

                            ( 1,549円 )
                            1個 -

                            4日目

                            管⇔管 同径[ユニオンストレート] HIVP変換アダプター-耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル / ポリエチレン / ポリブテン18171313A(15A)共用PN15M種・水道用M種J種・水道用J種

                            1,771円

                            ( 1,948円 )
                            1個 -

                            4日目

                            管⇔管 異径-[ユニオンストレート] HIVP変換アダプター耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル / ポリエチレン / ポリブテン26172013A(15A)共用PN15M種・水道用M種J種・水道用J種

                            1,771円

                            ( 1,948円 )
                            1個 -

                            4日目

                            管⇔管 同径[ユニオンストレート] HIVP変換アダプター-耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル / ポリエチレン2221.51616APEX(ポリエチレン管)PN15M種-

                            1,771円

                            ( 1,948円 )
                            1個 -

                            4日目

                            管⇔管 異径-[ユニオンストレート] HIVP変換アダプター耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル / ポリエチレン2621.52016APEX(ポリエチレン管)PN15M種-

                            2,373円

                            ( 2,610円 )
                            1個 -

                            4日目

                            管⇔管 同径[ユニオンストレート] HIVP変換アダプター-耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル / ポリエチレン26272020APEX(ポリエチレン管)PN15M種-

                            樹脂管継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました