(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダブルロックジョイントP WPJSF3型 ソケット・保温材付

ダブルロックジョイントP WPJSF3型 ソケット・保温材付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,234円 ~ 2,476円
税込価格
1,357円 ~ 2,724円

ダブルロックジョイントPソケットに5mm保温材が融着されています。【特長】・保...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    継手
  • 材質:
    ナイロン
  • 使用流体:
    冷温水
  • 最高使用圧力(MPa):
    1.75
  • 表面処理:
    なし
  • 使用温度範囲(℃):
    -20::95
  • 不凍液使用:
  • 販売単位数量:
    1

型番

未確定12件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ダブルロックジョイントP WPJSF3型 ソケット・保温材付 外形図1

製品仕様

  • 日本水道協会認証登録品 G-671(異径ソケット)
  • 継手材質:PPS
  • 最高許容圧力:1.75MPa
  • 使用温度範囲:-20℃~+95℃
  • 使用流体:給水・給湯・暖房・融雪

埋設に使用できる製品です。

規格表

同径ソケット

ダブルロックジョイントP WPJSF3型 ソケット・保温材付 規格表1

異径ソケット

ダブルロックジョイントP WPJSF3型 ソケット・保温材付 規格表2

注意・禁止事項

  • 冷温水、不凍液以外には使用しないで下さい。灯油等の油類には使用できません。

型番リスト

型番
接続種類
接続種類 管同径
接続種類 管異径
適用管材質
適用管外径1(φ)
適用管外径2(異径の場合)(φ)
適用管外径1(呼び)
適用管外径2(呼び)(異径の場合)
適用樹脂管区別
適用可能ポリエチレン管 詳細
適用可能ポリブテン管 詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
管⇔管 同径
[ユニオンストレート] ソケット
-
ポリエチレン / ポリブテン
13
-
10A
-
共用
PN15M種・水道用M種
J種・水道用J種

1個

1,234( 1,357円 )

4日目

管⇔管 同径
[ユニオンストレート] ソケット
-
ポリエチレン / ポリブテン
17
-
13A(15A)
-
共用
PN15M種・水道用M種
J種・水道用J種

1個

1,271( 1,398円 )

4日目

管⇔管 同径
[ユニオンストレート] ソケット
-
ポリエチレン
21.5
-
16A
-
PEX(ポリエチレン管)
PN15M種
-

1個

1,767( 1,944円 )

4日目

管⇔管 同径
[ユニオンストレート] ソケット
-
ポリエチレン
27
-
20A
-
PEX(ポリエチレン管)
PN15M種
-

1個

2,476( 2,724円 )

4日目

管⇔管 異径
-
[ユニオンストレート] ソケット
ポリエチレン
21.5
17
16A
13A(15A)
PEX(ポリエチレン管)
PN15M種
-

1個

1,767( 1,944円 )

4日目

管⇔管 異径
-
[ユニオンストレート] ソケット
ポリエチレン
27
17
20A
13A(15A)
PEX(ポリエチレン管)
PN15M種
-

1個

2,476( 2,724円 )

4日目

管⇔管 異径
-
[ユニオンストレート] ソケット
ポリエチレン
27
21.5
20A
16A
PEX(ポリエチレン管)
PN15M種
-

1個

2,476( 2,724円 )

4日目

管⇔管 同径
[ユニオンストレート] ソケット
-
ポリブテン
22
-
16A
-
PB(ポリブデン管)
-
J種・水道用J種

1個

1,767( 1,944円 )

4日目

管⇔管 同径
[ユニオンストレート] ソケット
-
ポリブテン
27
-
20A
-
PB(ポリブデン管)
-
J種・水道用J種

1個

2,476( 2,724円 )

4日目

管⇔管 異径
-
[ユニオンストレート] ソケット
ポリブテン
22
17
16A
13A(15A)
PB(ポリブデン管)
-
J種・水道用J種

1個

1,767( 1,944円 )

4日目

管⇔管 異径
-
[ユニオンストレート] ソケット
ポリブテン
27
17
20A
13A(15A)
PB(ポリブデン管)
-
J種・水道用J種

1個

2,476( 2,724円 )

4日目

管⇔管 異径
-
[ユニオンストレート] ソケット
ポリブテン
27
22
20A
16A
PB(ポリブデン管)
-
J種・水道用J種

1個

2,476( 2,724円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ダブルロックジョイントPソケットに5mm保温材が融着されています。
【特長】
・保温材をセットする手間が省け、施工時間が短縮できます。
・保温材同士は融着されていますので、結束バンド等で固定する必要はありません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダブルロックジョイントP WPJSF3型 ソケット・保温材付

ダブルロックジョイントP WPJSF3型 ソケット・保温材付

    ダブルロックジョイントP WPTSF1型 チーズソケット・保温材付

    ダブルロックジョイントP WPTSF1型 チーズソケット・保温材付

      ダブルロックジョイントP WPLSF3型 エルボソケット・保温材付

      ダブルロックジョイントP WPLSF3型 エルボソケット・保温材付

        ダブルロックジョイントP WPLS3型 エルボソケット・保温材セット

        ダブルロックジョイントP WPLS3型 エルボソケット・保温材セット

          ダブルロックジョイントP WPTS1型 チーズソケット・保温材セット

          ダブルロックジョイントP WPTS1型 チーズソケット・保温材セット

            ダブルロックジョイント WLSF33型 両座水栓エルボ・保温材付

            ダブルロックジョイント WLSF33型 両座水栓エルボ・保温材付

              ダブルロックジョイント WJ9型 座付水栓ソケット 青銅製

              ダブルロックジョイント WJ9型 座付水栓ソケット 青銅製

                ダブルロックジョイント WLSF5型 座付水栓エルボ・保温材付

                ダブルロックジョイント WLSF5型 座付水栓エルボ・保温材付

                  ダブルロックジョイント WL42型 銅管変換エルボ

                  ダブルロックジョイント WL42型 銅管変換エルボ

                    ダブルロックジョイント WJ3型 ソケット 青銅製

                    ダブルロックジョイント WJ3型 ソケット 青銅製

                      ダブルロックジョイントP WPJS3型 ソケット・保温材セット

                      ダブルロックジョイントP WPJS3型 ソケット・保温材セット

                        ダブルロックジョイント WL36型 右座水栓エルボ

                        ダブルロックジョイント WL36型 右座水栓エルボ

                          ダブルロックジョイント WJ7型 アダプター 黄銅製

                          ダブルロックジョイント WJ7型 アダプター 黄銅製

                            メーカー オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所
                            通常価格 1,234円 1,794円 1,328円 1,328円 1,797円 2,221円 1,760円 1,857円 1,482円 1,608円 1,234円 1,964円 1,297円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                            材質 ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン C3771BE CAC406 C3771BE C3771BE CAC406C ナイロン C3771BE C3604BD
                            使用流体 冷温水 冷温水 冷温水 冷温水 冷温水 冷温水 冷温水 冷温水 冷温水 冷温水 冷温水 冷温水 冷温水
                            最高使用圧力(MPa) 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            ダブルロックジョイントP WPJSF3型 ソケット・保温材付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            樹脂管継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました