(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダブルロックジョイント WL43型 床取出しアダプター45°タイプ

ダブルロックジョイント WL43型 床取出しアダプター45°タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,312円 ~ 2,439円
税込価格
2,543円 ~ 2,683円

床の上側、下側どちらからでも取付け可能です。床張り後にねじ(Rc1/2)への接...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    継手
  • 材質:
    C3771BE
  • 使用流体:
    冷温水
  • 接続種類:
    ねじ⇔管 方向
  • 接続種類 ねじ・管方向:
    床取出しアダプター
  • 適用管材質:
    ポリエチレン / ポリブテン
  • 適用管外径1(φ):
    17
  • 接続ねじの種類:
    Rc
  • ねじの呼び B呼称(A呼称):
    1/2B(15A)
  • 最高使用圧力(MPa):
    1.75
  • 表面処理:
    なし
  • 使用温度範囲(℃):
    -20::95
  • 適用管外径1(呼び):
    13A(15A)
  • 仕様:
    日本水道協会認証登録品
  • 適用樹脂管区別:
    共用
  • 適用可能ポリエチレン管 詳細:
    PN15M種・水道用M種
  • 適用可能ポリブテン管 詳細:
    J種・水道用J種
  • 不凍液使用:
  • 販売単位数量:
    1

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ダブルロックジョイント WL43型 床取出しアダプター45°タイプ 外形図

製品仕様

  • 材質:C3771BE
  • ツバ径φ58
適用型番呼び径L1L2
ねじ樹脂管
共用WL43-1313M-SRc1/213A50.527
WL43-1313LM-S7248.5

使用例

施工例

ダブルロックジョイント WL43型 床取出しアダプター45°タイプ 施工例

注意・禁止事項

注意・禁止事項

床板の厚みが20mm以下の場合は、付属の取付ビスを短いものに取替えて施工して下さい。

型番リスト

型番
長さ L1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
72

1個

2,439( 2,683円 )

4日目

50.5

1個

2,312( 2,543円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

床の上側、下側どちらからでも取付け可能です。床張り後にねじ(Rc1/2)への接続が目視確認できます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダブルロックジョイント WL43型 床取出しアダプター45°タイプ

ダブルロックジョイント WL43型 床取出しアダプター45°タイプ

    ダブルロックジョイント WL13型/16型/28型 床立上げアダプター 黄銅製

    ダブルロックジョイント WL13型/16型/28型 床立上げアダプター 黄銅製

      ダブルロックジョイント WL13型/16型 床立上げアダプター 青銅製

      ダブルロックジョイント WL13型/16型 床立上げアダプター 青銅製

        ダブルロックジョイント WL21型 回転式床立上げアダプター

        ダブルロックジョイント WL21型 回転式床立上げアダプター

          シーロック1・ワンタッチ継手 バルブアダプターo

          シーロック1・ワンタッチ継手 バルブアダプターo

            ダブルロックジョイント WL13型 床立上げアダプター(首長タイプ) 黄銅製

            ダブルロックジョイント WL13型 床立上げアダプター(首長タイプ) 黄銅製

              ダブルロックジョイント WL31型 30°エルボアダプター

              ダブルロックジョイント WL31型 30°エルボアダプター

                ダブルロックジョイント WL30型 壁裏取付用エルボ

                ダブルロックジョイント WL30型 壁裏取付用エルボ

                  樹脂管用リングタイプ継手 レデューシングユニオン

                  樹脂管用リングタイプ継手 レデューシングユニオン

                    ダブルロックジョイント WL46型 万能床座用エルボ

                    ダブルロックジョイント WL46型 万能床座用エルボ

                      ダブルロックジョイント WJ8型/17型/34型 配管アダプター 黄銅製

                      ダブルロックジョイント WJ8型/17型/34型 配管アダプター 黄銅製

                        ダブルロックジョイント WL29型 壁取出し用エルボ

                        ダブルロックジョイント WL29型 壁取出し用エルボ

                          ふっ素樹脂用チーズユニオン TT

                          ふっ素樹脂用チーズユニオン TT

                            メーカー オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 シーケー金属 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 三興マテリアルサプライ オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 フジトク
                            通常価格 2,312円 1,897円 2,249円 2,700円 7,451円 2,413円 1,898円 2,121円 1,196円 2,339円 1,635円 2,473円 6,502円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   6日目~   4日目   4日目   4日目   7日目  
                            種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                            材質 C3771BE C3771BE CAC406 CAC406 青銅 C3771BE C3771BE C3771BE 黄銅 CAC406 C3771BE CAC406 SUS316
                            使用流体 冷温水 冷温水 冷温水 冷温水 水 / 空気 冷温水 冷温水 冷温水 水 / 空気 / 油 冷温水 冷温水 冷温水 水 / 空気 / 薬品 / 油
                            接続種類 ねじ⇔管 方向 ねじ⇔管 方向 ねじ⇔管 方向 ねじ⇔管 方向 管⇔管 同径 ねじ⇔管 方向 ねじ⇔管 方向 ねじ⇔管 方向 管⇔管 違径 ねじ⇔管 方向 ねじ⇔管 方向 ねじ⇔管 方向 管⇔管 同径
                            接続種類 ねじ・管方向 床取出しアダプター 床立上げアダプター 床立上げアダプター 床立上げアダプター オスストレート 床立上げアダプター 30°エルボアダプター 壁裏取付エルボ - 万能床座用エルボ 配管アダプター 壁取出し用エルボ -

                            ダブルロックジョイント WL43型 床取出しアダプター45°タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            樹脂管継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました