樹脂管をワンタッチ接続できます。しっかり固定する「ダブルロック構造」水漏れの心...
適用 | 型番 | 呼び径 | L1 | L2 | W | |
---|---|---|---|---|---|---|
ねじ | 樹脂管 | |||||
共用 | WL12-1310C-S | G1/2 | 10A | 35 | 44 | 26 |
WL12-1313C-S | G1/2 | 13A | 37 | 44 | 26 | |
WL12-2013C-S | G3/4 | 37 | 45 | 30 | ||
PEX | WL12A-2016C-S | G3/4 | 16A | 39 | 49 | 30 |
WL12A-2516C-S | G1 | 46 | 51 | 38 | ||
WL12A-2020C-S | G3/4 | 20A | 42 | 56 | 30 | |
WL12A-2520C-S | G1 | 49 | 57.5 | 38 | ||
PB | WL12C-2016C-S | G3/4 | 16A | 39 | 49 | 30 |
WL12C-2516C-S | G1 | 46 | 51 | 38 | ||
WL12C-2020C-S | G3/4 | 20A | 42 | 56 | 30 | |
WL12C-2520C-S | G1 | 49 | 57.5 | 38 |
パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
Loading...
樹脂管をワンタッチ接続できます。しっかり固定する「ダブルロック構造」水漏れの心配のない「ダブルシール構造」です。
【特長】
・給水・給湯・暖房・融雪・追焚き配管などに幅広くご利用頂けます。
・※冷温水・不凍液用の継手ですので灯油等の油類には使用できません。
・架橋ポリエチレン管とポリブテン管にご使用できます
この商品に近い類似品がありませんでした。
WL12-1310C-Sで型番確定
ダブルロックジョイント WL12型 エルボアダプター 青銅製の型番WL12-1310C-Sのページです。
型番WL12-1310C-Sに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
WL12-1313C-S |
WL12-2013C-S |
WL12A-2016C-S |
WL12A-2020C-S |
WL12A-2516C-S |
WL12A-2520C-S |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 適用管材質 | 適用管外径1 (φ) | ねじの呼び B呼称(A呼称) | 適用管外径1(呼び) | 適用樹脂管区別 | 適用可能ポリエチレン管 詳細 | 適用可能ポリブテン管 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,045円 ( 2,250円 ) | 1個 | - | 4日目 | ポリエチレン / ポリブテン | 17 | [1/2B] 1/2B(15A) | 13A(15A) | 共用 | PN15M種・水道用M種 | J種・水道用J種 | |
2,174円 ( 2,391円 ) | 1個 | - | 4日目 | ポリエチレン / ポリブテン | 17 | 3/4B(20A) | 13A(15A) | 共用 | PN15M種・水道用M種 | J種・水道用J種 | |
2,557円 ( 2,813円 ) | 1個 | - | 4日目 | ポリエチレン | 21.5 | 3/4B(20A) | 16A | PEX(ポリエチレン管) | PN15M種 | - | |
3,451円 ( 3,796円 ) | 1個 | - | 4日目 | ポリエチレン | 27 | 3/4B(20A) | 20A | PEX(ポリエチレン管) | PN15M種 | - | |
2,997円 ( 3,297円 ) | 1個 | - | 4日目 | ポリエチレン | 21.5 | 1B(25A) | 16A | PEX(ポリエチレン管) | PN15M種 | - | |
3,727円 ( 4,100円 ) | 1個 | - | 4日目 | ポリエチレン | 27 | 1B(25A) | 20A | PEX(ポリエチレン管) | PN15M種 | - |