樹脂管をワンタッチ接続できます。しっかり固定する「ダブルロック構造」水漏れの心...
■シングル
( )内寸法は呼び径3/4×16Aです。
■ダブル
■シングル
適用 | 型番 | 呼び径 | L1 | L2 | |
---|---|---|---|---|---|
ねじ | 樹脂管 | ||||
共用 | WL11-1313-S-1P | Rp1/2 | 13A | 55 | 41 |
PEX | WL11A-2016-S-1P | Rp3/4 | 16A | 69 | 46.5 |
PB | WL11C-2016-S-1P | Rp3/4 | 16A | 69 | 46.5 |
ユニットバスのパネル穴径はφ30(1/2×13A)、φ36(3/4×16A)で、壁厚はMAX22mm(1/2×13A)、32mm(3/4×16A)です。
■ダブル
適用 | 型番 | 呼び径 | L1 | L2 | |
---|---|---|---|---|---|
ねじ | 樹脂管 | ||||
共用 | WL11-1313-S-2P | Rp1/2 | 13A | 55 | 41 |
ユニットバスのパネル穴径はφ30で、穴ピッチは145~205mmです。壁厚はMAX22mmです。
※WL11型UB壁貫通継手の呼び径1/2×13A継手で、L1寸法が不足する場合はOS-269持出しジョイントを使用して下さい。15mm延長できます。
Loading...
樹脂管をワンタッチ接続できます。しっかり固定する「ダブルロック構造」水漏れの心配のない「ダブルシール構造」です。
この商品に近い類似品がありませんでした。
WL11A-2016-S-1Pで型番確定
ダブルロックジョイント WL11型 UB壁貫通継手 黄銅製の型番WL11A-2016-S-1Pのページです。
型番WL11A-2016-S-1Pに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
WL11-1313-S-1P |
WL11-1313-S-2P |
WL11C-2016-S-1P |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 適用管材質 | 適用管外径1 (φ) | ねじの呼び B呼称(A呼称) | 適用管外径1(呼び) | 適用樹脂管区別 | 適用可能ポリエチレン管 詳細 | 適用可能ポリブテン管 詳細 | 装着継手数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,678円 ( 2,946円 ) | 1個 | - | 4日目 | ポリエチレン / ポリブテン | 17 | [1/2B] 1/2B(15A) | 13A(15A) | 共用 | PN15M種・水道用M種 | J種・水道用J種 | シングル | |
3,527円 ( 3,880円 ) | 1個 | - | 4日目 | ポリエチレン / ポリブテン | 17 | [1/2B] 1/2B(15A) | 13A(15A) | 共用 | PN15M種・水道用M種 | J種・水道用J種 | ダブル | |
3,400円 ( 3,740円 ) | 1個 | - | 4日目 | ポリブテン | 22 | 3/4B(20A) | 16A | PB(ポリブデン管) | - | J種・水道用J種 | シングル |