(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WJ9C-2016-S
ダブルロックジョイント WJ9型 座付水栓ソケット 黄銅製 WJ9ザツキスイセンソケット オウドウ

ダブルロックジョイント WJ9型 座付水栓ソケット 黄銅製 WJ9C-2016-S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,825円
税込単価
2,008円

樹脂管をワンタッチ接続できます。しっかり固定する「ダブルロック構造」水漏れの心...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    継手
  • 材質:
    C3771BE
  • 使用流体:
    冷温水
  • 接続種類:
    ねじ⇔管 方向
  • 接続種類 ねじ・管方向:
    座付水栓ソケット
  • 接続ねじの種類:
    Rp
  • 最高使用圧力(MPa):
    1.75
  • 表面処理:
    なし
  • 使用温度範囲(℃):
    -20::95
  • 仕様:
    日本水道協会認証登録品
  • 不凍液使用:
  • 販売単位数量:
    1

WJ9C-2016-S の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ダブルロックジョイント WJ9型 座付水栓ソケット 黄銅製 外形図

( )内寸法は呼び径3/4×16Aです。

製品仕様

  • 材質:C3771BE
適用型番呼び径LHW
ねじ樹脂管
共用WJ9-1310-SRp1/210A511727八角
WJ9-1313-SRp1/213A511727六角
PEXWJ9A-2016-SRp3/416A55.520.532八角
PBWJ9C-2016-SRp3/416A55.520.532八角

型番リスト

型番
適用管材質
適用管外径1(φ)
ねじの呼び B呼称(A呼称)
適用管外径1(呼び)
適用樹脂管区別
適用可能ポリエチレン管 詳細
適用可能ポリブテン管 詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WJ9C-2016-S

ポリブテン
22
3/4B(20A)
16A
PB(ポリブデン管)
-
J種・水道用J種

1個

1,825( 2,008円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

樹脂管をワンタッチ接続できます。しっかり固定する「ダブルロック構造」水漏れの心配のない「ダブルシール構造」です。

カタログ

 

WJ9C-2016-Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルロックジョイント WJ9型 座付水栓ソケット 黄銅製の型番WJ9C-2016-Sのページです。
型番WJ9C-2016-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダブルロックジョイント WJ9型 座付水栓ソケット 黄銅製

ダブルロックジョイント WJ9型 座付水栓ソケット 黄銅製

    ダブルロックジョイント WJ9型 座付水栓ソケット 青銅製

    ダブルロックジョイント WJ9型 座付水栓ソケット 青銅製

      マルチ1 アルミ3層管システム メスアダプターm

      マルチ1 アルミ3層管システム メスアダプターm

        ダブルロックジョイント WJ31型 ポリ管変換アダプター

        ダブルロックジョイント WJ31型 ポリ管変換アダプター

          ダブルロックジョイント WJ29型 テーパめねじ管端コア内蔵

          ダブルロックジョイント WJ29型 テーパめねじ管端コア内蔵

            ダブルロックジョイント WJ6型 プラグ

            ダブルロックジョイント WJ6型 プラグ

              SPジョイント 鋼管用オネジ GM

              SPジョイント 鋼管用オネジ GM

                ダブルロックジョイント WJ2型 テーパめねじ 青銅製

                ダブルロックジョイント WJ2型 テーパめねじ 青銅製

                  ダブルロックジョイント WJ2型 テーパめねじ 黄銅製

                  ダブルロックジョイント WJ2型 テーパめねじ 黄銅製

                    マルチ1 アルミ3層管システム オスアダプターm(G ねじ)

                    マルチ1 アルミ3層管システム オスアダプターm(G ねじ)

                      LAカップリング P-LA型 チーズ枝部ねじ付き T

                      LAカップリング P-LA型 チーズ枝部ねじ付き T

                        カポリメタル カポリメタルジョイント テーパおねじ

                        カポリメタル カポリメタルジョイント テーパおねじ

                          ダブルロックジョイント WJ18型 ナット付アダプター 青銅製

                          ダブルロックジョイント WJ18型 ナット付アダプター 青銅製

                            メーカー オンダ製作所 オンダ製作所 シーケー金属 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 タブチ オンダ製作所 オンダ製作所 シーケー金属 リケン オンダ製作所 オンダ製作所
                            通常価格 1,556円 1,760円 2,098円 1,797円 1,853円 1,417円 2,507円 1,417円 1,340円 2,011円 2,029円 1,476円 1,674円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   5日目   4日目   4日目   4日目   7日目   4日目   4日目  
                            種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                            材質 C3771BE CAC406 青銅 CAC406C CAC406C CAC406C CAC406 CAC406C C3771BE 青銅 黒心可鍛鋳鉄 CAC406C CAC406C
                            使用流体 冷温水 冷温水 水 / 空気 冷温水 冷温水 冷温水 冷温水 冷温水 水 / 空気 水 / 空気 冷温水 冷温水
                            接続種類 ねじ⇔管 方向 ねじ⇔管 方向 管⇔管 同径 - ねじ⇔管 方向 プラグ ねじ⇔管 方向 ねじ⇔管 方向 ねじ⇔管 方向 ねじ⇔管 方向 ねじ⇔管 分岐 ねじ⇔管 方向 ねじ⇔管 方向
                            接続種類 ねじ・管方向 座付水栓ソケット 座付水栓ソケット メスストレート - テーパめねじ - オスストレート テーパめねじ テーパめねじ オスストレート - テーパおねじ ナット付アダプター

                            ダブルロックジョイント WJ9型 座付水栓ソケット 黄銅製のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WJ9-1310-S
                            WJ9-1313-S
                            WJ9A-2016-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管材質 適用管外径1
                            (φ)
                            ねじの呼び B呼称(A呼称) 適用管外径1(呼び) 適用樹脂管区別 適用可能ポリエチレン管 詳細 適用可能ポリブテン管 詳細

                            1,557円

                            ( 1,713円 )
                            1個 -

                            4日目

                            ポリエチレン / ポリブテン13[1/2B] 1/2B(15A)10A共用PN15M種・水道用M種J種・水道用J種

                            1,556円

                            ( 1,712円 )
                            1個 -

                            4日目

                            ポリエチレン / ポリブテン17[1/2B] 1/2B(15A)13A(15A)共用PN15M種・水道用M種J種・水道用J種

                            1,825円

                            ( 2,008円 )
                            1個 -

                            4日目

                            ポリエチレン21.53/4B(20A)16APEX(ポリエチレン管)PN15M種-

                            樹脂管継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました