樹脂管をワンタッチ接続できます。しっかり固定する「ダブルロック構造」水漏れの心...
本品のRねじはフレキ管接続できます。
Loading...
樹脂管をワンタッチ接続できます。しっかり固定する「ダブルロック構造」水漏れの心配のない「ダブルシール構造」です。
WJ1-2013C-Sで型番確定
ダブルロックジョイント WJ1型 テーパおねじ 青銅製の型番WJ1-2013C-Sのページです。
型番WJ1-2013C-Sに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
WJ1-1310C-S |
WJ1-1313C-J |
WJ1-1313C-S |
WJ1A-1316C-S |
WJ1A-2016C-S |
WJ1A-2020C-S |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 適用管材質 | 適用管外径1 (φ) | ねじの呼び B呼称(A呼称) | 適用管外径1(呼び) | 仕様 | 適用樹脂管区別 | 適用可能ポリエチレン管 詳細 | 適用可能ポリブテン管 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,351円 ( 1,486円 ) | 1個 | - | 4日目 | ポリエチレン / ポリブテン | 13 | [1/2B] 1/2B(15A) | 10A | 日本水道協会認証登録品 | 共用 | PN15M種・水道用M種 | J種・水道用J種 | |
1,360円 ( 1,496円 ) | 1個 | - | 4日目 | ポリエチレン / ポリブテン | 17 | [1/2B] 1/2B(15A) | 13A(15A) | 日本工業規格製品認証品 | 共用 | PN15M種・水道用M種 | J種・水道用J種 | |
1,424円 ( 1,566円 ) | 1個 | あり | 4日目 | ポリエチレン / ポリブテン | 17 | [1/2B] 1/2B(15A) | 13A(15A) | 日本水道協会認証登録品 | 共用 | PN15M種・水道用M種 | J種・水道用J種 | |
1,760円 ( 1,936円 ) | 1個 | - | 4日目 | ポリエチレン | 21.5 | [1/2B] 1/2B(15A) | 16A | 日本水道協会認証登録品 | PEX(ポリエチレン管) | PN15M種 | - | |
1,944円 ( 2,138円 ) | 1個 | あり | 4日目 | ポリエチレン | 21.5 | 3/4B(20A) | 16A | 日本水道協会認証登録品 | PEX(ポリエチレン管) | PN15M種 | - | |
2,706円 ( 2,977円 ) | 1個 | - | 4日目 | ポリエチレン | 27 | 3/4B(20A) | 20A | 日本水道協会認証登録品 | PEX(ポリエチレン管) | PN15M種 | - |